Studiobilder

Pallgaffelspetsar 1220 mm (48 tum)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Gaffellängd
48 tum
1220 mm
Gaffelbredd
5.9 tum
150 mm
Spetshöjd
29.8 tum
758 mm

Översikt

De extra pallgafflarna ger flexibilitet när du ska flytta pallastade material i anläggningsarbetet.

Produktspecifikation för 1220 mm (48 tum)

Gaffellängd 48 tum 1220 mm
Gaffelbredd 5.9 tum 150 mm
Spetshöjd 29.8 tum 758 mm
Gaffeltjocklek 2.4 tum 60 mm
Spetsvikt 300.9 lb 136.5 kg
Total längd 52 tum 1321 mm

Jämför 1220 mm (48 tum) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger