Översikt
De extra gafflarna ger flexibilitet när du ska flytta pallastade material i anläggningsarbetet.
Huvudspecifikationer
De extra gafflarna ger flexibilitet när du ska flytta pallastade material i anläggningsarbetet.
Visar 1-6 av 4
| Gaffellängd | 53.1 tum 1350 mm |
| Gaffelbredd | 4.9 tum 125 mm |
| Spetshöjd | 29.5 tum 750 mm |
| Gaffeltjocklek | 2 tum 50 mm |
| Spetsvikt | 209 lb 94.8 kg |
| Total längd | 56.7 tum 1441 mm |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger