1 370 mm (54 tum)

1 370 mm (54 tum) Pallgaffelspetsar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Gaffellängd
53.9 tum
1370 mm
Gaffelbredd
4.8 tum
122 mm
Spetshöjd
31.2 tum
793 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Tillämpning

Kan användas till en rad olika materialhanteringsarbeten, t.ex. för transport av skrymmande eller pallastat material på byggarbetsplatser och industriområden, hantering av gödsel och frön på säck vid landskapsutformning och på plantskolor etc.
Cat

Klassning

Gafflarna är klassade enligt klass II och klarar lyftning med slirstyrda lastare, allterränglastare och kompakta bandlastare.
Cat

Förskjuten konstruktion

Förskjutna pallgafflar används så att inte lastararmen ska släpa i lastbilens flak. De förskjutna gafflarna är klassade enligt klass III för högre lyftkapacitet.
Cat

Tillgängliga längder

Gaffellängder – 910 mm (36 tum), 1 070 mm (42 tum), 1 120 mm (44 tum), 1 220 mm (48 tum), 1 370 mm (54 tum) och 1 524 mm (60 tum).

Produktspecifikation för 1 370 mm (54 tum)

Gaffellängd 53.9 tum 1370 mm
Gaffelbredd 4.8 tum 122 mm
Spetshöjd 31.2 tum 793 mm
Gaffeltjocklek 2.6 tum 65 mm
Spetsvikt 283.1 lb 128.39 kg
Total längd 58.1 tum 1475 mm

Jämför 1 370 mm (54 tum) med produkter som ofta jämförs.