Översikt
Kraftiga gaffelspetsar ger flexibilitet vid förflyttning av pallastat material på byggarbetsplatsen.
Huvudspecifikationer
Kraftiga gaffelspetsar ger flexibilitet vid förflyttning av pallastat material på byggarbetsplatsen.
| Total längd | 50.9 tum 1293 mm |
| Gaffellängd | 48 tum 1219 mm |
| Bredd | 4.8 tum 122 mm |
| Höjd | 21.6 tum 549 mm |
| Gaffeltjocklek | 1.8 tum 45 mm |
| Lastkapacitet | 6199.4 lb 2812 kg |
| Vikt | 291 lb 132 kg |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger