RC20 roterande fräs

Roterande skärare RC20

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Vikt
2954 lb
1340 kg
Bärarens vikt
20-34 metriska ton
20-34 metriska ton
Fäste
Nåla på, CPG, CW, S
Nåla på, CPG, CW, S

Översikt

Cat® Roterande skärare bidrar till att ge dig hög produktion i hårda material med kontrollerad brytning. Kraften går direkt till trummor tillsammans med mekaniska tätningar för att låsa in fett och dubbla stödlager ger högt vridmoment. Den roterande fräsen är kompatibel med Cat hydromekaniska fästen för arbetsredskap i och kan dessutom anpassas till dikesgrävning, tunneldrivning och rivningsarbete.

Produktspecifikation för RC20

Vikt 2954 lb 1340 kg
Bärarens vikt 20-34 metriska ton 20-34 metriska ton
Fäste Nåla på, CPG, CW, S Nåla på, CPG, CW, S
Arbetstryck 5802 psi 400 balk
Trummans hastighet 90 rpm 90 rpm
Valsdiameter 26 tum 660 mm
Fasta val 44 44
Höjd 53 tum 1335 mm
oljeflöde 71 gpm 270 l/min

Jämför RC20 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

RC20 Cat roterande fräs

Cat rotationsfräs krossar hårt berg

Cat rotations fräs som arbetar tillsammans med byggnaden

Inspektera roterande skärtänder

Cat rotationsfräs pulveriserar sten

RC20 Cat roterande fräs
Cat rotationsfräs krossar hårt berg
Cat rotations fräs som arbetar tillsammans med byggnaden
Inspektera roterande skärtänder
Cat rotationsfräs pulveriserar sten

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  RC20

Visa fler erbjudanden