| Vikt | 6592 lb 2990 kg |
| Bärarens vikt | 50–75 ton 50–75 ton |
| Fäste | Nåla på, CPG, CW, S Nåla på, CPG, CW, S |
| Arbetstryck | 5802 psi 400 balk |
| Trummans hastighet | 80 rpm 80 rpm |
| Trummans diameter | 30 tum 750 mm |
| Fasta val | 56 56 |
| Höjd | 72 tum 1825 mm |
| oljeflöde | 132 gpm 500 l/min |
Roterande skärare RC50
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Vikt
- 6592 lb
- 2990 kg
- Bärarens vikt
- 50–75 ton
- 50–75 ton
- Fäste
- Nåla på, CPG, CW, S
- Nåla på, CPG, CW, S
Översikt
Cat® roterande fräsar hjälper till att ge dig hög produktion i hårt material med kontrollerat brytning. Kraften går direkt till trummorna tillsammans med mekaniska tätningar för att låsa in fett och dubbla stödlager ger högt vridmoment. Den roterande fräsen är kompatibel med Cat hydromekaniska arbetsredskap i arbetsredskap och kan dessutom anpassas till dikesgrävning, tunnlar och rivningsarbete.
Översikt över funktionerna
- Få hög produktion i hårda material med hjälp av en roterande fräs i olika applikationer som dikesgrävning och rivning.
- Den direktdrivna motorn erbjuder högt vridmoment, produktion och prestanda för att hjälpa dig att få jobbet gjort snabbare.
- Med kraft som går direkt till trummorna behöver du inte oroa dig för kraftförlust som kan orsakas av växel eller mekanisk drivning.
- Den roterande fräsen skapar en mer kontrollerad brytning med hög precision, vilket gör den mer idealisk för arbete i trånga eller urbana områden.
- Att använda en roterande fräs på arbetsplatsen hjälper till att minska bullerföroreningar i känsliga områden, som stadsdelar eller sjukhus, vilket gör att du kan arbeta på arbetsplatser där buller regleras.
- Med mindre utrymme mellan trummorna kan du bygga ett smalare dike samtidigt som du bränner mindre bränsle.
- Den roterande fräsen fräser materialet som släpps ut från diket utan att fastna mellan huset och trumman.
- Det inbyggda dräneringsfiltret hjälper till att skydda hydraulmotorn och pumparna genom att förhindra att föroreningar tränger in.
- Genom att utrusta dubbla stödlager på varje trumma förmedlar motoraxeln endast rörelse utan belastning för att hjälpa till att hålla den roterande fräsen igång längre.
- Enkel och snabb åtkomst till underhållsområden säkerställer att rotationsfräsen alltid arbetar på topp.
- Utan smörjspänningspunkter finns det inget dagligt underhåll.
- De roterande fräsarnas plockar ersätts enkelt med ett enkelt verktyg och kan snabbt bytas ut.
- Mekaniska tätningar hjälper till att låsa in fett och hålla damm ute, vilket kan hjälpa till att hålla ditt verktyg igång längre utan service.
- Rotationsfräs minskar slitaget på skopor som tar bort skräp eftersom det skapar material som är redo att återanvändas för ett annat projekt.
- Bygg en smalare bredd i diken med den roterande fräsen för rörlednings- eller dikestillämpningar. Roterande skärare minskar de bredare V-formade dikena.
- Den roterande fräsen är kompatibel med Cat hydromekaniska fästen för arbetsredskap, så att du kan gå smidigare från en uppgift till nästa.
- Perfektför muddringsapplikationer, kan den roterande fräsen sänkas ner i vatten.
- Från rivning och tunneldrivning till muddrings- eller efterbehandlingsjobb kan du lita på att rotationsfräsen hjälper dig att få jobbet gjort.
- För utrymmesbegränsande jobb kan rotationsfräsen manuellt vridas antingen 90 eller 270 grader. När du lägger till en hydraulledningssats (tillval) kan rotationsfräsen vridas upp till 180 grader för rengöring av smala diken eller arbete bort från maskinen för att öka produktiviteten.
- Bryt enkelt upp material samtidigt som väggstabiliteten bibehålls för en mer kontrollerad rivning.
- Slösa inte mer tid på att leta efter dina skopor. Cat spårningsfunktion finns tillgänglig på utvalda redskap.
- Spåra alla maskinparken och redskap från ett och samma ställe. Redskap med spårning kan ses i Vision Länk® tillsammans med Produkt Länk™-ansluten utrustning.
- Förvara dina tillgångar säkert. Redskap med spårning skickar en varning om de lämnar ett område som är enkelt att definiera.
Produktspecifikation för RC50
Jämför RC50 med produkter som ofta jämförs.
Roterande skärare
RC50
Vald
- Vikt
- 6592 lb
- 2990 kg
- Bärarens vikt
- 50–75 ton
- 50–75 ton
- Fäste
- Nåla på, CPG, CW, S
- Nåla på, CPG, CW, S
Roterande skärare
RC30
- Bärarens vikt
- 28–50 metriska ton
- 28–50 metriska ton
- Vikt
- 5159 lb
- 2340 kg
- Fäste
- Nåla på, CPG, CW, S
- Nåla på, CPG, CW, S
Roterande skärare
RC20
- Vikt
- 2954 lb
- 1340 kg
- Bärarens vikt
- 20-34 metriska ton
- 20-34 metriska ton
- Fäste
- Nåla på, CPG, CW, S
- Nåla på, CPG, CW, S
assignment Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
Mediegalleri
Bilder
RC50 Cat roterande fräs
Cat rotationsfräs krossar hårt berg
Cat rotations fräs som arbetar tillsammans med byggnaden
Inspektera roterande skärtänder
Cat rotationsfräs pulveriserar sten