RC15 roterande fräs

Roterande skärare RC15

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Vikt
2447 lb
1110 kg
Bärarens vikt
14–22 ton
14–22 ton
Fäste
Nåla på, CPG, CW, S
Nåla på, CPG, CW, S

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Kraftfull prestanda

Kraftfull prestanda

  • Få hög produktion i hårda material med hjälp av en roterande fräs i olika applikationer som dikesgrävning och rivning.
  • Den direktdrivna motorn erbjuder högt vridmoment, produktion och prestanda för att hjälpa dig att få jobbet gjort snabbare.
  • Med kraft som går direkt till trummorna behöver du inte oroa dig för kraftförlust som kan orsakas av växel eller mekanisk drivning.
  • Den roterande fräsen skapar en mer kontrollerad brytning med hög precision, vilket gör den mer idealisk för arbete i trånga eller urbana områden.
  • Att använda en roterande fräs på arbetsplatsen hjälper till att minska bullerföroreningar i känsliga områden, som stadsdelar eller sjukhus, vilket gör att du kan arbeta på arbetsplatser där buller regleras.
Kraftig konstruktion

Kraftig konstruktion

  • Med mindre utrymme mellan trummorna kan du bygga ett smalare dike samtidigt som du bränner mindre bränsle.
  • Den roterande fräsen fräser materialet som släpps ut från diket utan att fastna mellan huset och trumman.
  • Det inbyggda dräneringsfiltret hjälper till att skydda hydraulmotorn och pumparna genom att förhindra att föroreningar tränger in.
  • Genom att utrusta dubbla stödlager på varje trumma förmedlar motoraxeln endast rörelse utan belastning för att hjälpa till att hålla den roterande fräsen igång längre.
Lätt att underhålla

Lätt att underhålla

  • Enkel och snabb åtkomst till underhållsområden säkerställer att rotationsfräsen alltid arbetar på topp.
  • Utan smörjspänningspunkter finns det inget dagligt underhåll.
  • De roterande fräsarnas plockar ersätts enkelt med ett enkelt verktyg och kan snabbt bytas ut.
  • Mekaniska tätningar hjälper till att låsa in fett och hålla damm ute, vilket kan hjälpa till att hålla ditt verktyg igång längre utan service.
  • Rotationsfräs minskar slitaget på skopor som tar bort skräp eftersom det skapar material som är redo att återanvändas för ett annat projekt.
Mångsidig för att passa fler applikationer

Mångsidig för att passa fler applikationer

  • Bygg en smalare bredd i diken med den roterande fräsen för rörlednings- eller dikestillämpningar. Roterande skärare minskar de bredare V-formade dikena.
  • Den roterande fräsen är kompatibel med Cat hydromekaniska fästen för arbetsredskap, så att du kan gå smidigare från en uppgift till nästa.
  • Perfektför muddringsapplikationer, kan den roterande fräsen sänkas ner i vatten.
  • Från rivning och tunneldrivning till muddrings- eller efterbehandlingsjobb kan du lita på att rotationsfräsen hjälper dig att få jobbet gjort.
  • För utrymmesbegränsande jobb kan rotationsfräsen manuellt vridas antingen 90 eller 270 grader. När du lägger till en hydraulledningssats (tillval) kan rotationsfräsen vridas upp till 180 grader för rengöring av smala diken eller arbete bort från maskinen för att öka produktiviteten.
  • Bryt enkelt upp material samtidigt som väggstabiliteten bibehålls för en mer kontrollerad rivning.
Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

  • Slösa inte mer tid på att leta efter dina skopor. Cat spårningsfunktion finns tillgänglig på utvalda redskap.
  • Spåra alla maskinparken och redskap från ett och samma ställe. Redskap med spårning kan ses i Vision Länk® tillsammans med Produkt Länk™-ansluten utrustning.
  • Förvara dina tillgångar säkert. Redskap med spårning skickar en varning om de lämnar ett område som är enkelt att definiera.

Produktspecifikation för RC15

Vikt 2447 lb 1110 kg
Bärarens vikt 14–22 ton 14–22 ton
Fäste Nåla på, CPG, CW, S Nåla på, CPG, CW, S
Arbetstryck 5802 psi 400 balk
Trummans hastighet 100 rpm 100 rpm
Trummans diameter 23 tum 595 mm
Fasta val 44 44
Höjd 50 tum 1270 mm
oljeflöde 50 gpm 190 l/min

Jämför RC15 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

RC15 Cat roterande fräs

Cat rotationsfräs krossar hårt berg

Cat rotations fräs som arbetar tillsammans med byggnaden

Inspektera roterande skärtänder

Cat rotationsfräs pulveriserar sten

RC15 Cat roterande fräs
Cat rotationsfräs krossar hårt berg
Cat rotations fräs som arbetar tillsammans med byggnaden
Inspektera roterande skärtänder
Cat rotationsfräs pulveriserar sten

Se aktuella erbjudanden för  RC15

Visa fler erbjudanden