Översikt
Lägre sidoplåtar och en smal skopbredd är det som utmärker kabelskopor. Optimerad för enkel avlastning vid dikesgrävning i kohesionsjord.
Huvudspecifikationer
Lägre sidoplåtar och en smal skopbredd är det som utmärker kabelskopor. Optimerad för enkel avlastning vid dikesgrävning i kohesionsjord.
| Bredd | 11.8 tum 300 mm |
| Kapacitet | 2.3 ft³ 65 l |
| Vikt | 119 lb 54 kg |
| Bottenkantens tjocklek | 0.8 tum 20 mm |
| Tandspetsradie | 24.5 tum 622 mm |
| Typ av gränssnitt | CW-05-fäste CW-05-fäste |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger