Avjämningsbalk: 637-6962

Avjämningsbalk: 637-6962 Avjämningsbalkar

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
98 tum
2500 mm
Höjd
13 tum
330 mm
Djup
49 tum
1252 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Högre produktivitet

Högre produktivitet

        
  • Välj den storlek som passar bäst för ditt jobb, med bredder mellan 1 250–3 000 mm (49–118 tum). Mindre storlekar är lagom breda för trottoarer utan några omarbeten, medan bredare storlekar kan jämna ut större ytor på kort tid.
  •     
  • Uppnå När avjämningsbalkar används tillsammans med en tiltrotator är de kompatibla med Grade-tekniken i din maskin.
  •     
  • Håll kvar material bättre med hjälp av stadiga, solida förlängda sidor och sidoplåtar med förlängd höjd.
  •     
  • Arbeta i lera, slam eller andra våta, klibbiga material och förhindra att det fastnar på rullen genom att använda den justerbara skrapan.
  •     
  • Skär igenom högar av material med den stora öppningen för materialöverfyllning på balkens ovansida.
Hållbarhet som du kan lita på

Hållbarhet som du kan lita på

        
  • Extra nötningsbeständigt slitageskydd längst ner på balken skyddar ramen när du kör i grus eller andra typer av nötande material.
  •     
  • Balkens svetsade ram ökar den strukturella hållbarheten. 
  •     
  • Stödplattorna på den kraftiga ramen ökar balkens styrka och livslängd.
  •     
  • Den djupare slitkanten längst ner ökar balkens livslängd, materialflödet och kvarhållningen.
Stor mångsidighet

Stor mångsidighet

        
  • Para ihop avjämningsbalken med en tiltrotator för maximal dynamik. Utnyttja tiltrotatorns 360° dubbelriktade rotation och 45° rotation åt vänster och höger.
  •     
  • Justera rullen, som har lager i båda ändar, för att uppnå önskad kompakteringsnivå beroende på materialtypen.
  •     
  • Använd den balkbredd som passar för uppgiften eller tillämpningen med hjälp av olika skruvfästen som passar tiltrotatorer, fästen och maskiner i olika storlekar.
  •     
  • Använd avjämningsbalken för att jämna ut grus, jord och annat löst material så att du får en jämn yta och kompakt mark.
Integrerad teknik

Integrerad teknik

        
  • Cat PL161 lokaliserare för tillbehör är en Bluetooth®-enhet som medföljer avjämningsbalken som standard från fabriken. Den är utformad för att informera användare om var tillbehören befinner sig på alla arbetsplatser, minska antalet borttappade tillbehör och planera in underhåll och byte av tillbehör.
  •     
  • Spara mer tid och energi med funktionen för igenkänning av tillgängliga arbetsredskap. En enkel skakning av det monterade arbetsredskapet bekräftar dess identitet och säkerställer att alla redskapsinställningar (tryck, flöde och mått) är korrekta, så att du kan jobba snabbt och effektivt samtidigt som du drar nytta av ytterligare lättanvända funktioner.
  •     
  • PL161 är lätt att integrera i VisionLink® för fullständig maskinparkshantering av maskiner och tillbehör från instrumentpanelen på en smartphone eller surfplatta, med information om både plats och spårning.
Obs: Igenkänning av arbetsredskap finns tillgängligt på vissa grävmaskinsmodeller. Automatiserade redskapsinställningar måste aktiveras i varje maskinkonfiguration.
Nya mått för tillbehör läggs till regelbundet i maskinens programvara.Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Produktspecifikation för Avjämningsbalk: 637-6962

Bredd 98 tum 2500 mm
Höjd 13 tum 330 mm
Djup 49 tum 1252 mm
Valsens diameter 11.75 tum 298.5 mm
Vikt 1224 lb 555 kg
Obs! Höjden mäts utan fäste. Höjden mäts utan fäste.

Jämför Avjämningsbalk: 637-6962 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Avjämningsbalk 2 500 mm (98 tum)

Avjämningsbalk 2 500 mm (98 tum)