Redo för vad jobbet än kräver

Medelstora hjullastare 962

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motoreffekt – 2 100 rpm ISO 14396:2002
269 hp
201 K/W
Arbetsvikt
44469 lb
20171 kg
Motoreffekt – 2 100 rpm ISO 14396:2002
273 hp (metrisk)
273 hp (metrisk)

Översikt

Redo för vad jobbet än kräver

Hjullastare 962 från Cat® är ditt förstahandsval för att få mer gjort, utan krångel. Den har en robust konstruktion och är byggd för att hålla för krävande jobb, samtidigt som den håller nere bränsleanvändningen och håller uppe drifttiden. Smarta funktioner hjälper förarna att vara aktiva och förbättrar säkerhetsfunktioner som håller din personal säker. 962 är redo att köra, dag efter dag, last efter last, oavsett om du flyttar sten, timmer eller material.

Fördelar

Enastående produktivitet

Förbättrade prestanda tack vare automatisk differentialspärr* och smidig frikopplingsfunktion. QR-kod ombord** ger direkt tillgång till utbildningsvideor och vägledningar, medan varningar på bildskärmen i hytten håller ordning på underhållet.Mångsidiga konfigurationsmöjligheter, inklusive fjärrstyrning, för alla uppgifter.

* Om tillämpligt
** 962 (14C) jämfört med 962 (14B)

Effektiv drift

Uppgraderade fjärrtjänster håller maskinen uppdaterad och förkortar felsökningstiderna.Däckövervakningen ser till att hålla driften igång, smidigt och kostnadseffektivt.Uppdaterade Cat Advanced Payload ökar effektiviteten på arbetsplatsen. 

Förbättrad säkerhet

Kamerasystemen i Cat Detect ökar sikten, minskar riskerna och kan integreras med person- och objektdetektering.Möjliggör kollisionsvarningar i hytten och för markpersonal samt automatisk nödbroms.Med en prenumeration på Visionlink™ kan säkerhetsincidenter omedelbart rapporteras till kontoret.Fjärrstyrning via Cat Command ger föraren möjlighet att arbeta på distans i full säkerhet.

Produktspecifikation för 962

Motoreffekt – 2 100 rpm ISO 14396:2002 269 hp 201 K/W
Motoreffekt – 2 100 rpm ISO 14396:2002 273 hp (metrisk) 273 hp (metrisk)
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Bruttoeffekt – 2 400 rpm – SAE J1995:2014 273 K/W 203 hp
Bruttoeffekt – 2 400 rpm – SAE J1995:2014 277 hp (metrisk) 277 hp (metrisk)
Nettoeffekt – 2 100 rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 255 hk (metrisk) 255 hk (metrisk)
Motorvridmoment – 1 400 rpm – ISO 14396:2002 918 lbf ft 1245 N·m
Bruttovridmoment – 1 400 rpm – SAE J1995:2014 926 lbf ft 1256 hp
Nettovridmoment – 1 400 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 867 lbf ft 1176 N·m
Slagvolym 427 tum³ 7.01 l
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014.
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare, generator och efterbehandling. Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare, generator och efterbehandling.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) och är kompatibla* med ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)*** eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller se ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Medan Caterpillars motorer är kompatibla med dessa alternativa bränslen är användningen av dem inte tillåtet i alla regioner. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ***Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta Cat-återförsäljaren om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) och är kompatibla* med ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)*** eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller se ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Medan Caterpillars motorer är kompatibla med dessa alternativa bränslen är användningen av dem inte tillåtet i alla regioner. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ***Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta Cat-återförsäljaren om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel).
Arbetsvikt 44469 lb 20171 kg
Obs! Vikt baserat på en maskinkonfiguration med länkage med parallellyftande Z-balk, Bridgestone 23,5R25 VJT L3 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, lastarmsfjädring, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link, axlar med öppen differential (fram/bak), skydd för drivlina, nödstyrning, ljuddämpning och en 3,3 m³ (4,3 yd³) lastarskopa med BOCE. Vikt baserat på en maskinkonfiguration med länkage med parallellyftande Z-balk, Bridgestone 23,5R25 VJT L3 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, lastarmsfjädring, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link, axlar med öppen differential (fram/bak), skydd för drivlina, nödstyrning, ljuddämpning och en 3,3 m³ (4,3 yd³) lastarskopa med BOCE.
Framåt - 1,6 4.3 km/h 6.9 km/h
Framåt - 3,2 7.5 km/h 12 km/h
Framåt - 3 12 km/h 19.3 km/h
Framåt - 4 16 km/h 25.7 km/h
Framåt – 5 24.5 km/h 39.5 km/h
Bakåt - 1,6 4.3 km/h 6.9 km/h
Bakåt - 3,21 7.5 km/h 12 km/h
Bakåt - 3 16 km/h 25.7 km/h
Obs! Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med 787 mm (31 tum) rullradie. Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med 787 mm (31 tum) rullradie.
Ljudtrycknivå vid förarplats - ISO 6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Utvändig ljudeffektnivå - ISO6395:2008 107 dB(A) 107 dB(A)
Ljudtrycknivå vid förarplats - ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Utvändig ljudeffektnivå – ISO6395:2008² 104 dB(A) 104 dB(A)
Obs! (1) ¹Inklusive länder som följer EU-direktiven och direktiven i Storbritannien. ¹Inklusive länder som följer EU-direktiven och direktiven i Storbritannien.
Obs! (2) ¹Utvändig ljudnivå – EU-direktivet 2000/14/EC och UK Noise Regulation 2001 No. 1701. ¹Utvändig ljudnivå – EU-direktivet 2000/14/EC och UK Noise Regulation 2001 No. 1701.
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. – Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 1,600 kg kylmedel, vilket motsvarar 2,288 ton koldioxid. – Om R1234yf (global uppvärmningspotential = 0,501) används innehåller systemet 1,389 kg kylmedel, vilket motsvarar 0,001 ton koldioxid. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. – Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 1,600 kg kylmedel, vilket motsvarar 2,288 ton koldioxid. – Om R1234yf (global uppvärmningspotential = 0,501) används innehåller systemet 1,389 kg kylmedel, vilket motsvarar 0,001 ton koldioxid.
Statisk tipplast - full sväng, 40° - med däcknedtryckning 25869 lb 11734 kg
Statisk tipplast - full sväng, 40° - ingen däcknedsjunkning 27529 lb 12487 kg
Brytkraft 42489 lbf 189 kN
Obs! (1) För en maskin i utförande enligt ”Vikt”. För en maskin i utförande enligt ”Vikt”.
Obs! (2) Uppfyller alla krav i ISO 14397-1:2007, avsnitt 1 tom. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. Uppfyller alla krav i ISO 14397-1:2007, avsnitt 1 tom. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test.
Bränsletank 68.6 gal (US) 259.5 l
DEF-tank 4 gal (US) 15 l
KYLSYSTEM 14.3 gal (US) 54 l
Vevhus 5.5 gal (US) 21 l
Transmission 11.4 gal (US) 43 l
Differential - slutväxlar - fram 11.4 gal (US) 43 l
Differential - slutväxlar - bak 11.4 gal (US) 43 l
Hydraultank 25.6 gal (US) 97 l
Redskapssystem – maximal pumpkapacitet vid 2,340 varv/min 85 gpm 322 l/min
Redskapssystem - maximalt arbetstryck 4250 psi 29300 kPa
Hydraulisk cykeltid - totalt 9.4 s 9.4 s
Höjd - huvens överkant 8.75 ft 2692 mm
Höjd - ROPS-skyddets överkant 11.25 ft 3453 mm
Markfrigång 1.08 ft 351 mm
Hjulbas 10.92 ft 3350 mm
Total längd - utan skopa 23.83 ft 7263 mm
Ledbultshöjd vid bärläget 2.17 ft 674 mm
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 13.83 ft 4223 mm
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 11.33 ft 3459 mm
Bakåttiltning - max. lyft 55 ° 55 °
Bakåttiltning - bärläge 51 ° 51 °
Maximal bredd över däck (lastad) 9.33 ft 2825 mm
Spårvidd 7 ft 2140 mm
Obs! Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 3,3 m3 (4,3 yd3) med BOCE och Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radialdäck. Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 3,3 m3 (4,3 yd3) med BOCE och Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radialdäck.
Höjd - huvens överkant 8.75 ft 2692 mm
Höjd - ROPS-skyddets överkant 11.25 ft 3453 mm
Markfrigång 1.08 ft 351 mm
Hjulbas 10.92 ft 3350 mm
Total längd - utan skopa 25.17 ft 7657 mm
Ledbultshöjd vid bärläget 2.5 ft 776 mm
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 14.75 ft 4511 mm
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 11.83 ft 3612 mm
Bakåttiltning - max. lyft 56 ° 56 °
Bakåttiltning - bärläge 48 ° 48 °
Maximal bredd över däck (lastad) 9.33 ft 2825 mm
Spårvidd 7 ft 2140 mm
Obs! Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 3,3 m3 (4,3 yd3) med BOCE och Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radialdäck. Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 3,3 m3 (4,3 yd3) med BOCE och Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radialdäck.

962 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Hytt med övertrycksventilation och ljuddämpning
  • EH-redskapsreglage, parkeringsbroms
  • HMU-ratt
  • Stol, tyg, luftfjädring
  • Pekskärm
  • Knappsats, programmerbara knappar
  • Luftkonditionering, värmeaggregat och defroster (automatisk temperaturkontroll och fläkt)
  • Solskydd, fram och bak, infällbart
  • Fönster, fram, laminerat

DRIVLINA

  • Cat® C7.1-motor
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Vattenavskiljare och sekundärt bränslefilter
  • Motor, luftförrenare
  • Axlar, öppen/öppen differential (standard eller som tillval beroende på region). Kontakta Cat-återförsäljaren.
  • Axlar, automatisk främre differentialspärr (LHD)
  • Växellåda, sekundäraxel, automatisk powershift
  • Momentomvandlare med låsning
  • Färdbromsar, hydrauliska, slutna med våta skivor, slitageindikator
  • Parkeringsbroms, ok på framaxlarna, fjäderansatt, tryckfrigjord
  • Bromspedalfrikoppling med varvminskningsfunktion

ELSYSTEM

  • Start- och laddningssystem, 24 V
  • Startmotor, elektrisk, extra kraftig
  • Lampor: halogen, 4 arbetslampor, 2 främre väglampor med blinkers, 2 bakåtriktade lampor

HYDRAULIK

  • Lastavkännande redskapssystem med kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastavkännande styrsystem med kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastarmsfjädring, dubbla ackumulatorer (standard eller som tillval beroende på region). Kontakta Cat-återförsäljaren.
  • Oljeprovtagningsventiler, Cat XT-slangar

LÄNKAGE

  • Parallellyft, Z-balk
  • Kickout: lyft och tilt

ÖVERVAKNINGSSYSTEM

  • Främre instrumentpanel med analoga mätare, LCD-display och varningslampor
  • Huvudpekskärm (Cat Payload, fyra skärmar, maskininställningar och meddelanden)
  • Påminnelser om underhåll

TEKNIK OMBORD

  • Autodig-funktion med automatisk inställning av däck
  • Förar-ID och maskinsäkerhet
  • Tillämpningsprofiler
  • Förarhjälp
  • Reglagehjälp och eOMM
  • Cat Payload
  • Information om viktiga funktioner
  • Visning av skopvikt
  • Fjärruppdatering

SÄKERHET

  • Bältesvarnare
  • Tvåpunktsbälte
  • Kamera för bakåtsikt

962 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Dörr, fjärröppningssystem (standard eller som tillval beroende på region). Kontakta Cat-återförsäljaren.
  • Fotstöd
  • Styrning, joystick (LHD)
  • Redskapsjoystick (endast 2V, 3V)
  • Underhållningsradio
  • Förberedd för kommunikationsradio, CB
  • Säte, mocka/textil, luftfjädring, uppvärmd
  • Säte, skinn/textil, luftfjädring, uppvärmt/kylt
  • Speglar, uppvärmda
  • Fönster, fram, kraftiga
  • Fönsterskydd för alla hyttfönster

DRIVLINA

  • Turbin, förrenare
  • Kylare, hög skräpnivå
  • Kylfläkt, reversibel
  • Axlar, främre differentialspärr (HMU)
  • Axlar, automatisk differential, fram och bak
  • Axlar, ekologiska avtappningar, AOC-förberedda, tätningar för extrema temperaturer
  • Axlar, oljekylare

ELSYSTEM

  • Kallstart - 120 V eller 240 V
  • Lampor: lysdiod

HYDRAULIK

  • 3:e och 4:e hjälpfunktioner med lastarmsfjädring
  • Reglage för redskapsfäste

LÄNKAGE

  • Höga lyft

ÖVERVAKNINGSSYSTEM

  • Däcktrycksövervakning

TEKNIK OMBORD

  • Cat® Advanced Payload
  • Cat Payload for Trade (tillgängligt i Europa och Australien. Certifieringar för land varierar. Kontakta Cat-återförsäljaren för mer information.
  • Cat Payload Printer med viktkvitto

SÄKERHET

  • Fyrpunktsbälte (sats)
  • Kamera för bakåtsikt
  • Surroundvy
  • Fönsterrengöringsplattform, fram
  • Kollisionsvarningssystem
  • Kollisionsskyddssystem
  • Backvarningsljus
  • Roterande varningsljus
  • Nödstyrning, elektrisk (standard eller som tillval beroende på region). Kontakta Cat-återförsäljaren.
  • Hjulkilar
  • Fjärrkontroll

YTTERLIGARE UTRUSTNING

  • Cat®-autosmörjsystem
  • Stänkskärmar, förlängda eller för vägkörning
  • Skydd: drivlina, vevhus, fönsterglas, cylindrar, bak
  • Miljöanpassad hydraulolja
  • System för snabba oljebyten
  • Bakre hyttåtkomst
  • GET-skärstål med lång livslängd
  • Verktygslåda

SPECIALKONFIGURATIONER

  • Hantering av ballastmaterial
  • Avfall och industri
  • Skogsbruk
  • Korrosionsbeständig
  • Korrosionsbeständig

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Bakåtriktad objektdetektering för hjullastare är ett tvådelat system som ger bättre sikt i döda vinkeln. Radar ger visuella varningar och ljudsignaler när objekt detekteras inom säkerhetszonerna och en kamera ger föraren möjlighet att se området bakom maskinen när den backar.

Upptäck tekniken

Cat Detect – Kollisionsskyddssystem är en förarhjälpfunktion som utökar förarens omgivningskoll när maskinen behöver backa. Systemet använder sig av en integrerad, intelligent uppsättning givare för att tillhandahålla varningar vid backning, detektera personer, blockera maskinrörelser och hantera automatisk nödbromsning. Utöver detta kan du se ytterligare information om händelser och säkerhetstrender i VisionLink™.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

Jämför 962 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

962 Medelstor hjullastare

962 Medelstor hjullastare

962 Medelstor hjullastare

962 Medelstor hjullastare

962 Medelstor hjullastare

962 Medelstor hjullastare

962 Medelstor hjullastare

962 Medelstor hjullastare
962 Medelstor hjullastare
962 Medelstor hjullastare
962 Medelstor hjullastare
962 Medelstor hjullastare
962 Medelstor hjullastare
962 Medelstor hjullastare

Se aktuella erbjudanden för  962

Visa fler erbjudanden