993

993 Stora hjullastare

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat C32B
Cat C32B
Arbetsvikt – Tier 4 Final*
294687 lb
133668 kg
Skopområde
12,2–23,7 m3 (16,0–31,0 yd3)
12,2–23,7 m3 (16,0–31,0 yd3)

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 12

Cat

SÄKERHET

  • Standard- och tillvalsfunktioner som är utformade för att förbättra sikten vid lastning av lastbilar, inklusive neddragbar fönsterskärm och uppvärmda speglar som tillval, samt belysningspaket som ger utmärkt sikt på arbetsplatsen.
  • Valfria Cat MineStar™ detekteringssystem, som inkluderar Cat Vision ett objektdetekteringssystem som kombinerar radar och kameror för att varna föraren för lätta fordon och stillastående faror i maskinens närområde.
  • Förbättrad i- och urstigning med ett inbyggt eldrivet tillträdessystem, breda trappor i 45 graders vinkel, nödutgångsstege och räcken på båda sidor.
  • De breda gångborden vid serviceområdena har halkfria ytor och integrerade punkter för låsning/bortkoppling.
Cat

FÖRARKOMFORT

  • Reducerade vibrationer, låga ljudnivåer och automatisk klimatreglering.
  • Trycksatt hytt med nästa generations förarstol med 9 tums fjädring, aktiv kyla och värme, justerbart svankstöd, lutningsbar dyna och luftjusterbara dynor i sätet och ryggstödet.
  • Stolmonterad redskapskonsol och STIC-styrning som flyttas samtidigt med stolen.
Cat

SJÄLVSÄKRA FÖRARE MED MER KRAFT BAKOM

  • Integrerat styrnings- och överföringskontrollsystem (STIC™), som kombinerar val av riktning, växel och styrning i en enda spak – för maximal respons och kontroll.
  • Smidiga inbyggda reglage för snabbare cykler och mindre förarutmattning.
  • Elektrohydrauliska reglage med mjuka vridningar, som är lätta att använda och elektroniskt styrda hydrauliska cylinderstopp som ökar komforten.
  • Med 43graders styrutslag får du precis kontroll över din position när det är trångt.
Cat

PRODUKTIVITET

  • Kompressorhjulskopplings vridmomentsomvandlare (ICTC) och kontrollsystem för dragkraft (RCS), som förbättrar rimpull och minskar slirning och slitage av däck samt förbättrar bränsleeffektiviteten i vissa tillämpningar.
  • Cat Planetary powershift-transmission är utformad speciellt för gruvtillämpningar för konsekventa, smidiga växlingar och effektivitet genom integrerat elektroniskt reglage, med tre fram- och tre backhastigheter för att matcha tillämpningen.
  • Hydraulsystemet med positiv flödeskontroll ökar effektiviteten med gemensam pump- och ventilstyrning samt förbättrad känsla och kontroll över skopan för jämna prestanda.
  • Cat C32B-motor som ger prestanda på begäran genom användning av turboaggregat och efterkylare, med en vridmomentökning på 33 % som säkerställer höga dragkrafter vid grävning och acceleration i förhållanden med hög dragkraft.
Cat

Bränsleeffektivitet

  • ​​​​Automatisk tomgångsavstängning med automatisk återupptagning, som sänker motorvarvtalet till lågt tomgångsvarvtal när maskinen har haft varvtalsreglage vid ett högre motorvarvtal och varit i tomgångstillstånd under en längre tid, återställer automatiskt motorvarvtalet till tidigare varvtalsreglage när föraren börjar arbeta.
  • Motorstopp, som automatiskt stänger av motorn efter långa perioder av tomgångskörning.
  • Strategi för drivlinjens vridmoment (PTS), en maskinstyrningsfunktion som styr motorvarvtalet för att ge optimalt vridmoment från vridmomentomvandlaren och minska motorns bränsleförbrukning.
Cat

Integrerad elektronik

  • Cat ProductLink™ håller dig informerad om maskinsystem och diagnostikkoder, ger dig möjlighet att spåra användning, bränsle och nyttlast samt ger dig åtkomst till maskinens plats, arbetstimmar och rapportstatus.
  • Uppgraderad Advisor-display med pekskärm som gör det möjligt för förare att omedelbart återkalla personliga funktionsinställningar för att minska inställningstiden för enskilda förare och ger tillgång till information om produktiv cykeltid, lastarens nyttolast och bränsleförbrukning.
  • Cykeltid, som ger återkoppling till föraren genom att dela upp lastningscykeln i åtta segment och ge information om genomsnittlig cykeltid på en display ombord.
  • Cat Production Measurement (CPM) Payload Weighing System ger operatören data om nyttolast i realtid. Endast förardisplay, ingen trådlös kommunikation med Vision Link. Inte kompatibel med avancerad produktivitet.

Produktspecifikation för 993

Motormodell Cat C32B Cat C32B
Cylinderdiameter 5.7 tum 145 mm
Slagvolym 1959 tum³ 32.1 l
Emissioner U.S. EPA Tier 4 Final/motsvarande U.S. EPA Tier 2 U.S. EPA Tier 4 Final/motsvarande U.S. EPA Tier 2
Bruttoeffekt – SAE J1995 1039 hp 775 kW
Nettoeffekt – 80/1269/EEG 974 hp 726 kW
Nettoeffekt – ISO 14396 1024 hp 764 kW
Nettoeffekt – ISO 9249 974 hp 726 kW
Nettoeffekt – SAE J1349 964 hp 719 kW
Högsta vridmoment – 1 250 varv/min 4034 lb/ft 5470 N·m
Nominellt motorvarvtal 1800 rpm 1800 rpm
Slaglängd 6.4 tum 162 mm
Vridmomentstegring 33% 33%
Obs! Standardkylsystem. Standardkylsystem.
Arbetsvikt – Tier 4 Final* 294687 lb 133668 kg
Skopområde 12,2–23,7 m3 (16,0–31,0 yd3) 12,2–23,7 m3 (16,0–31,0 yd3)
Styrvinkel 43 ° 43 °
Matchning med Cat-truck – standardlyft 777 777
Matchning med Cat-truck – höga lyft 777, 785 777, 785
Arbetsvikt – motsvarar Tier 2* 294687 lb 133668 kg
Nominell nyttolast – Höglyftsutförande 27.5 t 24.9 t
Nominell nyttolast – standardlyft 30 t 27.2 t
Obs! * Höga lyft, 50/65-51 BFOR (364-6315), standardkylsystem, 13,8 m3 (18,0 yd3) skopa (496-9912). * Höga lyft, 50/65-51 BFOR (364-6315), standardkylsystem, 13,8 m3 (18,0 yd3) skopa (496-9912).
Cylinderdiameter 5.7 tum 145 mm
Slagvolym 1959 tum³ 32.1 l
Emissioner U.S. EPA Tier 4 Final/motsvarande U.S. EPA Tier 2 U.S. EPA Tier 4 Final/motsvarande U.S. EPA Tier 2
Motormodell Cat C32B Cat C32B
Bruttoeffekt – SAE J1995 1029 hp 767 kW
Nettoeffekt – 80/1269/EEG 960 hp 716 kW
Nettoeffekt – ISO 14396 1015 hp 757 kW
Nettoeffekt – ISO 9249 960 hp 716 kW
Nettoeffekt – SAE J1349 952 hp 710 kW
Högsta vridmoment – 1 250 varv/min 4034 ft-lb 5470 N·m
Nominellt motorvarvtal 1800 rpm 1800 rpm
Slaglängd 6.4 tum 162 mm
Vridmomentstegring 33% 33%
Obs! Standardkylsystem. Standardkylsystem.
Typ av transmission Cat powershift-transmission av planettyp Cat powershift-transmission av planettyp
Framåt - 1,6 4.2 km/h 6.8 km/h
Framåt - 3,2 7.4 km/h 11.9 km/h
Framåt - 3 12.7 km/h 20.5 km/h
Bakåt - 1,6 4.7 km/h 7.5 km/h
Bakåt - 3,21 8.1 km/h 13.1 km/h
Bakåt - 3 13.9 km/h 22.5 km/h
Direktdrivning – Framåt 1 Lockup inaktiverad Lockup inaktiverad
Direktdrivning – Framåt 2 8 km/h 13 km/h
Direktdrivning – Framåt 3 14.1 km/h 22.8 km/h
Direktdrivning – Bakåt 1 4.9 km/h 8 km/h
Direktdrivning – Bakåt 2 8.8 km/h 14.2 km/h
Direktdrivning – Bakåt 3 15.6 km/h 25.2 km/h
Obs! 50/65-51 (364-6315) beräknade hastigheter 50/65-51 (364-6315) beräknade hastigheter
Cylindrar – lyft/tilt Dubbelverkande Dubbelverkande
Lyftcylinder – cylinderdiameter 10.5 tum 267 mm
Lyftcylinder – slaglängd 66.2 tum 1682 mm
Lyft/tiltsystem – krets Positiv flödeskontroll Positiv flödeskontroll
Lyft/tiltsystem – Pump Variabel kolv Variabel kolv
Maximalt flöde vid 1,650 varv/min 311 gpm 1180 l/min
Tryckbegränsningsventilens inställning – lyft/tilt 4200 psi 29500 kPa
Tiltcylinder – cylinderdiameter 9.3 tum 235 mm
Tiltcylinder – slaglängd 40.9 tum 1040 mm
Obs! Höglyftskonfiguration. Höglyftskonfiguration.
Tömning 1.8 s 1.8 s
Lägre 3.8 s 3.8 s
Sänkning med flytläge 3.1 s 3.1 s
Bakåttiltning 2.4 s 2.4 s
Lyft 9.2 s 9.2 s
Hydraulisk cykeltid, totalt 17.2 s 17.2 s
Obs! Höglyftskonfiguration, beräknade hastigheter. Höglyftskonfiguration, beräknade hastigheter.

993 Standardutrustning

DRIVLINA

  • Motor, C32B
  • Bromsar, oljekylda, flerskiviga, färd/nöd
  • Drivlina, parkeringsbroms
  • Bränsleurluftningspump, elektronisk
  • Motoravstängningsbrytare på marknivå
  • Förrenare, motorluftintag (ovanför huven)
  • Automatisk eterstarthjälp
  • Elektronisk gasreglagespärr
  • Powershift med planetväxlar, 3F/3R, elektronisk transmission
  • Dragkraftkontrollsystem
  • Standard ICTC

SERVICE

  • Husavtappningsfilter
  • VIMS-nedladdning och Cat-elektronik
  • Teknisk serviceport i stötdämpare
  • Axel, ekologisk avtappning
  • Gångbord framför hytten
  • Bränslesystem med snabbfyllning på marknivå
  • Grupperade hydrauliska tryckportar
  • Skydd, vevhus och drivlina
  • Dragkrok med dragsprint
  • Underhållsfritt länkage.
  • Oljeprovtagningsventiler
  • Product Link™
  • Servicecenter för elektriska anslutningar och vätskeanslutningar på marknivå
  • Synglas för styrning, redskap och
  • transmissionsolja
  • Transmissionsspärr, stötdämpare
  • Smörjledningar

KYLNING

  • Paket för standardtemperaturer (rekommenderas för en högsta omgivande temperatur på 43 °C (110 °F))

EL OCH BELYSNING

  • 150 A-generator
  • Fyra batterier på 1 400 CCA
  • Polanslutningar av Deutsch-typ
  • 24V start- och laddningssystem
  • Diagnostikanslutning, start- och laddningssystem
  • Elsystem, 24V
  • Elektroniskt servicecenter
  • Elektronisk transmissionsstyrning
  • Belysningssystem, halogen (fram och bak), trappsteg
  • Starthjälpsuttag för hjälpstart
  • Startmotor- och transmissionsspärrar i stötfångaren

KALL VÄDERLEK

  • Uppvärmd förarstol

SÄKERHET

  • Backvarningslarm
  • Speglar, backspeglar (externt monterade)
  • Instruktörsstol med midjebälte, 76 mm (3 tum) brett
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76mm (3tum) brett
  • Nödutgång från plattformen
  • Redskapslås
  • Trappstege, vänster och höger bak
  • Styr- och transmissionsspärrspak, hytt
  • Sparkplåtar

FÖRARMILJÖ

  • Premiumsäte i läder med uppvärmning och nedkylning, justerbart svankstöd, luftfjädrad dyna och ryggstöd, lutning och längdjustering av dynan
  • Advisor-display som visar driftsinformation i realtid, gör kalibreringar och anpassar förarinställningarna
  • Luftkonditionering
  • Förluftrenare
  • Hytten är ljuddämpad och trycksatt med en separat, extern skyddsstruktur mot vältning (ROPS)/skyddsstruktur mot fall (FOPS), förberedd för radio, inklusive antenn, högtalare och omvandlare (12 V, 10 A) och eluttag
  • Cigarettändare, askkopp
  • Klädkrok
  • Dubbla spakar för lyft- och tiltfunktion
  • Digital display på mittkonsolen: – Växel – Rörelsehastighet – Drifttimmar
  • Värmare och defroster
  • Signalhorn, elektriskt
  • Instrumentering, mätare: – Kylvätsketemperatur – Bränslenivå – Hydrauloljetemperatur – Drivlinans oljetemperatur – Varvmätare
  • Hyttbelysning
  • Hållare för matlåda, dryck och handböcker
  • Våtarmstorkare med spolare (fram och bak): Intervalltorkare fram och bak
  • Laminerat, tonat glas

EFFEKTIVITET

  • Automatisk skoputjämning
  • Automatiskt frånslag av skopans lyftning/sänkning
  • Redskapssystem med positiv flödeskontroll
  • Lastavkännande styrning

LÄNKAGE

  • Standardlyft (30 ton front)

993 Tillvalsutrustning

DRIVLINA

  • ICTC med låsbar koppling
  • Motorbroms

SERVICE

  • Automatisk autosmörjning

KYLNING

  • Paket för höga temperaturer (rekommenderas för en högsta omgivande temperatur på 55 °C (131 °F))

EL OCH BELYSNING

  • Product Link (mobilnät)
  • Product Link (Satellit)

KALL VÄDERLEK

  • Bränslevärmare (uppvärmd av cirkulerande värme från motorn och en värmeväxlare) (rekommenderas för temperaturer mellan –18°C och –30°C (0°F och –22°F))
  • Frostskydd -50°C (-58°F)
  • Uppvärmda speglar
  • 120 V- eller 240 V-värmeelement för kylvätska (rekommenderas för temperaturer mellan –18°C och –30°C (0°F och –22°F))

SÄKERHET

  • Varningsljus med lysdioder
  • Objektdetektering (radar)
  • Kamera för bakåtsikt
  • Utgång, eldriven åtkomst bak
  • Nödstyrningssystem
  • Hjulkilar

FÖRARMILJÖ

  • Joystick för lyft- och tiltfunktion
  • Radio, AM/FM/CD/MP3
  • Hyttförrenare
  • Sirius satellitradio med Bluetooth
  • Solskydd
  • Gummimonterad vindruta som tål höga stötbelastningar och skyddar mot solen (uppfyller kraven i AS/NZS 2080)

EFFEKTIVITET

  • ICTC med låsbar koppling

MASKINKONTROLL OCH HJÄLPMEDEL

  • Förberedd för Cat Terrain

FÄLGAR OCH DÄCK

  • 40,00 × 51 reservfälg
  • Däck – 50/65R51
  • Däck – 50/65-51
  • Axelpendling, stopp

LASTNING OCH TRANSPORT ELLER LÅNGKÖRNINGAR

  • Lastarmsfjädring
  • Stänkskärmar för vägkörning

LÄNKAGE

  • Höglyft (27,5 ton front)

LJUDDÄMPNING

  • Ljudisolerande paket

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® MineStar Fleet är den bästa informationskällan för fordonsparkshantering. Ett integrerat system för övervakning och hantering av maskinparken som kan användas med alla maskiner och system för att mäta, hantera och maximera varje aspekt av en verksamhet, oavsett storlek eller typ. Fleet ger information i realtid om cykeltid, nyttolast och andra nyckelparametrar. Övervakar maskinpositioner och materialförflyttningar och skickar varningar vid felkörningar för att säkerställa att materialet flyttas till rätt plats.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Genom regelbunden övervakning av maskintillstånd kan gruvor anta ett mer proaktivt tillvägagångssätt för underhåll och reparation. Hälsodata för utrustning är en nyckelfaktor till detta tillvägagångssätt. Data hjälper gruvor att identifiera utrustningsproblem långt innan fel uppstår.

Att få tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt är avgörande för att förbättra operativ intelligens och maskinförutsägande analys. Cat® MineStar™ Health hjälper dig att möta det behovet genom att ansluta dig till dina maskiner och leverera den viktiga informationen. MineStar Health-portföljen består av anslutningsmöjligheter som samlar in, konverterar och överför utrustningsdata; och applikationer som visualiserar, analyserar och rapporterar hälsoutrustningsdata.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Gruvanläggningens produktion beror på effektiv lastning och transport. Cat® MineStar™ Terrain for loading ökar produktiviteten för dessa aktiviteter samtidigt som den skickar korrekt feedback till nyckelpersonal. Terrain for loading är ett maskinvägledningssystem som visar realtidsdata i hytten – om allt från skopans position och pallens höjd till malmkroppar och volym för material som har schaktats och fyllts. Det gör att varje förare kan maximera maskinens effektivitet, vilket leder till bättre materialhantering, lutningar med större precision och mindre jordbearbetning och slitage.

Upptäck tekniken

Virtuell visning

Se en interaktiv virtuell produktvisning för att utforska de bästa funktionerna och fördelarna med 993.

Starta visningen
close

Mediegalleri

Den stora hjullastaren 993

Den stora hjullastaren 993

Den stora hjullastaren 993

Den stora hjullastaren 993

Den stora hjullastaren 993

Den stora hjullastaren 993

Den stora hjullastaren 993

Den stora hjullastaren 993

Den stora hjullastaren 993

Den stora hjullastaren 993

Den stora hjullastaren 993
Den stora hjullastaren 993
Den stora hjullastaren 993
Den stora hjullastaren 993
Den stora hjullastaren 993
Den stora hjullastaren 993
Den stora hjullastaren 993
Den stora hjullastaren 993
Den stora hjullastaren 993
Den stora hjullastaren 993

Experience the Cat® 993 Wheel Loader

Cat Large Wheel Loaders - Versatile, Valuable Tools for Loading

Experience the Cat® 993 Wheel Loader
Cat Large Wheel Loaders - Versatile, Valuable Tools for Loading

360 View
360 View

Jämför 993 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER