Smartare system.  Bättre resultat.

Medelstora hjullastare 966 XE

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motoreffekt – 1 600 rpm – ISO 14396:2002
321 hp
239 K/W
Arbetsvikt
51124 lb
23196 kg
Motoreffekt – 1 600 rpm – ISO 14396:2002
325 hk (metrisk)
325 hk (metrisk)

Översikt

Smartare system. Bättre resultat.

Hjullastaren Cat® 966 XE är byggd för att flytta mer med mindre bränsle. Den är konstruerad för tuffa jobb inom byggnation, gruvindustri och industriområden och levererar kraftfulla prestanda med smarta system, bland annat en steglöst variabel transmission (CVT), som gör varje pass smidigare. Föraranpassade funktioner bidrar till att förbättra säkerheten och kontrollen, medan färre servicestopp och ett starkt återförsäljarstöd håller ditt manskap produktivt och din verksamhet i framkant.

Fördelar

Effektiv produktivitet

Förbättrade prestanda tack vare automatisk differentialspärr* och smidig frikopplingsfunktion. Cats kontinuerligt variabla transmission ger dig tillgång till avancerad dragkraftsreglering och optimala växelintervall.Inbyggda system möjliggör högsta möjliga prestanda, bränslebesparingar och bekväm och smidig drift.Mångsidiga konfigurationsmöjligheter, inklusive fjärrstyrning, för alla uppgifter.

* Om tillämpligt

Assisterad drift

Ta fram utbildningsvideos och vägledningar direkt via den inbyggda QR-koden*. Larm direkt i hytten och via fjärrtjänster håller koll på underhållsbehoven och underlättar felsökningar. Däckövervakningen ser till att hålla driften igång, smidigt och kostnadseffektivt.Uppdaterade Cat Advanced Payload ökar effektiviteten på arbetsplatsen.
 
*966 XE (14C) jämfört med 966 XE (14B)

Förbättrad säkerhet

Kamerasystemen i Cat Detect ökar sikten, minskar riskerna och kan integreras med person- och objektdetektering.Möjliggör kollisionsvarningar i hytten och för markpersonal samt automatisk nödbroms.Med en prenumeration på Visionlink™ kan säkerhetsincidenter omedelbart rapporteras till kontoret.Fjärrstyrning via Cat Command ger föraren möjlighet att arbeta på distans i full säkerhet.

Produktspecifikation för 966 XE

Motoreffekt – 1 600 rpm – ISO 14396:2002 321 hp 239 K/W
Motoreffekt – 1 600 rpm – ISO 14396:2002 325 hk (metrisk) 325 hk (metrisk)
Motormodell Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Bruttoeffekt – 1 600 rpm SAE J1995:2014 325 hp 242 K/W
Bruttoeffekt – 1 600 rpm SAE J1995:2014 329 hk (metrisk) 329 hk (metrisk)
Nettoeffekt – 1 600 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 298 K/W 222 hp
Nettoeffekt – 1 600 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 302 hk (metrisk) 302 hk (metrisk)
Motorvridmoment – 1 200 rpm – ISO 14396:2002 1313 lbf ft 1781 N·m
Högsta bruttovridmoment – 1 200 rpm – SAE J1995:2004 1327 hp 1799 N·m
Nettovridmoment – 1 200 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1226 lbf ft 1662 N·m
Slagvolym 567.5 tum³ 9.3 l
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V, China Nonroad steg IV och Japan 2014. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V, China Nonroad steg IV och Japan 2014.
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare, generator och efterbehandling. Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare, generator och efterbehandling.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) och är kompatibla* med ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)*** eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller se ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Medan Caterpillars motorer är kompatibla med dessa alternativa bränslen är användningen av dem inte tillåtet i alla regioner. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ***Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta Cat-återförsäljaren om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) och är kompatibla* med ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)*** eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller se ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Medan Caterpillars motorer är kompatibla med dessa alternativa bränslen är användningen av dem inte tillåtet i alla regioner. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ***Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta Cat-återförsäljaren om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel).
Slagvolym 9,3 l 9,3 l
Motorvridmoment - 1,200 rpm - ISO 14396:2002 1313 lb/ft 1781 N·m
Högsta bruttovridmoment vid 1,200 rpm - SAE J1995:2004 1327 lb/ft 1799 N·m
Obs! (3) Cat®-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt på maximalt 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till: • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* • 100 % förnyelsebar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat-återförsäljare eller läs "Caterpillars vätskerekommendationer" (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel. Cat®-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt på maximalt 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till: • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* • 100 % förnyelsebar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat-återförsäljare eller läs "Caterpillars vätskerekommendationer" (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel.
Arbetsvikt 51124 lb 23196 kg
Obs! Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Bridgestone 26,5R25 VJT L3 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, lastarmsfjädring, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link™, axlar med öppen differential (fram/bak), nödstyrning, ljuddämpning och en 4,2 m³ (5,5 yd³) lastarskopa med BOCE. Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Bridgestone 26,5R25 VJT L3 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, lastarmsfjädring, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link™, axlar med öppen differential (fram/bak), nödstyrning, ljuddämpning och en 4,2 m³ (5,5 yd³) lastarskopa med BOCE.
Framåt - 1,6 4.3 km/h 6.9 km/h
Framåt - 3,2 8 km/h 13 km/h
Framåt - 3 14.1 km/h 22.7 km/h
Framåt - 4 24.5 km/h 39.5 km/h
Bakåt - 1,6 4.3 km/h 6.9 km/h
Bakåt - 3,21 8 km/h 13 km/h
Bakåt - 3 17.9 km/h 28.8 km/h
Obs! Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med en rullradie på 849 mm (33 tum). Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med en rullradie på 849 mm (33 tum).
Ljudtrycknivå vid förarplats - ISO 6396:2008 67 dB(A) 67 dB(A)
Utvändig ljudeffektnivå - ISO6395:2008 107 dB(A) 107 dB(A)
Ljudtrycknivå vid förarplats - ISO 6396:2008 ¹ 67 dB(A) 67 dB(A)
Utvändig ljudeffektnivå – ISO6395:2008² 105 dB(A) 105 dB(A)
Obs! (1) ¹Inklusive länder som följer EU-direktiven och direktiven i Storbritannien. ¹Inklusive länder som följer EU-direktiven och direktiven i Storbritannien.
Obs! (2) ¹Utvändig ljudnivå – EU-direktivet 2000/14/EC och UK Noise Regulation 2001 No. 1701. ¹Utvändig ljudnivå – EU-direktivet 2000/14/EC och UK Noise Regulation 2001 No. 1701.
Med maximalt kylfläktvarvtal - Anm. Avstånd på 15 m (49,2 fot) i rörelse framåt på tvåans växel. Avstånd på 15 m (49,2 fot) i rörelse framåt på tvåans växel.
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. – Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 1,600 kg kylmedel, vilket motsvarar 2,288 ton koldioxid. – Om R1234yf (global uppvärmningspotential = 0,501) används innehåller systemet 1,389 kg kylmedel, vilket motsvarar 0,001 ton koldioxid. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. – Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 1,600 kg kylmedel, vilket motsvarar 2,288 ton koldioxid. – Om R1234yf (global uppvärmningspotential = 0,501) används innehåller systemet 1,389 kg kylmedel, vilket motsvarar 0,001 ton koldioxid.
Statisk tipplast – Full sväng 37° 32727 lb 14849 kg
Statisk tipplast - full sväng, 37° - ingen däcknedsjunkning 35224 lb 15981 kg
Brytkraft 38999 lbf 174 kN
Obs! (2) Uppfyller alla krav i ISO 14397-1:2007, avsnitt 1 tom. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. Uppfyller alla krav i ISO 14397-1:2007, avsnitt 1 tom. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test.
Obs! (1) För en maskin i utförande enligt ”Vikt”. För en maskin i utförande enligt ”Vikt”.
Bränsletank 80.1 gal (US) 303 l
DEF-tank 6.9 gal (US) 26 l
KYLSYSTEM 17.4 gal (US) 66 l
Vevhus 6.1 gal (US) 23 l
Transmission 16.6 gal (US) 63 l
Differential - slutväxlar - fram 15.1 gal (US) 57 l
Differential - slutväxlar - bak 15.1 gal (US) 57 l
Hydraultank 30.1 gal (US) 114 l
Redskapssystem - maximalt arbetstryck 4496 psi 31000 kPa
Hydraulisk cykeltid - totalt 9.5 s 9.5 s
Hydraulisk cykeltid - totalt 10,1 sekunder 10,1 sekunder
Höjd - huvens överkant 9.42 ft 2850 mm
Höjd - ROPS-skyddets överkant 11.83 ft 3593 mm
Markfrigång 1.33 ft 424 mm
Hjulbas 11.67 ft 3550 mm
Total längd - utan skopa 24.33 ft 7399 mm
Ledbultshöjd vid bärläget 2 ft 635 mm
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 13.92 ft 4245 mm
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 21.08 ft 3687 mm
Bakåttiltning - max. lyft 62 ° 62 °
Bakåttiltning - bärläge 50 ° 50 °
Maximal bredd över däck (lastad) 9.92 ft 3012 mm
Spårvidd 7.25 ft 2230 mm
Obs! Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 4,2 m³ (5,5 yd³) med BOCE och Bridgestone 26,5R25 VJT L3 radialdäck. Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 4,2 m³ (5,5 yd³) med BOCE och Bridgestone 26,5R25 VJT L3 radialdäck.
Bakåttiltning vid marken 40 grader 40 grader
Bakåttiltning - max. lyft 62 grader 62 grader
Bakåttiltning - bärläge 50 grader 50 grader
Höjd - huvens överkant 9.42 ft 2850 mm
Höjd - ROPS-skyddets överkant 11.83 ft 3593 mm
Markfrigång 1.33 ft 424 mm
Hjulbas 11.67 ft 3550 mm
Total längd - utan skopa 26.5 ft 8069 mm
Ledbultshöjd vid bärläget 2.5 ft 782 mm
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 15.75 ft 4804 mm
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 13.67 ft 4183 mm
Bakåttiltning - max. lyft 71 ° 71 °
Bakåttiltning - bärläge 49 ° 49 °
Maximal bredd över däck (lastad) 9.92 ft 3012 mm
Spårvidd 7.25 ft 2230 mm
Obs! Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 4,2 m³ (5,5 yd³) med BOCE och Bridgestone 26,5R25 VJT L3 radialdäck. Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 4,2 m³ (5,5 yd³) med BOCE och Bridgestone 26,5R25 VJT L3 radialdäck.
Bakåttiltning - bärläge 49 grader 49 grader
Bakåttiltning - max. lyft 71 grader 71 grader
Bakåttiltning vid marken 37 grader 37 grader

966 XE Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Hytt med övertrycksventilation och ljuddämpning
  • Dörr, fjärröppningssystem
  • EH-redskapsreglage, parkeringsbroms
  • Styrning, joystick
  • Säte, mocka/textil, luftfjädring, uppvärmd
  • Speglar, uppvärmda
  • Pekskärm
  • Knappsats, programmerbara knappar
  • Luftkonditionering, värmeaggregat och defroster (automatisk temperaturkontroll och fläkt)
  • Solskydd, fram och bak, infällbart
  • Fönster, fram, laminerat

DRIVLINA

  • Cat® C9.3B-motor
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Vattenavskiljare och sekundärt bränslefilter
  • Motor, luftförrenare
  • Axlar, automatisk differentialspärr fram
  • Axlar, ekologiska avtappningar
  • Transmission, steglöst variabel
  • Dragkraftskontroll
  • Gasreglagespärr
  • Kvarhållning och farthållare i sluttningar
  • Färdbromsar, hydrauliska, slutna med våta skivor, slitageindikator
  • Parkeringsbroms, ok på framaxlarna, fjäderansatt, tryckfrigjord

ELSYSTEM

  • Start- och laddningssystem, 24 V
  • Startmotor, elektrisk, extra kraftig
  • Lampor: halogen, 4 arbetslampor, 2 bakåtriktade lampor
  • Lampor: vägbelysning med körriktningsvisare

HYDRAULIK

  • Lastavkännande redskapssystem med elektrohydraulisk kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastavkännande styrsystem med kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastarmsfjädring, dubbla ackumulatorer
  • Oljeprovtagningsventiler, Cat XT-slangar

LÄNKAGE

  • Standardlyft, Z-balk
  • Kickout: lyft och tilt

ÖVERVAKNINGSSYSTEM

  • Främre instrumentpanel med analoga mätare, LCD-display och varningslampor
  • Huvudpekskärm (Cat Payload, fyra skärmar, maskininställningar och meddelanden)
  • Påminnelser om underhåll

TEKNIK OMBORD

  • Autodig-funktion med automatisk inställning av däck
  • Förar-ID och maskinsäkerhet
  • Tillämpningsprofiler
  • Förarhjälp
  • Reglagehjälp och eOMM (finns ej tillgänglig på alla språk)
  • Cat Payload
  • Information om viktiga funktioner
  • Visning av skopvikt
  • Fjärruppdatering

SÄKERHET

  • Bältesvarnare
  • Tvåpunktsbälte
  • Kamera för bakåtsikt
  • Fönsterrengöringsplattform, fram

966 XE Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Fotstöd
  • HMU-ratt
  • Redskapsjoystick (endast 2V, 3V)
  • Underhållningsradio (FM, AM, USB, BT)
  • Underhållningsradio (DAB+)
  • Förberedd för kommunikationsradio, CB
  • Säte, skinn/textil, luftfjädring, uppvärmt/kylt
  • Fönster, fram, kraftiga
  • Fönsterskydd för alla hyttfönster

DRIVLINA

  • Turbin, förrenare
  • Kylare, hög skräpnivå
  • Kylfläkt, reversibel
  • Axlar, automatisk differentialspärr fram och bak
  • Axlar, AOC-förberedda, tätningar för extrema temperaturer
  • Axlar, oljekylare

ELSYSTEM

  • Kallstart - 120 V eller 240 V
  • Lampor: lysdiod

HYDRAULIK

  • 3:e och 4:e hjälpfunktioner med lastarmsfjädring
  • Reglage för redskapsfäste

LÄNKAGE

  • Höglyft, Z-balk

ÖVERVAKNINGSSYSTEM

  • Däcktrycksövervakning

TEKNIK OMBORD

  • Cat® Advanced Payload
  • Cat Payload for Trade (tillgängligt i Europa och Australien. Certifieringar för land varierar. Kontakta Cat-återförsäljaren för mer information.
  • Cat Payload Printer med viktkvitto

SÄKERHET

  • Fyrpunktsbälte (sats)
  • Kamera för bakåtsikt
  • Surroundvy
  • Fönsterrengöringsplattform, fram
  • Kollisionsvarningssystem
  • Kollisionsskyddssystem
  • Blinkande backljus (inte kompatibelt med vägkörningskonfigurationer)
  • Roterande varningsljus
  • Elektrisk nödstyrning (standard där det krävs)
  • Hjulkilar
  • Fjärrkontroll

YTTERLIGARE UTRUSTNING

  • Cat®-autosmörjsystem
  • Stänkskärmar för vägkörning
  • Skydd: drivlina, vevhus, hytt, cylindrar, bak
  • Miljöanpassad hydraulolja
  • System för snabba oljebyten
  • Bakre hyttåtkomst
  • GET-skärstål med lång livslängd
  • Verktygslåda

SPECIALKONFIGURATIONER

  • Ballastmaterialhantering
  • Avfall och industri
  • Skogsbruk
  • Korrosionsbeständig

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Bakåtriktad objektdetektering för hjullastare är ett tvådelat system som ger bättre sikt i döda vinkeln. Radar ger visuella varningar och ljudsignaler när objekt detekteras inom säkerhetszonerna och en kamera ger föraren möjlighet att se området bakom maskinen när den backar.

Upptäck tekniken

Cat Detect – Kollisionsskyddssystem är en förarhjälpfunktion som utökar förarens omgivningskoll när maskinen behöver backa. Systemet använder sig av en integrerad, intelligent uppsättning givare för att tillhandahålla varningar vid backning, detektera personer, blockera maskinrörelser och hantera automatisk nödbromsning. Utöver detta kan du se ytterligare information om händelser och säkerhetstrender i VisionLink™.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

Jämför 966 XE med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

966 XE

966 XE

966 XE

966 XE

966 XE

966 XE

966 XE
966 XE
966 XE
966 XE
966 XE
966 XE

Se aktuella erbjudanden för  966 XE

Visa fler erbjudanden