986

Stora hjullastare 986

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motoreffekt - ISO 14396:2002
449 hp
335 K/W
Arbetsvikt – Standard
97785 lb
44355 kg
Skopkapacitetsområde
5,0–10,3 m³ (6,5–13,5 yd³)
5,0–10,3 m³ (6,5–13,5 yd³)

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

BEPRÖVAD DRIFTSÄKERHET

BEPRÖVAD DRIFTSÄKERHET

        
  • Den mycket följsamma Cat C15-motorn är tillverkad och testad för maximala prestanda.
  •     
  • Det mekaniskt aktiverade systemet för elektronisk bränsleinsprutning (MEUI™) och den elektroniska styrmodulen ADEM™ A5 hanterar bränsletillförseln för optimala prestanda och snabb motorrespons.
  •     
  • Finns tillgänglig med en konfiguration för hantering av ballastmaterial med en nyttolast på 14 ton.
  •     
  • Systemanpassad effektivitet för truckar på upp till 60 ton med styva ramar.
VÄRDE OCH HÅLLBARHET PÅ LÅNG SIKT

VÄRDE OCH HÅLLBARHET PÅ LÅNG SIKT

        
  • Transmission av världsklass för lång livslängd och konsekvent, smidig växling. Specialutformad för gruvtillämpningar.
  •     
  • Flyttar material mer effektivt med förbättrad effekt och kontroll.
  •     
  • Den hållbara konstruktionen står emot även de tuffaste belastningarna i många år.
  •     
  • Transmissionens frikopplingspedal förlänger färdbromsens livslängd och tillåter full effekt vid stillastående lastning.
  •     
  • Lastavkännande hydraulik maximerar prestanda och minskar värme och bränsleförbrukning.
  •     
  • Det avancerade filtreringssystemet ger högre prestanda och tillförlitlighet i det hydrauliska systemet.
PRESTANDA OCH PRODUKTIVITET

PRESTANDA OCH PRODUKTIVITET

        
  • Upp till 10 % högre nyttolast per vända, högre effektivitet och förbättrad matchning.
  •     
  • Lyftarmar beprövade i fält för bättre styrka och drifttid och utmärkt sikt.
  •     
  • Lastavkännande hydraulisk styrning med 35-graders ramstyrning för exakt positionering.
  •     
  • Maximal respons med integrerad styr- och växelmanövrering (STIC™), vilket kombinerar reglage för riktning, växling och styrning i en och samma joystick.
  •     
  • Det mest avancerade mätverktyget för nyttolastvikt som finns tillgängligt.
  •     
  • Skopor i Performance-serien för utmärkt grävning, högre skopfyllning och kortare grävtider.
  •     
  • Cat Advansys™-redskap med markkontakt skyddar komponenter och minskar rörelsekostnaderna.
  •     
  • Utmärkt sikt över skopans kanter och över arbetsområdet.
  •     
  • Smidiga och responsiva elektrohydrauliska reglage ökar förarproduktiviteten.
KRAFTFULL EFFEKTIVITET

KRAFTFULL EFFEKTIVITET

        
  • Effektivitet i världsklass vid lastning av fordon.
  •     
  • Momentomvandlare med spärrkoppling förbättrar körhastighet och cykeltider.
  •     
  • Med funktionen för tomgångsavstängning sparar du bränsle genom att undvika onödig tomgångskörning. Flytta upp till 10 % mer material per gallon bränsle.
  •     
  • Jämn prestanda och effektivitet med sänkt värme i systemet.
PRODUKTIVITET MED HJÄLP AV TEKNIK

PRODUKTIVITET MED HJÄLP AV TEKNIK

        
  • Utvecklad för att övervaka, hantera och förbättra verksamheten på arbetsplatsen.
  •     
  • Payload ger korrekt vägning* av de material som lastas eller flyttas. Payload-data visas i realtid, vilket förbättrar produktiviteten och minskar överlastning.
  •     
  • Detect förbättrar medvetenheten om miljön runt arbetsutrustningen och larmar, vilket ökar säkerheten för personer och tillgångar på arbetsplatsen.
  •     
  • VisionLink® ansluter dig trådlöst till utrustningen och du får tillgång till viktig information som du behöver känna till för att driva din verksamhet.
  •     
  • Få värdefulla insikter om hur maskinparken presterar.
  •     
  • En prenumeration på Advanced Productivity (tillval) ger dig omfattande och användbar information som hjälper dig att hantera och förbättra produktiviteten och lönsamheten i din verksamhet.
    *Inte laglig för handel
SÄKERHETEN FRÄMST

SÄKERHETEN FRÄMST

        
  • Belysta trappsteg som standard.
  •     
  • Vänster- och högervridna trappor med 45 graders vinkel.
  •     
  • Kamerasystem för bakåtsikt.
  •     
  • Stora fram- och sidorutor.
  •     
  • Trycksatt hytt med filtrerat och minskat buller.

Produktspecifikation för 986

Motoreffekt - ISO 14396:2002 449 hp 335 K/W
Motormodell Cat® C15 Cat® C15
Varvtal för maximal effekt 1600 1600
Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 456 hp 340 K/W
Nettoeffekt – SAE J1349:2011 373 hp 278 K/W
Nominellt motorvarvtal 2000 2000
Nominellt varvtal – 2000varv/min – 80/1269/EEG 373 hp 278 K/W
Nominellt varvtal – 2000varv/min – ISO 9249 373 hp 278 K/W
Cylinderdiameter 5.4 tum 137 mm
Slaglängd 6.75 tum 171.5 mm
Slagvolym 927 in² 15.2 l
Högsta vridmoment (1 200 varv/min) – SAE J1995:2014 1778 lb/ft 2411 N·m
Vridmomentstegring 16% 16%
Obs! (1) Två emissionsalternativ för motorn finns tillgängliga: 1. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014. 2. Uppfyller emissionsnormerna enligt Brazil MAR-1, motsvarande U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA. Två emissionsalternativ för motorn finns tillgängliga: 1. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014. 2. Uppfyller emissionsnormerna enligt Brazil MAR-1, motsvarande U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA.
Obs! (2) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt vid lägsta hastighet, luftintagssystem, avgassystem och generator. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt vid lägsta hastighet, luftintagssystem, avgassystem och generator.
Arbetsvikt – Standard 97785 lb 44355 kg
Skopkapacitetsområde 5,0–10,3 m³ (6,5–13,5 yd³) 5,0–10,3 m³ (6,5–13,5 yd³)
Arbetsvikt – höga lyft 104005 lb 47175 kg
Nominell nyttolast – standard (stenbrott) 11 ton (US) 10 t
Nominell nyttolast – löst material (standard) 14 ton (US) 12.7 t
Nominell nyttolast – höga lyft (stenbrott) 11 ton (US) 10 t
Nominell nyttolast – löst material (höga lyft) 12.1 ton (US) 11 t
Matchning med Cat-truck – standard 770/735/740/745 770/735/740/745
Matchning med Cat-truck – höga lyft 772/773 772/773
Typ av transmission Cat powershift-transmission av planettyp Cat powershift-transmission av planettyp
Framåt - 1,6 5 km/h 7.3 km/h
Framåt - 3,2 8 km/h 12.2 km/h
Direktdrivning – Framåt 2 8 km/h 12.7 km/h
Direktdrivning – Framåt 3 14 km/h 22 km/h
Direktdrivning – Framåt 4 24 km/h 39 km/h
Bakåt - 1,6 5 km/h 7.6 km/h
Bakåt - 3,21 8 km/h 13.6 km/h
Direktdrivning – Bakåt 2 9 km/h 14.1 km/h
Direktdrivning – Bakåt 3 16 km/h 25 km/h
Direktdrivning – bakåt 4 25.4 km/h 40.8 km/h
Lyft/tiltsystem – krets Lastavkänning Lastavkänning
Lyft/tiltsystem – Pump 2 × 110 cc med variabel volym 2 × 110 cc med variabel volym
Maximalt flöde vid 2165 varv/min 123 gpm 470 l/min
Tryckbegränsningsventilens inställning – lyft/tilt 4050 psi 27900 kPa
Lyftcylinder – cylinderdiameter 7.5 tum 190 mm
Lyftcylinder – slaglängd 45 tum 1138 mm
Tiltcylinder – cylinderdiameter 6.7 tum 170 mm
Tiltcylinder – slaglängd 28.4 tum 722 mm
Bakåttiltning 4.5 s 4.5 s
Lyft 9 s 9 s
Tömning 3.5 s 3.5 s
Lägre 5.2 s 5.2 s
Sänkning med flytläge 4.3 s 4.3 s
Hydraulisk cykeltid, totalt 21.3 s 21.3 s
Styrsystem – krets Lastavkänning Lastavkänning
Styrsystem – pump Kolv, variabel slagvolym Kolv, variabel slagvolym
Maximalt flöde vid 1400varv/min 52 gpm 200 l/min
Styrningens frånkopplingstryck 4000 psi 27600 kPa
Total styrningsvinkel 70° 70°
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. – Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 1,8 kg (3,9 lb) kylmedel, vilket motsvarar 2,574 ton (2,837 short tons) koldioxid. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. – Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 1,8 kg (3,9 lb) kylmedel, vilket motsvarar 2,574 ton (2,837 short tons) koldioxid.
Fram Fast Fast
Bak Ok Ok
Pendlingsvinkel ±12.5° ±12.5°
Pendlingsvinkel – kedjekonfiguration ±8.5° ±8.5°
Bromsar ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS-skydd ROPS/FOPS-skydden uppfyller kraven i ISO 3471:2008 (ROPS) och ISO 3449:2005 Nivå II (FOPS) ROPS/FOPS-skydden uppfyller kraven i ISO 3471:2008 (ROPS) och ISO 3449:2005 Nivå II (FOPS)
Bränsletank 141 gal (US) 535 l
Bränsletank – kort lyft 127 gal (US) 481 l
Kylsystem 26 gal (US) 100 l
Vevhus 9 gal (US) 34 l
AdBlue, vätsketank 6 gal (US) 23 l
Transmission 20 gal (US) 75 l
Axelolja – differentialer och slutväxlar – fram 49 gal (US) 186 l
Axelolja – differentialer och slutväxlar – bak 45 gal (US) 170 l
Fabriksfyllt hydraulsystem 87 gal (US) 330 l
Hydraulsystem – endast tank 34 gal (US) 130 l
Ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008)** 110 dB(A) 110 dB(A)
Obs! (1) * För maskiner avsedda för länder inom Europeiska unionen och andra länder som följer EU- och UK-direktiven. * För maskiner avsedda för länder inom Europeiska unionen och andra länder som följer EU- och UK-direktiven.
Obs! (2) ** EU-direktivet 2000/14/EG med ändringar enligt 2005/88/EG och UK Noise Regulation 2001 No. 1701. ** EU-direktivet 2000/14/EG med ändringar enligt 2005/88/EG och UK Noise Regulation 2001 No. 1701.
Obs! (3) Maskinens ljudeffektnivå mättes enligt ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal. Maskinens ljudeffektnivå mättes enligt ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal.
Obs! (4) Operatörens ljudtrycksnivå mättes enligt ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal. Operatörens ljudtrycksnivå mättes enligt ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal.
Obs! (5) Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning.
Ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 74 dB(A) 74 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008)* 73 dB(A) 73 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008)** 110 dB(A) 110 dB(A)
Obs! (1) * För maskiner avsedda för länder inom Europeiska unionen och andra länder som följer EU- och UK-direktiven. * För maskiner avsedda för länder inom Europeiska unionen och andra länder som följer EU- och UK-direktiven.
Obs! (2) ** EU-direktivet 2000/14/EG med ändringar enligt 2005/88/EG och UK Noise Regulation 2001 No. 1701. ** EU-direktivet 2000/14/EG med ändringar enligt 2005/88/EG och UK Noise Regulation 2001 No. 1701.
Obs! (3) Maskinens ljudeffektnivå mättes enligt ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal. Maskinens ljudeffektnivå mättes enligt ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal.
Obs! (4) Operatörens ljudtrycksnivå mättes enligt ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal. Operatörens ljudtrycksnivå mättes enligt ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal.
Obs! (5) Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning.
Höjd till ROPS-skyddets överkant 13.5 ft 4100 mm
Höjd till avgasrörens överkant 13.3 ft 4060 mm
Höjd till huvens överkant 10.7 ft 3270 mm
Markfrigång till framaxelns mitt 3.2 ft 978 mm
Spelrum från mark till bränsletank 2.3 ft 691 mm
Markfrigång till ramledens undersida 1.5 ft 459 mm
Räckvidd – max. lyft 7.1 ft 2175 mm
Avstånd vid maximal lyfthöjd 10.1 ft 3079 mm
B-pinnens höjd – max. lyft 16.1 ft 4912 mm
Maximal total höjd – höjd skopa 22.4 ft 6817 mm
Bakaxel – centrumlinje till stötfångare 10.3 ft 3132 mm
Hjulbas 12.5 ft 3810 mm
Maximal total längd 36.6 ft 11143 mm
Framaxelns mittlinje till skopans spets 13.8 ft 4201 mm
Obs!
  • Alla måttuppgifter är ungefärliga.
  • Specifikationerna är beräknade med en 6,1 m³ (8,0 yd³) bergskopa.
  • Alla måttuppgifter är ungefärliga.
  • Specifikationerna är beräknade med en 6,1 m³ (8,0 yd³) bergskopa.
Höjd till ROPS-skyddets överkant 13.5 ft 4100 mm
Höjd till avgasrörens överkant 13.3 ft 4060 mm
Höjd till huvens överkant 10.7 ft 3270 mm
Markfrigång till framaxelns mitt 3.2 ft 978 mm
Spelrum från mark till bränsletank 2.3 ft 691 mm
Markfrigång till ramledens undersida 1.5 ft 459 mm
Räckvidd – max. lyft 7.4 ft 2248 mm
Avstånd vid maximal lyfthöjd 11.6 ft 3538 mm
B-pinnens höjd – max. lyft 17.6 ft 5371 mm
Maximal total höjd – höjd skopa 23.9 ft 7276 mm
Bakaxel – centrumlinje till stötfångare 10.3 ft 3132 mm
Hjulbas 12.5 ft 3810 mm
Maximal total längd 38 ft 11591 mm
Framaxelns mittlinje till skopans spets 15.3 ft 4649 mm
Obs!
  • Alla måttuppgifter är ungefärliga.
  • Specifikationerna är beräknade med en 6,1 m³ (8,0 yd³) bergskopa.
  • Alla måttuppgifter är ungefärliga.
  • Specifikationerna är beräknade med en 6,1 m³ (8,0 yd³) bergskopa.
Höjd till ROPS-skyddets överkant 13.5 ft 4100 mm
Höjd till avgasrörens överkant 13.3 ft 4060 mm
Höjd till huvens överkant 10.7 ft 3270 mm
Markfrigång till bakaxelns mitt 3.2 ft 978 mm
Spelrum från mark till bränsletank 2.3 ft 691 mm
Markfrigång till ramledens undersida 1.5 ft 459 mm
Räckvidd vid max. lyft 8 ft 2437 mm
Avstånd vid maximal lyfthöjd 10.7 ft 3259 mm
B-pinnens höjd vid max. lyft 15 ft 4566 mm
Maximal total höjd, höjd skopa 20.9 ft 6359 mm
Bakaxelns mittlinje till stötfångare 10.3 ft 3132 mm
Hjulbas 12.5 ft 3810 mm
Maximal total längd 35 ft 10671 mm
Framaxelns mittlinje till skopans spets 12.2 ft 3729 mm
Höjd till ROPS-skyddets överkant 13.5 ft 4100 mm
Höjd till avgasrörens överkant 13.3 ft 4060 mm
Höjd till huvens överkant 10.7 ft 3270 mm
Markfrigång till bakaxelns mitt 3.2 ft 978 mm
Spelrum från mark till bränsletank 2.3 ft 691 mm
Markfrigång till ramledens undersida 1.5 ft 459 mm
B-pinnens höjd vid max. lyft 15 ft 4566 mm
Bakaxelns mittlinje till stötfångare 10.3 ft 3132 mm
Hjulbas 12.5 ft 3810 mm
Maximal total längd 35.4 ft 10776 mm
Framaxelns mittlinje till skopans spets 12.6 ft 3834 mm

986 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

ELSYSTEM

  • Backvarningslarm
  • Generator, enkel 145A
  • Batterier, underhållsfria
  • Omvandlare, 10/15A, 24 till 12V
  • Belysningssystem (LED, arbetsbelysning, åtkomst- och serviceplattformsbelysning)
  • Start- och laddningssystem, 24 V
  • Extra starthjälpsuttag

FÖRARMILJÖ

  • Grafisk informationsdisplay som visar driftsinformation i realtid, gör kalibreringar och anpassar förarinställningarna
  • Luftkonditionering
  • Cat Vision, system med bakåtriktad kamera
  • Cat Production Measurement-förberedd
  • Hyttförrenare
  • Hytten är ljuddämpad och trycksatt med integrerad skyddsstruktur (ROPS/FOPS), förberedd för radio, inklusive antenn, högtalare och omvandlare (12V, 5A) och eluttag
  • Reglage, lyft- och tiltfunktion
  • Värmare och defroster
  • Signalhorn, elektriskt
  • Instrumentering, mätare:
    – Kylvätsketemperatur
    – Bränslenivå
    – DEF-nivå
    – Hydrauloljetemperatur
    – Drivlinans oljetemperatur
  • Hyttbelysning
  • Lunchbox och dryckeshållare
  • Speglar, backspeglar (externt monterade)
  • Förarstol, Cat Comfort (tyg), luftfjädrad, justerbar i sex lägen
  • Bältespåminnare
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76mm (3tum) brett
  • STIC™-system (Steering and Transmission Integrated Control)
  • UV-glas
  • Växellägesindikator
  • Våtarmstorkare med spolare (fram och bak):
    – Intervalltorkare fram och bak
  • Körriktningsvisare

DRIVLINA

  • Bromsar, oljekylda, flerskiviga, färd/nöd
  • Avtappningssilar
  • Vevhusskydd
  • Elektrohydraulisk parkeringsbroms
  • Motor, C15 MEUI diesel, turboladdad/efterkyld
  • Strömställare för motoravstängning på marknivå
  • Förrenare av turbintyp på motorns luftintag
  • Starthjälp, eter, automatisk
  • Momentomvandlare, inaktivering
  • Transmission, powershift med planetväxlar, 4F/3R, elektroniskt styrd
  • Manuell och automatisk bränsleurluftning

ÖVRIGT

  • Automatiskt lyftfrånslag och skopplacerare
  • Hydrauldriven, behovsstyrd fläkt
  • Kopplingar, Cat O-ringstätningar
  • Låsbara serviceluckor
  • Ekologiska avtappningar för motor, kylare och hydraultank
  • Bränsletank, 535l (141gal)
  • Draganordning med dragbult
  • Slangar, Cat XT™
  • Filtrerings- och silningssystem för hydraul-, styrnings- och bromssystemen
  • Cat® modul för rena utsläpp
  • Oljeprovtagningsventiler
  • Förblandad 50-procentig koncentration av långtidsverkande kylvätska med frostskydd ned till -34°C (-29°F)
  • Bakre insteg till hytt och serviceplattform
  • Styrning, lastkännande
  • Sparkplåtar
  • Vandaliseringsskydd med hänglås

986 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

DRIVLINA

  • Frostskydd -50°C (-58°F)
  • System för snabba motoroljebyten, Wiggins
  • Motorvärmare, 120V eller 240V
  • Kylsystem för hög omgivningstemperatur – programvara

ÖVRIGA TILLBEHÖR

  • Främre och bakre skärmar för vägkörning
  • System för snabbfyllning av bränsle (Shaw-Aero)
  • Startutrustning för låga temperaturer (två extrabatterier)

ANDRA TILLVALSKONFIGURATIONER

  • Hantering av ballastmaterial
  • Block Handler

FÖRARMILJÖ

  • Cat® Detect, objektdetekteringssystem
  • Cat Production Measurement
  • Radio, AM/FM/CD/MP3
  • Sirius satellitradio med Bluetooth
  • Varningsljus med lysdioder
  • Förberedd för kommunikationsradio, CB
  • Rullgardin
  • Ledstångsmonterade speglar

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Bakåtriktad objektdetektering för hjullastare är ett tvådelat system som ger bättre sikt i döda vinkeln. Radar ger visuella varningar och ljudsignaler när objekt detekteras inom säkerhetszonerna och en kamera ger föraren möjlighet att se området bakom maskinen när den backar.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

986

986

986

986

986

986

986

986
986
986
986
986
986
986

Jämför 986 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER