为您的应用定制 Cat 745 铰接式卡车净底盘。

745 净底盘 铰接式卡车净底盘

查找代理商

主要技术规格

标准轴距
180.7 in
4590 mm
额定有效负载
55 吨(美制)
49.9 t
发动机型号
Cat® C18
Cat® C18

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

长轴距

长轴距

  • 通过当地的 Cat 代理商订购 745 时,可以选择是否配置起重油缸以及配置标准轴距(SWB,Standard Wheel Base)或长轴距(LWB,Long Wheel Base)。
水车应用

水车应用

  • Cat® 铰接式卡车净底盘打造坚固可靠的平台,适用于采矿和建筑项目中各种水车应用场合。
  • 铰接式卡车净底盘是抑尘、道路施工、消防和其他应用场合的灵活的理想解决方案。
  • Caterpillar 与全球 OEM 合作,将各种大小的水箱与我们的净底盘机器相匹配,所有工作均通过您当地的 Cat 代理商进行,从而为您的业务提供出众的解决方案。
维修卡车应用

维修卡车应用

  • Cat 铰接式卡车净底盘打造坚固可靠的平台,适用于采矿和建筑项目中各种维修卡车应用场合。
  • 铰接式卡车净底盘是为现场设备机群提供燃油和预防性维护润滑的灵活的理想解决方案。
  • Caterpillar 与全球 OEM 合作,将各种大小的维修油箱与我们的净底盘机器相匹配,所有工作均通过您当地的 Cat 代理商进行,从而为您的业务提供出众的解决方案。
专用车斗应用

专用车斗应用

  • Cat 铰接式卡车净底盘打造坚固可靠的平台,适用于专用车斗应用场合。
  • 铰接式卡车净底盘是拖运煤或废物、集装箱卡车或拉臂车、电缆卷盘车和其他应用场合的灵活的理想解决方案。
  • Caterpillar 与全球 OEM 合作,将各种大小的维修油箱与我们的净底盘机器相匹配,所有工作均通过您当地的 Cat 代理商进行,从而为您的业务提供出众的解决方案。
林业应用

林业应用

  • Cat 铰接式卡车净底盘打造坚固可靠的平台,适用于林业应用场合。
  • 铰接式卡车净底盘是拖运木头和其他应用场合的灵活的理想解决方案。
  • Caterpillar 与全球 OEM 合作,将各种大小的维修油箱与我们的净底盘机器相匹配,所有工作均通过您当地的 Cat 代理商进行,从而为您的业务提供出众的解决方案。

产品技术规格适用产品 745 净底盘

标准轴距 180.7 in 4590 mm
长轴距 228.4 in 5801 mm
额定有效负载 55 吨(美制) 49.9 t
发动机型号 Cat® C18 Cat® C18
总功率 - SAE J1995:2014 511 hp 381 kW
净功率 - SAE J1349:2011 496 hp 370 kW
缸径 5.7 in 145 mm
冲程 7.2 in 183 mm
排量 1106 in³ 18.1 l
发动机扭矩净峰值(SAE J1349) 1887 lb/ft 2558 N·m
发动机扭矩总峰值(SAE J1995) 1931 lb/ft 2618 N·m
发动机扭矩峰值转速 1200 r/min 1200 r/min
发动机保持额定功率的最大海拔高度 10000 ft 3050 m
发动机型号 — 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV/日本 2014(Tier 4 Final)/韩国 Tier 4 Final Cat® C18 Cat® C18
转弯尺寸 — 转向角度 — 左/右 45° 45°
转弯尺寸 — 间隙半径 356 in 9082 mm
转弯尺寸 — SAE 转弯半径 340 in 8625 mm
转弯尺寸 — 内半径 174 in 4413 mm
转弯尺寸 — 通道宽度 233 in 5917 mm
这些尺寸适用于配备 29.5 R25 轮胎的机器。 这些尺寸适用于配备 29.5 R25 轮胎的机器。
前进 - 1 档 3.8 mile/h 6.1 km/h
前进 - 2 档 5 mile/h 8.1 km/h
前进 - 3 档 7 mile/h 11.2 km/h
前进 - 4 档 8.8 mile/h 14.1 km/h
前进 - 5 档 11.6 mile/h 18.7 km/h
前进 - 6 档 14.2 mile/h 22.9 km/h
前进 - 7 档 19.6 mile/h 31.5 km/h
前进 - 8 档 23.5 mile/h 37.9 km/h
前进 - 9 档 34 mile/h 54.8 km/h
后退 - 1 档 4 mile/h 6.4 km/h
后退 - 2 档 9.1 mile/h 14.6 km/h
燃油箱 145.3 gal(美制) 550 l
DEF 箱 5.3 gal(美制) 25 l
冷却系统 23.7 gal(美制) 90 l
制动冷却油箱 17.7 gal(美制) 67 l
转向/举升液压系统 36.9 gal(美制) 140 l
发动机曲轴箱 13.7 gal(美制) 52 l
变速箱 — OTG 19.8 gal(美制) 75 l
终传动 - 每个 1.3 gal(美制) 5 l
轮轴 — 每个 15.8 gal(美制) 60 l
终传动/差速器 33 gal(美制) 125 l
驾驶室内部 72 dB(A) 72 dB(A)
制动器 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
驾驶室 - FOPS ISO 3449:2005 II 级 ISO 3449:2005 II 级
驾驶室 - ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
转向 ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
锁定至锁定 转速在 60 rpm 时为 4.8 秒 转速在 60 rpm 时为 4.8 秒

745 净底盘 标配设备

有关 745 净底盘选件的更多信息,请联系 Caterpillar OEM 解决方案团队,电子邮箱:oem_solutions@cat.com.

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

操作员环境

  • 双速挡风玻璃雨刷器和冲洗器(后)
  • 可调节通风口
  • 机器运行监控系统包括:
    – 行动灯
    – 发动机机油压力
    – 主转向系统
    – 左、右转向信号
    – 远光灯
    – 冷却液温度
    – 转速计
    – 停车制动器
    – 燃油油位
    – 变速箱油温
    – 制动系统
    – 变速箱保持
    – 举升控制
    – 液压系统
    – 充电系统
    – 缓速器
    – 变速箱故障
    – 牵引力控制系统
    – 检查发动机灯
  • 储物区:
    – 杯架
    – 水瓶安放座
    – 座椅下方储物区
    – 门上储存袋
    – 座椅背后储物区
    – 衣帽钩
  • 座椅:
    – 完全可调,空气悬浮式
    – 配有腰部安全带的软垫教练座椅
  • 两条可伸缩的驾驶员座椅安全带
  • 遮光帘
  • 内置后视摄像头视频馈送线路的触摸显示屏
  • 可倾斜和伸缩的方向盘
  • 侧开有色车窗
  • 后视镜:广角后视镜,改善了视野
  • 辅助转向 — 电子液压
  • 双速间歇式挡风玻璃雨刷器和冲洗器(前)
  • 配备变速风扇的加热器和除霜器
  • 使用 R134A 制冷剂的空调
  • 遮阳板
  • 组合式档位选择和起重机操纵杆
  • 玻璃车窗:
    – 层压有色前玻璃车窗
    – 钢化有色侧面和后部玻璃车窗
  • 液晶显示屏(LCD,Liquid Crystal Display):
    – 报警指示灯
    – 选择的档位和方向
    – 速度或自动换档
    – 查看操作和保养手册(OMM)
    – 主转向故障警告
    – 座椅安全带警告
    – 辅助转向故障
    – 柴油颗粒滤清器(DPF,Diesel Particulate Filter)再生滤清器
    – 机器安全系统(MSS,Machine Security System)
    – 辅助转向能源接合
    – 时计
    – 减速器激活

CAT 技术

  • Product Link:PL641(蜂窝)
  • 带稳定性辅助装置的 Cat Detect

电气系统和照明装置

  • 免保养蓄电池(两个)
  • 电气系统:24 V、5A,24 到 12 V 变压器
  • 喇叭
  • 照明系统:
    – 驾驶室内灯
    – 两个车头灯
    – 两个示宽灯
    – 两个倒车灯
    – 工作灯
    – 两个停车/尾灯
    – 前后方向指示灯
  • 主断路开关
  • 远程起动插座(不包括电缆)

动力传动系

  • 具有九个前进档和两个后退档的自动换档变速箱
  • Cat C18 发动机
  • Cat 清洁排放模块(CEM,Clean Emission Module)和排气后处理套件
  • 差速器:标配自动离合式桥间差速锁和轮间差速锁
  • 双回路油浸,封闭式制动器 — 所有车轮
  • 减速器:发动机压缩制动器
  • 三轴六轮驱动

安全性

  • 倒车警报
  • 后视摄像头
  • ROPS/FOPS 驾驶室

护罩

  • 后车窗
  • 散热器
  • 曲轴箱

其他标准设备

  • S·O·S 采样阀
  • 六个 29.5R25 子午线轮胎
  • 防破坏保护装置:燃油箱及液压油箱配有可上锁的盖子

745 净底盘 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

选用设备

  • 自动润滑轴承的自动润滑装置
  • 净底盘(无车斗)长轴距
  • 蓝牙无线电立体声系统
  • Cat Production Measurement 有效负载监控系统
  • 寒冷天气冷却液 -51° C(-60° F)
  • 寒冷天气起动附件
  • 发动机缸体加热器
  • 乙醚起动装置
  • 快速加油
  • 挡泥板延长件
  • 闪烁的 LED 信号灯
  • 四点式座椅安全带
  • 燃油添加剂 — 防结蜡
  • 加热型电动后视镜
  • 机器安全系统(MSS)
  • Product Link Elite:PLE631(卫星)
  • 车顶安装的高强度放电(HID,High Intensity Discharge)工作灯
  • 加热型/制冷式半真皮座椅(豪华型)、空气调节式腰垫和空气调节式软垫
  • 隔音装置
  • 875/65 R29 宽轮胎

了解 745 净底盘 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

745 净底盘

水车

维修卡车

专业应用

林业应用

745 净底盘
水车
维修卡车
专业应用
林业应用

查看当前优惠(按对象)  745 净底盘

查看更多优惠