730 EJ

三轴铰接式卡车 730 EJ

查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat® C13A
Cat® C13A
额定有效负载
30 吨(US)
27.1 t
堆装(SAE 2:1)
22.1 yd³
16.9 m³

概述

专为满足您的独特运输需求而配备

Cat® 730 EJ 铰接式卡车在低净空区域卸载物料时具有独特优势 — 特别适用于隧道、架空线路或井下作业。行进中卸料功能无需额外设备,可加速作业循环,提升狭小作业现场的生产效率。

优点

性能可靠

730 EJ 可在坡道和侧坡上进行静态卸料,且回料极少;而 C13A 发动机则提供所需动力,并具备持久可靠的性能。

固有的安全性

730 EJ 的设计旨在提供安全便捷的地面操作通道,其推铲可将物料从车斗中推出,有效防止发生翻车事故。

提高操作员效率

轻松设置作业参数,包括车斗高度和机器速度限制,同时通过可选的操作员指导功能优化操作行为。

产品技术规格适用产品 730 EJ

发动机型号 Cat® C13A Cat® C13A
总功率(SAE J1995) 375 hp 280 kW
净功率(SAE J1349) 367 hp 274 kW
发动机功率(ISO 14396) 370 hp 276 kW
缸径 5.1 in 130 mm
冲程 6.2 in 157 mm
排量 763 in³ 12.5 l
注(1) 标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) 标称功率在转速 1800rpm 下测得。 标称功率在转速 1800rpm 下测得。
注(3) 净功率是指发动机配备交流发电机、空气净化器和消音器且风扇处于最低转速时在飞轮处提供的功率。 净功率是指发动机配备交流发电机、空气净化器和消音器且风扇处于最低转速时在飞轮处提供的功率。
注(4) 按照 SAE 参考条件,当风扇达到最大转速时,净功率为 274 kW(367 hp)。 按照 SAE 参考条件,当风扇达到最大转速时,净功率为 274 kW(367 hp)。
注(5) 有两种发动机排放方式可供选择:1. 符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。2. 符合等效于美国 EPA Tier 2 和欧盟 Stage II 的未经认证的配置。 有两种发动机排放方式可供选择:1. 符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。2. 符合等效于美国 EPA Tier 2 和欧盟 Stage II 的未经认证的配置。
发动机保持额定功率的最大海拔高度 13100 ft 3990 m
发动机扭矩总峰值(SAE J1995) 1350 lbf·ft 1830 N·m
发动机扭矩净峰值(SAE J1349) 1335 lbf·ft 1810 N·m
发动机扭矩峰值转速 1200 r/min 1200 r/min
额定有效负载 30 吨(US) 27.1 t
堆装(SAE 2:1) 22.1 yd³ 16.9 m³
平装 17.7 yd³ 13.5 m³
前进 - 1 档 5 mile/h 8 km/h
前进 - 2 档 9 mile/h 15 km/h
前进 - 3 档 14 mile/h 22 km/h
前进 - 4 档 21 mile/h 34 km/h
前进 - 5 档 29 mile/h 47 km/h
前进 - 6 档 34 mile/h 55 km/h
后退 - 1 档 6 mile/h 9 km/h
驾驶室内部 72 dB(A) 72 dB(A)
注(1) 使用 ISO 6396:2008 测量封闭式驾驶室的声压值时,声明的动态操作员声压级别为 72 dB(A)。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时进行测量。声级可能因冷却风扇转速的不同而异。测量是在驾驶室门窗紧闭的情况下进行的。驾驶室已正确安装和保养。 使用 ISO 6396:2008 测量封闭式驾驶室的声压值时,声明的动态操作员声压级别为 72 dB(A)。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时进行测量。声级可能因冷却风扇转速的不同而异。测量是在驾驶室门窗紧闭的情况下进行的。驾驶室已正确安装和保养。
注(2) 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或者门/窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或者门/窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。
前轴 - 空载 32783 lb 14870 kg
中轴 - 空 12412 lb 5630 kg
后轴 - 空载 11927 lb 5410 kg
总 - 空 57122 lb 25910 kg
前轴 - 额定负载 1433 lb 650 kg
中轴 - 额定负载 29156 lb 13225 kg
后轴 - 额定负载 29156 lb 13225 kg
总 - 额定负载 59745 lb 27100 kg
前轴 - 满载 34216 lb 15520 kg
中轴 - 装载 41568 lb 18855 kg
后轴 - 满载 41083 lb 18635 kg
总 - 装载 116867 lb 53010 kg
类型 高强度布氏硬度 HB450 耐磨钢 高强度布氏硬度 HB450 耐磨钢
推料次数 12 s 12 s
回缩次数 15 s 15 s
燃油箱 106 gal(美制) 400 l
冷却系统 21.9 gal(美制) 83 l
液压系统 32.5 gal(美制) 123 l
发动机曲轴箱 11.4 gal(美制) 43 l
变速箱 12.4 gal(美制) 47 l
终传动/差速器 33 gal(美制) 125 l
输出分动箱 6.6 gal(美制) 25 l
制动器 ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
驾驶室 - FOPS ISO 3449 II 级 – 2005 ISO 3449 II 级 – 2005
驾驶室 - ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008
转向 ISO 5010 – 2019 ISO 5010 – 2019
转弯尺寸 — 转向角度 — 左/右 45° 45°
转弯尺寸 — SAE 转弯半径 294 in 7470 mm
转弯尺寸 — 间隙半径 318 in 8075 mm
转弯尺寸 — 内半径 152 in 3849 mm
转弯尺寸 — 通道宽度 214 in 5424 mm
这些尺寸适用于配备 750/65 R25 轮胎的机器。 这些尺寸适用于配备 750/65 R25 轮胎的机器。
锁定至锁定 转速在 60 rpm 时为 4.75 秒 转速在 60 rpm 时为 4.75 秒
液压挖掘机:350/352 - 满载斗数 4-5 4-5
液压挖掘机:336 - 满载斗数 5-6 5-6
轮式装载机:972/972 XE - 满载斗数 3-4 3-4
轮式装载机:966/966 XE - 满载斗数 4 4
轮式装载机:962 - 满载斗数 4-5 4-5
轮式装载机:950 - 满载斗数 5 5
优化的系统匹配可为您带来重大生产率优势。730 EJ 非常适合与 Cat 350/352 和 336 液压挖掘机,以及 Cat 972、966、962 和 950 型轮式装载机搭配使用。通过对装载和运输工具进行优化匹配,可以提高生产量并降低单位体积运输的系统成本。 优化的系统匹配可为您带来重大生产率优势。730 EJ 非常适合与 Cat 350/352 和 336 液压挖掘机,以及 Cat 972、966、962 和 950 型轮式装载机搭配使用。通过对装载和运输工具进行优化匹配,可以提高生产量并降低单位体积运输的系统成本。

730 EJ 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

操作员环境

  • 空调
  • 可调节通风口
  • 组合式档位选择和起重机操纵杆
  • 玻璃车窗:
    – 层压有色前玻璃车窗
    – 钢化有色侧面和后部玻璃车窗
  • 配备四速风扇的加热器及除霜器
  • 后视镜:外部
  • 机器运行监控系统包括:
    – 行动灯
    – 发动机机油压力
    – 主转向系统
    – 左、右转向信号
    – 远光灯
    – 冷却液温度
    – 转速计
    – 停车制动器
    – 燃油油位
    – 变速箱油温
    – 制动系统
    – 变速箱保持
    – 起重机控制
    – 液压系统
    – 充电系统
    – 缓速器
    – 变速箱故障
    – 牵引力控制系统
    – 检查发动机灯
  • 液晶显示屏(LCD,Liquid Crystal Display):
    – 报警指示灯
    – 选择的档位和方向
    – 速度或自动换档
    – 查看操作和保养手册(OMM,Operation and Maintenance Manual)
    – 主转向故障警告
    – 安全带警告
    – 辅助转向故障警告
    – 辅助转向能源接合
    – 时计
    – 缓速器激活
  • 座椅:
    – 操作员:完全可调,空气悬浮式
    – 教练座椅:配有腰部安全带的软垫
  • 辅助转向 — 电液压
  • 储物区:
    – 杯架
    – 水瓶安放座
    – 座椅下方储物区
    – 门上储存袋
    – 操作员座椅背后储物区
    – 衣帽钩
  • 遮阳板
  • 可倾斜和伸缩的方向盘
  • 内置后视摄像头视频馈送线路的触摸显示屏
  • 回缩安全带:操作员座椅和第二个座椅
  • 双侧有色车窗
  • 双速间歇式挡风玻璃雨刷器和冲洗器(前)

技术

  • Product Link,蜂窝 PLE643
  • 带稳定性辅助装置的 Cat Detect®

电气系统和照明装置

  • 免保养蓄电池(2 块)
  • 电气系统:24 V、10A,24 到 12 V 变压器
  • 喇叭
  • 照明系统:
    – 驾驶室内灯
    – 两个车头灯
    – 两个示宽灯
    – 两个倒车灯
    – 工作灯/驾驶室出入灯
    – 两个停车/尾灯
    – 前后方向指示灯
  • 主断路开关
  • 远程起动插座(不包括电缆)

动力传动系

  • 具有六个前进档和一个倒档的自动换档变速箱
  • Cat C13A 发动机
  • CX31 变速箱
  • 差速器:标配自动离合式桥间差速锁和轮间差速锁
  • 双回路油浸,封闭式制动器 — 所有车轮
  • 缓速器:发动机压缩制动器
  • 三轴六轮驱动

安全性

  • 倒车警报
  • 后视摄像头
  • 防滚翻保护结构(ROPS)/防落物保护结构(FOPS)驾驶室

护罩

  • 后车窗
  • 散热器
  • 曲轴箱
  • 前卸载车斗防溢板

其他标准设备

  • 挡泥板:轮拱和车斗安装式,配备运输拴系杆
  • S·O·S 采样阀
  • 轮胎,六个 750/65R25,子午线
  • 防破坏保护装置:可上锁的盖子
  • 液压尾门

730 EJ 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

操作员环境

  • 加热电动后视镜
  • 操作员安全带,四点固定式
  • 无线电蓝牙® 立体声系统
  • 座椅,空调式

技术

  • Cat Payload 监控系统
  • Product Link 双 PLE683

电气系统和照明装置

  • 寒冷天气起动工装(2 块额外蓄电池)
  • 发动机缸体加热器
  • 乙醚起动装置
  • 闪烁的 LED 信号灯
  • 车顶安装式 LED 工作灯

选装设备

  • 自动润滑轴承的自动润滑装置
  • 寒冷天气冷却液 -51° C(-60° F)
  • 排气加热式车斗
  • 快速加油
  • 燃油添加剂 — 防结蜡
  • 车轮楔子

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

带稳定辅助装置的 Cat Detect 能够在机器接近不安全角度时向操作员发出警告,使其更加了解作业期间的机器稳定性状况,最终确保机器安全,保障正常运行时间。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Production Measurement 可以提供实时有效负载称重,帮助操作员优化运输潜力并最大限度提高生产率。自动跟踪功能可以帮助现场经理监控物料搬运和效率指标,从而管理生产、提高效率并降低成本。

探索技术

了解 730 EJ 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

730 EJ 三轴铰接式卡车

730 EJ 三轴铰接式卡车

730 EJ 三轴铰接式卡车

730 EJ 三轴铰接式卡车

730 EJ 三轴铰接式卡车

730 EJ 三轴铰接式卡车
730 EJ 三轴铰接式卡车
730 EJ 三轴铰接式卡车
730 EJ 三轴铰接式卡车
730 EJ 三轴铰接式卡车

查看当前优惠(按对象)  730 EJ

查看更多优惠