730

730 三轴铰接式卡车

查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat® C13A
Cat® C13A
额定有效负载
31 吨(US)
28 t
堆装(SAE 2:1)
23 yd³
17.5 m³

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

久经考验的可靠性

久经考验的可靠性

        
  • Cat C13A发动机在多种应用场景中均能提供卓越的机器性能。
  •     
  • 通过通用性与简化设计增强可靠性,延长大修周期。
  •     
  • 最大限度降低了排放系统的影响,确保了卓越的响应性能与充沛的动力。
  •     
  • 发动机压缩制动器缓速器改善了响应能力,增加了缓速功率,实现了坡度的受控下降。
长期价值和耐用性

长期价值和耐用性

        
  • 所有结构和部件均在广泛的测试和客户体验得到了验证。
  •     
  • 先进的悬架可在崎岖地形上实现更高速度,同时减轻冲击负载。
  •     
  • 前悬架可摆动 ±6°,提供平稳的驾乘体验。
  •     
  • 车架的设计旨在承受扭矩负载,降低铰接区域应力,并优化悬架几何结构。
  •     
  • 框架采用机器人焊接工艺,最大限度提高耐用性。
  •     
  • 重新设计的卸载车斗在侧边梁上增加了加固顶缘。
实现更高的工作效率

实现更高的工作效率

        
  • 高级自动牵引控制系统(AATC,Advanced Automatic Traction Control)可减少车轮打滑,最大限度提高牵引力和生产率。全自动运行,无需操作员干预。
  •     
  • 车斗高度限制功能允许操作员设置上下限高度参数,有助于提高循环效率,并确保设备在作业现场限制范围内运行。
  •     
  • 自动缓速器控制(ARC,Automatic Retarder Control)系统可在无需操作员干预的情况下管理缓速器。全自动全天候运行。
  •     
  • 辅助提升控制系统可通过拨动开关实现卸载车斗的自动倾倒与降下。
  •     
  • Caterpillar 专有的组合式起重机/变速箱操纵杆,将多种控制功能集成于变速箱操纵杆上,可轻松直观地操控档位和起重机功能,操作员操作量最多可减少 50%。
  •     
  • 选装车斗加热解决方案可在特定应用中减少回料。
强劲而高效

强劲而高效

        
  • 省油模式可在不影响生产率的前提下降低燃油消耗,并可通过一个按钮启动。
  •     
  • 新一代机器设计提升了燃油经济性,同时最大限度降低了保养成本,并保持了卓越的动力与响应性能。
  •     
  • 创新的空气管理系统可优化气流,提升动力与燃油效率。
  •     
  • 先进的机械作动电子单体喷射(Mechanically-Actuated Electronically Controlled Unit Injection,MEUI)™-C 喷油器平台可提供更高的喷射压力和更精确的燃油率。
舒适工作

舒适工作

        
  • 内部空间的设计旨在为每位操作员尽可能简化机器操作的各个方面。
  •     
  • 键控触摸板提升了操作员体验,而拨轮盘则可用于直观地操控更新后的触摸屏界面。
  •     
  • 选装系统采用四个独立摄像头增强操作员对机器周围的视野,而集成的探测系统则通过视觉和听觉警报提示附近有物体存在。
  •     
  • 倾斜式伸缩转向柱专为提升操作员舒适度与操控性而设计。这款可调节转向柱让驾驶员能够精确调整方向盘位置,获得最佳人机工程学体验,尤其在长时间驾驶或崎岖地形作业时效果显著。
  •     
  • 简洁直观的控制与显示布局,使操作员能够专注于安全操作机器,同时保持生产率。
  •     
  • 触摸屏显示器可用于轻松监控和调整系统。
  •     
  • 通过选配的蓝牙® 立体声系统实现免提通话功能。
  •     
  • HVAC 系统现在可通过主显示器进行管理,操作员可通过拨轮盘或触摸屏进行控制,从而提升操作员便利性。
  •     
  • 驾驶室配备专用的储物解决方案,可收纳日常物品,确保操作员使用便捷且物品井然有序。
助力高效完成工作的卓越技术

助力高效完成工作的卓越技术

        
  • 集成系统能够帮助您及时做出基于事实的决策,从而最大限度提高效率、提高生产率并降低成本。
  •     
  • Product Link™ 系统可以无线连接到机器,帮助您监控位置、小时数、燃油使用情况、生产率、闲置时间和诊断代码。
  •     
  • 改进的有效负载技术使操作员能够在集成显示屏上查看实时负载重量。 更新的软件和传感器可提供准确的数据。
  •     
  • 外部有效负载指示灯提醒装载机何时停止,从而降低机器超载的风险。
  •     
  • 稳定性辅助软件通过 VisionLink® 报告信息,在发生翻车事故时可提升对设备历史记录的认知度。

产品技术规格适用产品 730

发动机型号 Cat® C13A Cat® C13A
总功率(SAE J1995) 375 hp 280 kW
净功率(SAE J1349) 367 hp 274 kW
发动机功率(ISO 14396) 370 hp 276 kW
缸径 5.1 in 130 mm
冲程 6.2 in 157 mm
排量 762.8 in³ 12.5 l
注(1) 标称功率在转速 1800rpm 下测得。 标称功率在转速 1800rpm 下测得。
注(2) 标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(3) 标称净功率是指发动机配备交流发电机、空气滤清器和消音器且风扇处于最低转速时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备交流发电机、空气滤清器和消音器且风扇处于最低转速时在飞轮处提供的功率。
注(4) 按照 SAE 参考条件,当风扇达到最大转速时,净功率为 274 kW(367 hp)。 按照 SAE 参考条件,当风扇达到最大转速时,净功率为 274 kW(367 hp)。
注(5) 有两种发动机排放选项可供选择:1. 符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。2. 符合等效于美国 EPA Tier 2 和欧盟 Stage II 的未认证配置。 有两种发动机排放选项可供选择:1. 符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。2. 符合等效于美国 EPA Tier 2 和欧盟 Stage II 的未认证配置。
发动机保持额定功率的最大海拔高度 12500 ft 3810 m
发动机扭矩总峰值(SAE J1995) 1579 lbf·ft 2141 N·m
发动机扭矩净峰值(SAE J1349) 1554 lbf·ft 2107 N·m
发动机扭矩峰值转速 1200 r/min 1200 r/min
额定有效负载 31 吨(US) 28 t
堆装(SAE 2:1) 23 yd³ 17.5 m³
平装 18.2 yd³ 13.9 m³
尾门堆装 SAE 2:1 24.6 yd³ 18.8 m³
尾门卡住 19.1 yd³ 14.6 m³
前进 - 1 档 5 mile/h 8 km/h
前进 - 2 档 9 mile/h 15 km/h
前进 - 3 档 14 mile/h 22 km/h
前进 - 4 档 21 mile/h 34 km/h
前进 - 5 档 29 mile/h 47 km/h
前进 - 6 档 34 mile/h 55 km/h
后退 - 1 档 6 mile/h 9 km/h
驾驶室内部 72 dB(A) 72 dB(A)
注(1) 使用 ISO 6396:2008 测量封闭式驾驶室的声压值时,声明的动态操作员声压级别为 72 dB(A)。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时进行测量。声级可能因冷却风扇转速的不同而异。测量是在驾驶室门窗紧闭的情况下进行的。驾驶室已正确安装和保养。 使用 ISO 6396:2008 测量封闭式驾驶室的声压值时,声明的动态操作员声压级别为 72 dB(A)。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时进行测量。声级可能因冷却风扇转速的不同而异。测量是在驾驶室门窗紧闭的情况下进行的。驾驶室已正确安装和保养。
注(2) 在操作台和驾驶室敞开或没有正确保养或门/窗打开的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。 在操作台和驾驶室敞开或没有正确保养或门/窗打开的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。
前轴 - 空载 30997 lb 14060 kg
中轴 - 空 10428 lb 4730 kg
后轴 - 空载 9943 lb 4510 kg
总 - 空 51368 lb 23300 kg
前轴 - 额定负载 7165 lb 3250 kg
中轴 - 额定负载 27282 lb 12375 kg
后轴 - 额定负载 27282 lb 12375 kg
总 - 额定负载 61729 lb 28000 kg
前轴 - 满载 38162 lb 17310 kg
中轴 - 装载 37710 lb 17105 kg
后轴 - 满载 37225 lb 16885 kg
总 - 装载 113097 lb 51300 kg
类型 高强度布氏硬度 HB450 耐磨钢 高强度布氏硬度 HB450 耐磨钢
前板 0.28 in 7 mm
底板 0.51 in 13 mm
侧板 0.43 in 11 mm
燃油箱 106 gal(美制) 400 l
冷却系统 21.9 gal(美制) 83 l
液压系统 29.1 gal(美制) 123 l
发动机曲轴箱 10 gal(美制) 38 l
变速箱 12.4 gal(美制) 47 l
终传动/差速器 33 gal(美制) 125 l
输出分动箱 6.3 gal(美制) 24 l
上升时间 12 s 12 s
下降时间 8 s 8 s
制动器 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
驾驶室 - FOPS ISO 3449:2005 II 级 ISO 3449:2005 II 级
驾驶室 - ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008
转向 ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
转弯尺寸 — 转向角度 — 左/右 45° 45°
转弯尺寸 — SAE 转弯半径 294 in 7470 mm
转弯尺寸 — 间隙半径 318 in 8075 mm
转弯尺寸 — 内半径 153 in 3879 mm
转弯尺寸 — 通道宽度 210 in 5332 mm
注 这些尺寸适用于配备 23.5R25 轮胎的机器。 这些尺寸适用于配备 23.5R25 轮胎的机器。
锁定至锁定 转速在 60 rpm 时为 4.75 秒 转速在 60 rpm 时为 4.75 秒
液压挖掘机:350/352 - 满载斗数 4-5 4-5
液压挖掘机:336 - 满载斗数 5-6 5-6
轮式装载机:972/972 XE - 满载斗数 3-4 3-4
轮式装载机:966/966 XE - 满载斗数 4 4
轮式装载机:962 - 满载斗数 4-5 4-5
轮式装载机:950 - 满载斗数 5 5
注 优化的系统匹配可为您带来重大生产率优势。730 卡车非常适合与 Cat 350/352 和 336 液压挖掘机,以及 Cat 972、966、962 和 950 型轮式装载机搭配使用。通过对装载和运输工具进行优化匹配,可以提高生产量并降低单位体积运输的系统成本。 优化的系统匹配可为您带来重大生产率优势。730 卡车非常适合与 Cat 350/352 和 336 液压挖掘机,以及 Cat 972、966、962 和 950 型轮式装载机搭配使用。通过对装载和运输工具进行优化匹配,可以提高生产量并降低单位体积运输的系统成本。

730 标配设备

注

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

操作员环境

  • 双速间歇式挡风玻璃雨刷器和冲洗器(前)
  • 可倾斜和伸缩的方向盘
  • 储物区:
    – 杯架
    – 水瓶安放座
    – 座椅下方储物区
    – 门上储存袋
    – 操作员座椅背后储物区
    – 衣帽钩
  • 后视镜:外部
  • 座椅:
    – 操作员:完全可调,空气悬浮式
    – 教练座椅:配有腰部安全带的软垫
  • 组合式档位选择和起重机操纵杆
  • 可调节通风口
  • 液晶显示屏(LCD,Liquid Crystal Display):
    – 报警指示灯
    – 选择的档位和方向
    – 速度或自动换档
    – 查看操作和保养手册(OMM,Operation and Maintenance Manual)
    – 主转向故障警告
    – 安全带警告
    – 辅助转向故障警告
    – 辅助转向能源接合
    – 时计
    – 缓速器激活
  • 双侧有色车窗
  • 配备四速风扇的加热器及除霜器
  • 内置后视摄像头视频馈送线路的触摸显示屏
  • 遮阳板
  • 回缩安全带:操作员座椅和第二个座椅
  • 空调
  • 玻璃车窗:
    – 层压有色前玻璃车窗
    – 钢化有色侧面和后部玻璃车窗
  • 辅助转向 — 电液压
  • 机器运行监控系统包括:
    – 行动灯
    – 发动机机油压力
    – 主转向系统
    – 左、右转向信号
    – 远光灯
    – 冷却液温度
    – 转速计
    – 停车制动器
    – 燃油油位
    – 变速箱油温
    – 制动系统
    – 变速箱保持
    – 起重机控制
    – 液压系统
    – 充电系统
    – 缓速器
    – 变速箱故障
    – 牵引力控制系统
    – 检查发动机灯

技术

  • 带稳定性辅助装置的 Cat Detect®
  • Product Link,蜂窝 PLE643

电气系统和照明装置

  • 远程起动插座(不包括电缆)
  • 照明系统:
    – 驾驶室内灯
    – 两个车头灯
    – 两个示宽灯
    – 两个倒车灯
    – 工作灯
    – 两个停车/尾灯
    – 前后方向指示灯
  • 喇叭
  • 电气系统:24 V、10A,24 到 12 V 变压器
  • 主断路开关
  • 免保养蓄电池(两个)

动力传动系

  • Cat C13A 发动机
  • 具有六个前进档和一个倒档的自动换档变速箱
  • 减速器:发动机压缩制动器
  • 差速器:标配自动离合式桥间差速锁和轮间差速锁
  • 双回路油浸,封闭式制动器 — 所有车轮
  • CX31 变速箱
  • 三轴六轮驱动

安全性

  • 防滚翻保护结构(ROPS)/防落物保护结构(FOPS)驾驶室
  • 后视摄像头
  • 倒车警报

护罩

  • 散热器
  • 曲轴箱
  • 前卸载车斗防溢板,为装配车斗的组成部分
  • 后车窗

其他标准设备

  • 防破坏保护装置:可上锁的盖子
  • 挡泥板:轮拱和车斗安装式,配备运输拴系杆
  • 轮胎,六个 23.5R25,子午线
  • S·O·S 采样阀

730 选装设备

注

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

操作员环境

  • 红外玻璃 — 高温环境驾驶室
  • 加热电动后视镜
  • 无线电蓝牙® 立体声系统
  • 座椅,空调式
  • 操作员安全带,四点固定式
  • 遮光帘
  • 双速挡风玻璃雨刷器和冲洗器(后)

技术

  • Cat Payload 监控系统
  • 操作员指导
  • Product Link 双 PLE683

电气系统和照明装置

  • 寒冷天气起动附件
  • 发动机缸体加热器
  • 乙醚起动装置
  • 闪烁的 LED 信号灯
  • 车顶安装式 LED 工作灯

选装设备

  • 自动润滑轴承的自动润滑装置
  • 净底盘(无车斗)标准轴距
  • 净底盘(无车斗)长轴距
  • 车斗衬板
  • 寒冷天气冷却液 -51° C(-60° F)
  • 排气加热式车斗
  • 快速加油
  • 燃油添加剂 — 防结蜡
  • 剪刀式尾门
  • 隔音装置
  • 轮胎,六个 750/65R25,子午线
  • 车轮楔子

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

带稳定辅助装置的 Cat Detect 能够在机器接近不安全角度时向操作员发出警告,使其更加了解作业期间的机器稳定性状况,最终确保机器安全,保障正常运行时间。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Production Measurement 可以提供实时有效负载称重,帮助操作员优化运输潜力并最大限度提高生产率。自动跟踪功能可以帮助现场经理监控物料搬运和效率指标,从而管理生产、提高效率并降低成本。

探索技术

了解 730 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

730 铰接式卡车

730 铰接式卡车

730 铰接式卡车

730 铰接式卡车

730 铰接式卡车

730 铰接式卡车
730 铰接式卡车
730 铰接式卡车
730 铰接式卡车
730 铰接式卡车

查看当前优惠(按对象)  730

查看更多优惠