概述
灵活机动。敏捷快速。多功能型。
Cat® 834 轮式推土机的设计以性能为中心,行驶速度快,可在作业现场快速行进和清理。该机型的效率和生产率均有提高,可以快速完成工作,减少排放。简化的维修延长了产品的生命周期,降低了拥有和运营成本,延长了正常运行时间。
主要技术规格
Cat® 834 轮式推土机的设计以性能为中心,行驶速度快,可在作业现场快速行进和清理。该机型的效率和生产率均有提高,可以快速完成工作,减少排放。简化的维修延长了产品的生命周期,降低了拥有和运营成本,延长了正常运行时间。
配备标准安全功能,改善了操作员视野并提供了更安全的操作环境
通过定期更换发动机和燃油滤清器,使定期保养更加方便
配备成熟的部件和技术组合,满足对卓越生产率、燃油效率、可靠性和使用寿命的期望
显示第 1-6 项/共 7 项
| 发动机型号 | Cat® C18 Cat® C18 |
| 净功率 - SAE J1349:2011 | 496 hp 370 kW |
| 额定转速 | 1900 r/min 1900 r/min |
| 峰值功率转速 | 1500 r/min 1500 r/min |
| 总功率 - SAE J1995:2014 | 562 hp 419 kW |
| 缸径 | 5.7 in 145 mm |
| 冲程 | 7.2 in 183 mm |
| 排量 | 1105 in³ 18.1 l |
| 峰值扭矩 - 1,300 rpm | 2092 lb/ft 2836 N·m |
| 扭矩储备 | 52 % 52 % |
| 注(1) | 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、清洁排放模块和交流发电机时在发动机飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、清洁排放模块和交流发电机时在发动机飞轮处提供的功率。 |
| 注(2) | 提供以下发动机配置:– 符合美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage V 排放标准。– 未经认证,但等效于美国 EPA Tier 3 排放标准。 提供以下发动机配置:– 符合美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage V 排放标准。– 未经认证,但等效于美国 EPA Tier 3 排放标准。 |
| 工作重量 | 105271 lb 47750 kg |
| 铲刀容量 | 7.9 – 22.2 m3(10.3 – 29 yd3) 7.9 – 22.2 m3(10.3 – 29 yd3) |
| 变速箱类型 | Cat 行星动力换档 Cat 行星动力换档 |
| 前进 - 1 档 | 4.2 mile/h 6.8 km/h |
| 前进 - 2 档 | 7.2 mile/h 11.6 km/h |
| 前进 - 3 档 | 12.6 mile/h 20.3 km/h |
| 前进 - 4 档 | 22 mile/h 35.4 km/h |
| 后退 - 1 档 | 4.2 mile/h 6.8 km/h |
| 后退 - 2 档 | 7.6 mile/h 12.2 km/h |
| 后退 - 3 档 | 13.3 mile/h 21.4 km/h |
| 直接驱动 - 前进 1 档 | 禁用锁止 禁用锁止 |
| 直接驱动 - 前进 2 档 | 7.7 mile/h 12.4 km/h |
| 直接驱动 - 前进 3 档 | 13.7 mile/h 22.1 km/h |
| 直接驱动 - 前进 4 档 | 23.9 mile/h 38.5 km/h |
| 直接驱动 - 后退 1 档 | 4.5 mile/h 7.2 km/h |
| 直接驱动 - 后退 2 档 | 8.1 mile/h 13 km/h |
| 直接驱动 - 后退 3 档 | 14.3 mile/h 23 km/h |
| 注 | 行驶速度以使用 35/65-R33 轮胎为准 行驶速度以使用 35/65-R33 轮胎为准 |
| 提升/倾斜系统 - 回路 | 带 EH 的先导式 LS 阀 带 EH 的先导式 LS 阀 |
| 提升/倾斜系统 | 可变排量活塞 可变排量活塞 |
| 1900 rpm 时的最大流量 | 153 gpm 582 L/min |
| 安全阀设定值 - 提升/倾斜 | 4641 psi 32000 kPa |
| 双作用油缸 - 提升、缸径与冲程 | 139.75 mm × 1021 mm(5.5 in × 40.2 in) 139.75 mm × 1021 mm(5.5 in × 40.2 in) |
| 双作用油缸 - 左右倾斜、缸径与冲程 | 140 mm × 230 mm(5.5 in × 9.1 in) 140 mm × 230 mm(5.5 in × 9.1 in) |
| 先导系统 | 可变排量活塞 可变排量活塞 |
| 先导最大流量 | 13.7 gpm 52 L/min |
| 先导安全阀设置 | 580 psi 4000 kPa |
| 转向系统 - 回路 | 先导,负载感应 先导,负载感应 |
| 转向系统 - 泵 | 活塞,可变排量 活塞,可变排量 |
| 最大流量 | 65.8 gpm 250 L/min |
| 安全阀设定值 - 转向 | 3495 psi 24100 kPa |
| 总转向角 | 86 ° 86 ° |
| 转向循环时间 - 高怠速 | 3.1 s 3.1 s |
| 转向循环时间 - 低怠速 | 5.7 s 5.7 s |
| 燃油箱 | 209.5 gal(美制) 793 l |
| 冷却系统 | 31.7 gal(美制) 120 l |
| 曲轴箱 | 15.9 gal(美制) 60 l |
| 柴油机尾气处理液箱 | 8.7 gal(美制) 33 l |
| 变速箱 | 31.7 gal(美制) 120 l |
| 液压系统出厂加注 | 63.4 gal(美制) 240 l |
| 差速器 - 终传动 - 前部 | 49.1 gal(美制) 186 l |
| 差速器 - 终传动 - 后部 | 49.1 gal(美制) 186 l |
| 液压系统 - 仅油箱 | 37 gal(美制) 140 l |
| 注(1) | 所有符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 非道路排放标准的柴油发动机必须使用:– ULSD(Ultra-low Sulfur Diesel,超低硫柴油,即硫含量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:• 最高为 20% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)* • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-Liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。• 对于 Tier 4 之前的发动机:Cat 发动机可兼容混合了以下低碳强度燃油的柴油**:• 最高为 100% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)* • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-Liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。 所有符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 非道路排放标准的柴油发动机必须使用:– ULSD(Ultra-low Sulfur Diesel,超低硫柴油,即硫含量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:• 最高为 20% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)* • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-Liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。• 对于 Tier 4 之前的发动机:Cat 发动机可兼容混合了以下低碳强度燃油的柴油**:• 最高为 100% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)* • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-Liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。 |
| 空调 | 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。- 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 1.8 千克(3.9 磅)制冷剂,相当于 2.574 公吨(2.837 吨)二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。- 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 1.8 千克(3.9 磅)制冷剂,相当于 2.574 公吨(2.837 吨)二氧化碳。 |
| 前部 | 固定 固定 |
| 后部 | 耳轴 耳轴 |
| 摆动角度 | ±13° ±13° |
| 制动器 | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
| 操作员声压级(ISO 6396:2008) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| 机器声功率级(ISO 6395:2008) | 113 dB(A) 113 dB(A) |
| 操作员声压级(ISO 6396:2008)* | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| 机器声功率级(ISO 6395:2008)** | 109 dB(A) 109 dB(A) |
| 注(1) | * 适用于在欧盟国家/地区以及遵守“欧盟指令”和“英国指令”的国家/地区销售的机器 * 适用于在欧盟国家/地区以及遵守“欧盟指令”和“英国指令”的国家/地区销售的机器 |
| 注(2) | ** 欧盟指令“2000/14/EC”(“2005/88/EC”修订版)和英国 2001 年第 1701 号噪声法规 ** 欧盟指令“2000/14/EC”(“2005/88/EC”修订版)和英国 2001 年第 1701 号噪声法规 |
| 注(3) | 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 |
| 注(4) | 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 |
| 注(5) | 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 |
| 操作员声压级(ISO 6396:2008) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| 机器声功率级(ISO 6395:2008) | 113 dB(A) 113 dB(A) |
| 操作员声压级(ISO 6396:2008)* | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| 机器声功率级(ISO 6395:2008)** | 110 dB(A) 110 dB(A) |
| 注(1) | * 适用于在欧盟国家/地区以及遵守“欧盟指令”和“英国指令”的国家/地区销售的机器 * 适用于在欧盟国家/地区以及遵守“欧盟指令”和“英国指令”的国家/地区销售的机器 |
| 注(2) | ** 欧盟指令“2000/14/EC”(“2005/88/EC”修订版)和英国 2001 年第 1701 号噪声法规 ** 欧盟指令“2000/14/EC”(“2005/88/EC”修订版)和英国 2001 年第 1701 号噪声法规 |
| 注(3) | 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 |
| 注(4) | 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 |
| 注(5) | 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 |
| 高度 - 排气管顶部 | 15.9 ft 4835 mm |
| 高度 - 空气滤清器顶部 | 12.8 ft 3895 mm |
| 高度 - 机罩顶部 | 10.9 ft 3334 mm |
| 离地间隙 - 保险杠 | 3.1 ft 933 mm |
| 后轴中心线至保险杠边缘 | 10.5 ft 3187 mm |
| 轴距 | 14.9 ft 4550 mm |
| 长度 - 轮胎前部 | 28.4 ft 8715 mm |
| 长度 - 直铲刀放在地面上 | 32.6 ft 9927 mm |
| 长度 - 通用型铲刀放在地面上 | 34.4 ft 10470 mm |
| 前轴中心线至铰接件 | 7.5 ft 2275 mm |
| 离地间隙 | 1.7 ft 531 mm |
| 驾驶室顶部高度 | 13.7 ft 4184 mm |
利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号