5 - 7 短噸級別挖掘機

轉接器 5 - 7 短噸級別挖掘機

要求報價 立即購買

金鑰規格

重量
262.3 lb
119 kg
寬度
44.3 in
1125 mm
總長度
18.7 in
476 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 7 筆

應用

應用

專為在迷你液壓挖掘機上使用經核准的滑移轉向裝載機附件所設計。
栓接式軟管導板

栓接式軟管導板

使用經核准的流體機械附件搭配接頭時可據以引導液壓軟管。能依據您的特定工具和需求安裝於轉接器的任一側。
橫向管強化設計

橫向管強化設計

強化的橫向管設計讓各種經核准的附件操作更穩定。
開放式機架

開放式機架

開放式機架設計有利於清楚看見附件,讓附件連接作業更安全、更輕鬆。
整合式支架

整合式支架

未使用轉接器時,一體式支架有利於其直立放置,維持在正確位置,不論是透過插銷或快速接頭,附件都能輕鬆連接至機器。
隨附插銷

隨附插銷

所有迷你液壓挖掘機與滑移轉向裝載機間的轉接器皆隨附一組完整的插銷。

產品規格 5 - 7 短噸級別挖掘機

重量 262.3 lb 119 kg
寬度 44.3 in 1125 mm
總長度 18.7 in 476 mm
總高度 21.9 in 557 mm
銷的直徑 1.8 in 45 mm
挖掘機級別 5 短噸 - 7 短噸 5 短噸 - 7 短噸
介面類型 插銷式 插銷式
接頭類型 取決於滑移轉向接頭 取決於滑移轉向接頭
所需的液壓系統分部

了解 5 - 7 短噸級別挖掘機 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖