滑移轉向對水平插銷鎖轉接器

滑移轉向對水平插銷鎖轉接器 轉接器

要求報價 立即購買

金鑰規格

重量
143.3 lb
65 kg
寬度
12.8 in
324 mm
總長度
44.3 in
1125 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 4 筆

Cat

應用

可使用小型輪式裝載機上以 ISO 接頭固定的滑移轉向裝載機附件。
Cat

彈性

讓滑移轉向裝載機附件發揮各種用途,且對液壓起重能力的影響很小。
Cat

保護擋塊

大型附件可靠在機架後方的保護擋塊。
Cat

堅固耐用、簡單好用

以四顆標準螺栓將滑移轉向接頭介面鎖定在附件。專門用於固定至滑移轉向作業機具,機器上的 ISO 接頭介面可更換成不同工具。

產品規格 滑移轉向對水平插銷鎖轉接器

重量 143.3 lb 65 kg
寬度 12.8 in 324 mm
總長度 44.3 in 1125 mm
總高度 20.6 in 523 mm
介面類型 ISO 接頭 ISO 接頭
接頭類型 取決於滑移轉向接頭 取決於滑移轉向接頭
所需的液壓系統分部

了解 滑移轉向對水平插銷鎖轉接器 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖