1.0 m3 (1.3 yd3) 插銷式

1.0 m3 (1.3 yd3) 插銷式 通用鏟斗

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
94.7 in
2406 mm
高度
33 in
839 mm
重量
972.2 lb
441 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 4 筆

應用

應用

專為各種應用及物料的挖掘、裝載、搬運、整平、整地和卸載所設計。
鏟斗設計

鏟斗設計

成型後包覆部設計提升鏟斗負載及產能,適合多種應用。
優異的鏟斗裝填特性

優異的鏟斗裝填特性

最佳包覆部角度及無銳角設計提升優異的鏟斗裝填特性,並減少物料填塞,進而提高生產力。
掘地工具 (G.E.T.,Ground Engaging Tools)

掘地工具 (G.E.T.,Ground Engaging Tools)

底座鏟斗有栓接式刀刃、栓接式斗齒及栓接式斗齒桿可供選擇。

產品規格 1.0 m3 (1.3 yd3) 插銷式

寬度 94.7 in 2406 mm
高度 33 in 839 mm
重量 972.2 lb 441 kg
長度 36.2 in 919 mm
容量 1.3 yd³ 1 m³
底座邊緣厚度 0.8 in 20 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 1.0 m3 (1.3 yd3) 插銷式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖