1.03 m3 (1.35 yd3)、插銷式

多用途鏟斗 1.03 m3 (1.35 yd3)、插銷式

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
94.7 in
2406 mm
高度
38.1 in
969 mm
重量
1483.7 lb
673 kg

總覽

卓越的多用途性,適用於重新搬運、抓鉗、推土、整地、整平和卸載。

產品規格 1.03 m3 (1.35 yd3)、插銷式

寬度 94.7 in 2406 mm
高度 38.1 in 969 mm
重量 1483.7 lb 673 kg
長度 35 in 889 mm
容量 1.35 ft³ 1.03 l
底座邊緣厚度 0.8 in 20 mm
刀刃厚度 0.7 in 19 mm
爪開口 35.5 in 902 mm
夾爪角度 86 度 86 度
介面類型 插銷式 插銷式

了解 1.03 m3 (1.35 yd3)、插銷式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖