1.03 m3 (1.35 yd3)、插銷式

1.03 m3 (1.35 yd3)、插銷式 多用途鏟斗

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
94.7 in
2406 mm
高度
38.3 in
973 mm
重量
1474.9 lb
669 kg

功能一覽

應用

應用

適合建築施工、造景工程、工業及拆除應用中的挖掘、推土、抓鉗、向後拖拉、整地和整平作業。
鏟斗設計

鏟斗設計

卓越的抓鉗力可讓您抓起如樹木、散樹枝、灌木叢、回收碎屑和管子等大型、不規則形狀物體,使機器用途更為多樣化。
掘地工具 (G.E.T.,Ground Engaging Tools)

掘地工具 (G.E.T.,Ground Engaging Tools)

底座鏟斗有栓接式刀刃、栓接式斗齒及栓接式斗齒桿可供選擇。

產品規格 1.03 m3 (1.35 yd3)、插銷式

寬度 94.7 in 2406 mm
高度 38.3 in 973 mm
重量 1474.9 lb 669 kg
長度 34.4 in 875 mm
容量 1.35 yd³ 1.03 m³
底座邊緣厚度 0.8 in 20 mm
刀刃厚度 0.7 in 19 mm
爪開口 35.5 in 902 mm
夾爪角度 86 度 86 度
介面類型 插銷式 插銷式

了解 1.03 m3 (1.35 yd3)、插銷式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖