總覽
在使用不規則表面材料的物料處理應用上能發揮最佳效果。
顯示第 1-6 筆,共 12 筆
| 抓叉面積 | 2.8 ft² 0.26 m² |
| 重量 | 619.5 lb 281 kg |
| 機器類別 | 7-10 短噸迷你挖掘機 7-10 短噸迷你挖掘機 |
| 爪最大開口 | 59.1 in 1500 mm |
| 總寬度 (爪展開) | 65.9 in 1673 mm |
| 總寬度 (爪收合) | 35.6 in 903 mm |
| 總高度 (爪展開) | 33.1 in 842 mm |
| 總高度 (爪收合) | 23.3 in 591 mm |
| 整體深度 | 21.3 in 540 mm |
| 最小柄直徑 | 3.9 in 100 mm |
| 耐磨板厚度 | 0.6 in 16 mm |
| 動臂深度 (外部) | 18.9 in 480 mm |
| 動臂深度 (內部) | 16.5 in 418 mm |
| 介面類型 | 工具介面 工具介面 |
| 所需的液壓系統分部 | 傾斜旋轉器輔助 傾斜旋轉器輔助 |
| 邊緣物料 | AR500/HB500 AR500/HB500 |
| 最大關閉力 | 4136.5 ft·lbf 18.4 kN |
| 最大額定負載 | 10582.2 lb 4800 kg |