G206

G206 多用途抓取器

要求報價 立即購買

金鑰規格

抓叉面積
2.2 ft²
0.2 m²
重量
401.2 lb
182 kg
機器類別
5-6 短噸迷你挖掘機
5-6 短噸迷你挖掘機

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 12 筆

整合式支架

整合式支架

整合式支架專為液壓 TRS 附件設計,確保負載力一律平均分布,讓操作更平穩。
整合式汽缸負載保持閥

整合式汽缸負載保持閥

負載保持閥維持抓取器關閉壓力且零滲漏。
整合式跳線

整合式跳線

更高且更短的佈線提供優異的保護功能,避免損害、髒污與碎屑。
牢固安裝的活塞蓄壓器

牢固安裝的活塞蓄壓器

牢固安裝的活塞蓄壓器可降低洩漏可能性,並減少液壓反應時間。
雙連桿

雙連桿

雙連桿提供汽缸兩側的最佳開啟與關閉力引導。
插銷與套管

插銷與套管

整合式插銷接合處唇形密封可將潤滑脂保持在內,並避免塵土進入。

產品規格 G206

抓叉面積 2.2 ft² 0.2 m²
重量 401.2 lb 182 kg
機器類別 5-6 短噸迷你挖掘機 5-6 短噸迷你挖掘機
爪最大開口 50.8 in 1290 mm
總寬度 (爪展開) 56.9 in 1445 mm
總寬度 (爪收合) 30.9 in 784 mm
總高度 (爪展開) 29.1 in 740 mm
總高度 (爪收合) 20.2 in 513 mm
整體深度 18.3 in 465 mm
最小柄直徑 3.1 in 78 mm
耐磨板厚度 0.5 in 12 mm
動臂深度 (外部) 15.9 in 405 mm
動臂深度 (內部) 13.8 in 351 mm
介面類型 工具介面 工具介面
所需的液壓系統分部 傾斜旋轉器輔助 傾斜旋轉器輔助
邊緣物料 AR500/HB500 AR500/HB500
最大關閉力 3259.7 ft·lbf 14.5 kN
最大額定負載 6613.9 lb 3000 kg

了解 G206 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖