TRS6,S40/S40,5-6 短噸迷你挖掘機

TRS6,S40/S40,5-6 短噸迷你挖掘機 傾斜旋轉系統

要求報價 立即購買

金鑰規格

機器類別
5-6 短噸迷你挖掘機
5-6 短噸迷你挖掘機
重量
463 lb
210 kg
介面選項:由上至下
S40 接頭/S40 接頭
S40 接頭/S40 接頭

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 9 筆

完整 360 度旋轉

完整 360 度旋轉

讓您享有最佳的作業機具控制能力,操作更加靈活。
整合式中央潤滑系統

整合式中央潤滑系統

由單一入口注入潤滑脂,快速輕鬆地潤滑整台裝置。
TRS6 定位系統

TRS6 定位系統

軟體經升級處理,可透過標準配備的監控感測器告知駕駛員附件位置。
機油加注齒輪箱

機油加注齒輪箱

無需維護的解決方案,能夠更有效散熱,潤滑效果優於潤滑脂。
重載型蝸輪

重載型蝸輪

蝸輪箱具備高旋轉扭矩及自我鎖定能力,能夠於所有方向以全功率挖掘,讓齒輪接受最大機器力量,並在整個 TRS 結構上分攤負載。
雙動汽缸搭配負載維持閥

雙動汽缸搭配負載維持閥

閥可持續維持壓力,在負載限制下避免汽缸動作。

產品規格 TRS6,S40/S40,5-6 短噸迷你挖掘機

機器類別 5-6 短噸迷你挖掘機 5-6 短噸迷你挖掘機
重量 463 lb 210 kg
介面選項:由上至下 S40 接頭/S40 接頭 S40 接頭/S40 接頭
總高度 32.2 in 819 mm
長度 20.7 in 526 mm
總寬度 19.3 in 490 mm
旋轉速度 完整旋轉 1 次 7 秒鐘 完整旋轉 1 次 7 秒鐘
傾斜角度範圍 40° 左/右 40° 左/右
最大鏟斗容量 8.8 ft³ 250 l
最大鏟斗寬度 47.2 in 1200 mm
最佳液壓流量 45-80 L/min (12-21 gpm) 45-80 L/min (12-21 gpm)
最大操作壓力 3625.9 psi 25000 kPa
所需的液壓系統分部 第一輔助 第一輔助
傾斜扭矩 10627 lb/ft 14408.3 N·m
轉動扭矩 2876.5 lb/ft 3900 N·m
相容性 僅相容於以下迷你挖掘機型號序號字首:306 CR (6G6 1 及以上) 僅相容於以下迷你挖掘機型號序號字首:306 CR (6G6 1 及以上)

了解 TRS6,S40/S40,5-6 短噸迷你挖掘機 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖

360 View