攝影棚拍攝

傾斜旋轉系統 TRS8

要求報價 立即購買

金鑰規格

機器類別
10 短噸迷你挖掘機
10 短噸迷你挖掘機
重量
712.1 lb
323 kg
介面選項:由上至下
插銷式/S-45
插銷式/S-45

總覽

Cat® 傾斜旋轉器可協助您在工作區域巧妙操控避開障礙物,無需重新調整機器位置。

產品規格 TRS8

機器類別 10 短噸迷你挖掘機 10 短噸迷你挖掘機
重量 712.1 lb 323 kg
介面選項:由上至下 插銷式/S-45 插銷式/S-45
總高度 37.7 in 957 mm
長度 26 in 660 mm
總寬度 26.7 in 678 mm
旋轉速度 完整旋轉 1 次 7 秒鐘 完整旋轉 1 次 7 秒鐘
傾斜角度範圍 +/- 40° 左/右 40° 左/右
最大鏟斗容量 17.7 ft³ 500 l
最大鏟斗寬度 59.1 in 1500 mm
最佳液壓流量 45-75 L/min (12-20 gpm) 45-75 L/min (12-20 gpm)
最大操作壓力 3625.9 psi 25000 kPa
所需的液壓系統分部 第一輔助 第一輔助
傾斜扭矩 19545.4 lb/ft 26500 N·m
轉動扭矩 2876.5 lb/ft 3900 N·m

了解 TRS8 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖