TRS4,插銷式 (抓銷器)/抓銷器,2 短噸迷你挖掘機

傾斜旋轉系統 TRS4,插銷式 (抓銷器)/抓銷器,2 短噸迷你挖掘機

要求報價 立即購買

金鑰規格

機器類別
2 短噸迷你挖掘機
2 短噸迷你挖掘機
重量
255.5 lb
115.9 kg
介面選項:由上至下
插銷式 (抓銷器接頭)/抓銷器
插銷式 (抓銷器接頭)/抓銷器

總覽

Cat® 傾斜旋轉器可協助您在工作區域巧妙操控避開障礙物,無需重新調整機器位置。

產品規格 TRS4,插銷式 (抓銷器)/抓銷器,2 短噸迷你挖掘機

機器類別 2 短噸迷你挖掘機 2 短噸迷你挖掘機
重量 255.5 lb 115.9 kg
介面選項:由上至下 插銷式 (抓銷器接頭)/抓銷器 插銷式 (抓銷器接頭)/抓銷器
總高度 30.8 in 782 mm
長度 18.9 in 480 mm
總寬度 17.9 in 454 mm
旋轉速度 完整旋轉 1 次 7 秒鐘 完整旋轉 1 次 7 秒鐘
傾斜角度範圍 40° 左/右 40° 左/右
最大鏟斗容量 3.9 ft³ 110 l
最大鏟斗寬度 39.4 in 1000 mm
最佳液壓流量 17-25 l/min (4.5-6.7 gpm) 17-25 l/min (4.5-6.7 gpm)
最大操作壓力 3045.8 psi 21000 kPa
所需的液壓系統分部 第一輔助 第一輔助
傾斜扭矩 4277.9 lb/ft 5800 N·m
轉動扭矩 1253.9 lb/ft 1700 N·m
相容性 僅相容於以下迷你挖掘機型號序號字首:302.7 (CZ6 1 及以上) 僅相容於以下迷你挖掘機型號序號字首:302.7 (CZ6 1 及以上)

了解 TRS4,插銷式 (抓銷器)/抓銷器,2 短噸迷你挖掘機 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖