總覽
生產力與效率
Cat® PM622 路面冷刨機整合了 Cat Grade and Slope 技術、自動化系統和全新的系統 K 轉子,可助您高效滿足作業需求。藉助精心設計的舒適工作環境和直覺式控制器,駕駛員能夠全天保持高效作業。日常維修點輕鬆觸及,簡化了保養流程。另外還提供多個選項,可用於提升高產能應用的多用途性。
Cat® PM622 路面冷刨機整合了 Cat Grade and Slope 技術、自動化系統和全新的系統 K 轉子,可助您高效滿足作業需求。藉助精心設計的舒適工作環境和直覺式控制器,駕駛員能夠全天保持高效作業。日常維修點輕鬆觸及,簡化了保養流程。另外還提供多個選項,可用於提升高產能應用的多用途性。
整合式機器系統、牽引控制和系統 K 轉子結合 Cat® C18 引擎的功率,可最大化生產力和效率。
控制器、觸控螢幕顯示器和 Grade and Slope 系統經過精心設計,操作簡單且直覺化。藉助位於地面高度的四個 18 項功能鍵盤,駕駛員可輕鬆使用多個機器功能。
獨有的機器功能結合久經考驗的 Cat 系統,可提高工作團隊的操作效率。
顯示第 1-6 筆,共 12 筆
| 刨除寬度 | 88 in 2235 mm |
| 鑽頭數 | 185 185 |
| 附註 (1) | 刀頭數量 (15 mm 間距) 刀頭數量 (15 mm 間距) |
| 最大刨除深度 | 13 in 330 mm |
| 轉子速度 | 100/109/118 rpm 100/109/118 rpm |
| 最小左側切割半徑 | 6.56 ft 2 m |
| 最小右側切割半徑 | 5.91 ft 1.80 m |
| 總功率 | 636 hp 474 kW |
| 引擎功率 | 629 hp 469 kW |
| 引擎 | Cat C18 Cat C18 |
| 排放 | 美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V、韓國 Stage V 美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V、韓國 Stage V |
| 最大刨除速度 | 328 ft/min 100 m/min |
| 最高行駛速度 | 3.7 mile/h 6 km/h |
| 製造編號 | 02C 02C |
| 工作重量 | 70626 lb 32035 kg |
| 附註 (1) | 工作重量包括基礎機具、體重 75 kg (165 lb) 的駕駛員、所有標準設備、內側滑板、減塵系統、15 mm 轉子、基座座椅、踏墊、兩個地面螢幕、50% 水、50% 燃油和加滿的操作油液。 工作重量包括基礎機具、體重 75 kg (165 lb) 的駕駛員、所有標準設備、內側滑板、減塵系統、15 mm 轉子、基座座椅、踏墊、兩個地面螢幕、50% 水、50% 燃油和加滿的操作油液。 |
| 運輸重量 | 67916 lb 30806 kg |
| 附註 (2) | 運輸重量包括基礎機具、所有標準設備、內側滑板、減塵系統、15 mm 轉子、基座座椅、踏墊、兩個地面螢幕、空水箱、加滿的燃油和其他操作油液。 運輸重量包括基礎機具、所有標準設備、內側滑板、減塵系統、15 mm 轉子、基座座椅、踏墊、兩個地面螢幕、空水箱、加滿的燃油和其他操作油液。 |
| 操作長度 - 進料器向上 | 47.64 ft 14.52 m |
| 工作寬度 | 10.2 ft 3.11 m |
| 高度 - 頂棚 | 13.29 ft 4.05 m |
| 最大卡車間隙 | 15.94 ft 4.86 m |
| 進料器回轉 | 由中央起 ±60 度 由中央起 ±60 度 |
| 運輸長度 | 40.78 ft 12.43 m |
| 運輸寬度 | 8.89 ft 2.71 m |
| 運輸高度 | 9.84 ft 3 m |
| 燃油箱 | 292.7 gal (US) 1108 l |
| 柴油排氣油液 (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 油箱 | 12.4 gal (US) 47 l |
| 冷卻系統 | 22.5 gal (US) 85 l |
| 引擎機油 | 17.2 gal (US) 65 l |
| 液壓油箱 | 29.9 gal (US) 113 l |
| 灑水系統箱 | 898.2 gal (US) 3400 l |
| 再循環能力 | 95% 95% |
運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。
適用於路面冷刨機之具 Grade and Slope 的 Cat® GRADE,可讓刨除駕駛員達成準確及可重複的切割結果,為任何專案提供平順基座。整合式系統使用各種自動化功能,無需臆測即可每次都產生一致的切割成果。
適用於路面冷刨機之具 Grade and Slope 的 Cat® GRADE,可讓刨除駕駛員達成準確及可重複的切割結果,為任何專案提供平順基座。整合式系統使用各種自動化功能,無需臆測即可每次都產生一致的切割成果。
使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。
使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。