PM822

PM822 路面冷刨機 Tier 4 / Stage V

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

刨除寬度
88 in
2235 mm
總功率
806 hp
601 kW
工作重量
76202 lb
34565 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 12 筆

最新更新

最新更新

並非所有地區均提供所有功能。請向當地 Cat 代理商詢問,瞭解您所在地區特定產品的供貨情況。建造編號:02C
        
  • 駕駛員舒適性
        
  1. 駕駛員控制台側向和旋轉調整 (選裝)*
  2.     
  3. 中央控制台顯示器可伸縮,將觸控螢幕調整到觸手可及的範圍;另可折疊,方便安全儲存
  4.     
  5. 帶有靠墊的扶手和臀部支承
  6.     
  7. 防疲勞地墊
  8.     
  9. 配有連續扶手和易開門,輕鬆進入平台
  10.     
  11. 嵌入式前地面控制器,有助於擴大駕駛員觀察前履帶的視野
  12.     
  13. 座椅和儲存選項
        
  • 操作
        
  1. 防扁鋼胚犁經過重新設計,改進了操作並減少磨損*
  2.     
  3. 防扁鋼胚至進料器的密封設計經過改進,可以容納更多材料*
  4.     
  5. 地面控制器顯示器具有穩定的安裝系統,並且可以快速拆卸儲存,不需要斷開線束
  6.     
  7. 高能見度 LED 水位燈條 (包含在增強型照明包中)
  8.     
  9. 大號灑水歧管手柄,便於控制
        
  • 設備管理
        
  1. 遠端無線更新使用方便,可根據自身的時間安排更新軟體
  2.     
  3. 遠端故障排除診斷測試有助於縮短維修時間

*PM822 組建編號 02C 對比 PM822 組建編號 02B。
高燃油效率動力

高燃油效率動力

        
  • 動力強大的 Cat® C18 雙渦輪引擎符合美國環保署 Tier 4 Final 與歐盟 Stage V 排放標準
  •     
  • 引擎怠速管理與多種轉子速度可最佳化引擎輸出和需求
  •     
  • 變速冷卻風扇以盡可能最低的速度運轉,實現安靜且高效的冷卻效果
  •     
  • 自動負載控制器監控引擎的需求,調整刨除速度以防止熄火,同時保持高生產力。
操控性與控制

操控性與控制

        
  • 可靠的履帶底盤系統,利用 Cat 推土機深獲肯定的設計,以及自動張緊系統,確保一致性能及更長的履帶壽命
  •     
  • 強大的推進系統採用兩個獨立推進泵,以高牽引力的交叉驅動模式,各驅動兩個履帶
  •     
  • 自動牽引力控制有助於在最困難的應用中維持一致速度
  •     
  • 四種轉向模式搭配進階對準及循跡功能,提供精準的轉向,並有助於減少履帶磨耗
  •     
  • 可在作業期間以電子方式切換轉子速度
耐用可靠的切割系統

耐用可靠的切割系統

        
  • 轉子驅動系統經過精心設計,可最大化扭矩傳輸,並採用重載型乾式離合器、自動皮帶張緊器,以及兩條高張力皮帶 (五肋式) 來驅動轉子
  •     
  • 耐用強化切割室
  •     
  • 充足的空間和照明,便於更換鑽頭、維修轉子
  •     
  • 全長硬化處理側邊滑雪板、車載雪地履帶板以及反扁鋼胚履帶板經過精心設計,可減少磨耗及維護次數
高生產力系統 K 轉子最佳化刨除性能

高生產力系統 K 轉子最佳化刨除性能

        
  • Cat 系統 K 轉子可用於多種應用,具備高效的物料流,以及一致的刨除模式
  •     
  • 免緊固件設計可讓刀夾固定於定位,無需使用固定銷、螺栓或固定螺栓,還可加速更換並消除扭矩的需求
  •     
  • 刀夾、底座和反衝槳板由高強度合金鋼材製成,抗磨蝕性佳,可延長使用壽命
  •     
  • 選裝的 Cat 鑽石鑽頭採用可持續保持鋒利的設計,相比與硬質合金鑽頭,使用壽命也大幅延長 (適用於沒有障礙物的瀝青應用,例如州際公路或高速公路)
物料移除效率高

物料移除效率高

        
  • 大容量進料器具備可變速的卸料控制,有效去除銑刨物料
  •     
  • 可視物料類型和處理速度調整合適皮帶速度,內建的「增壓」功能可暫時提高皮帶速度,使物料排出速度更快,距離更遠
  •     
  • 大開口和無縫皮帶,可有效清理轉子腔
  •     
  • 皮帶可反向運行,在清理期間輕鬆將物料從進料器上移除,且易於接觸的檢修蓋便於快速檢查和清潔轉子
  •     
  • 進料器可液壓折疊,便於運輸和保養

產品規格 PM822

刨除寬度 88 in 2235 mm
鑽頭數 185 185
附註 (1) 刀頭數量 (15 mm 間距) 刀頭數量 (15 mm 間距)
最大刨除深度 13 in 330 mm
轉子速度 100/109/118 rpm 100/109/118 rpm
最小左側切割半徑 6.56 ft 2 m
最小右側切割半徑 5.91 ft 1.8 m
總功率 806 hp 601 kW
引擎功率 798 hp 595 kW
引擎 Cat C18 雙渦輪 Cat C18 雙渦輪
排放 美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V 美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V
最大刨除速度 328 ft/min 100 m/min
最高行駛速度 3.7 mile/h 6 km/h
製造編號 02C 02C
工作重量 76202 lb 34565 kg
附註 (1) 工作重量包括基礎機具、體重 75 kg (165 lb) 的駕駛員、所有標準設備、內側滑板、減塵系統、15 mm 轉子、基座座椅、踏墊、兩個地面螢幕、50% 水、50% 燃油和加滿的操作油液。 工作重量包括基礎機具、體重 75 kg (165 lb) 的駕駛員、所有標準設備、內側滑板、減塵系統、15 mm 轉子、基座座椅、踏墊、兩個地面螢幕、50% 水、50% 燃油和加滿的操作油液。
運輸重量 73493 lb 33336 kg
附註 (2) 運輸重量包括基礎機具、所有標準設備、內側滑板、減塵系統、15 mm 轉子、基座座椅、踏墊、兩個地面螢幕、空水箱、加滿的燃油和其他操作油液。 運輸重量包括基礎機具、所有標準設備、內側滑板、減塵系統、15 mm 轉子、基座座椅、踏墊、兩個地面螢幕、空水箱、加滿的燃油和其他操作油液。
操作長度 - 進料器向上 47.64 ft 14.52 m
工作寬度 10.2 ft 3.11 m
高度 - 頂棚 13.29 ft 4.05 m
最大卡車間隙 15.94 ft 4.86 m
進料器回轉 由中央起 ±60 度 由中央起 ±60 度
運輸長度 40.78 ft 12.43 m
運輸寬度 8.99 ft 2.74 m
運輸高度 9.84 ft 3 m
燃油箱 292.7 gal (US) 1108 l
冷卻系統 27.5 gal (US) 104 l
引擎機油 17.2 gal (US) 65 l
液壓油箱 29.9 gal (US) 113 l
灑水系統箱 898.2 gal (US) 3400 l
再循環能力 96% 96%

PM822 標準設備

附註

  • 功能、標準和選配設備可能因地而異。請向當地 Cat 代理商詢問,瞭解您所在地區特定產品的供貨情況。

駕駛員環境

  • 12 伏特電源插座
  • 液壓折疊頂棚,含 LED 燈和側邊延長件
  • 地面控制鍵盤
  • 單高解析度 LCD 觸控螢幕顯示器
  • 雙駕駛員控制台 (可垂直調整)

CAT® 技術

  • 遠端無線更新
  • 遠端故障排除
  • Cat Grade and Slope
  • VisionLink™ 遙測

進料器

  • 潤滑張緊器 (主要進料器)
  • 液壓折疊式進料器
  • 進料器提速功能

轉子系統

  • 自動直進切割
  • 自動斜坡及坡度轉移功能
  • 障礙物跳轉
  • 三種切割速度
  • 氣體力學鑽頭移除工具
  • 工具架取出器
  • 轉子轉動裝置

動力傳動系統

  • 引擎怠速管理
  • 大容量冷卻系統
  • 自動負載控制器

液壓系統

  • 兩個獨立的液壓推進回路
  • 牽引力控制

維修與保養

  • 定期機油取樣 (S·O·S℠) 口
  • 動力蓋
  • 平台高度引擎機油量桿
  • 轉子室灑水系統
  • 空氣壓縮機
  • 輔助驅動系統
  • 3,400 l (898 gal) 內建水箱
  • 側邊注水閥
  • 高壓沖洗

安全性與穩固性

  • 平台扶手
  • 訊號/警告喇叭
  • 廣照射範圍 LED 工作燈
  • 後視攝影機

PM822 選配設備

附註

  • 功能、標準和選配設備可能因地而異。請向當地 Cat 代理商詢問,瞭解您所在地區特定產品的供貨情況。

駕駛員環境

  • 雙高解析度 LCD 觸控螢幕顯示器
  • 雙駕駛員控制台 (可垂直、側向和旋轉調整)
  • 防疲勞地墊
  • 可調式基座座椅
  • 可調式懸吊座椅
  • 109x45x33 cm (43x18x13") 上鎖式儲物箱
  • 擋風玻璃 (前部和後部)

CAT® 技術

  • VisionLink™ Productivity
  • 內側滑板
  • 單音波式坡度控制感測器
  • 坡度控制音波式平均化系統
  • 高解析度 LCD 觸控螢幕顯示器 (適用於地面高度坡度控制器)

進料器

  • 除塵系統
  • 額外灑水桿 (塵土控制)
  • 進料器釋放閥

轉子系統

  • 轉子旋轉裝置懸掛控制盒
  • 系統 K 轉子 - 粗刨 (25 mm)
  • 系統 K 轉子 - 粗刨 (18 mm)
  • 系統 K 轉子 - 標準 (15 mm)
  • 系統 K 轉子 - 精細 (10 mm)
  • 系統 K 轉子 - 精細 (8 mm)
  • 系統 K 轉子 - 微型 (6 mm)
  • 系統 H 轉子 - 微型 (6 x 2 mm)
  • Cat 鑽石鑽頭
  • 鑽頭鏟斗架

動力傳動系統

  • CE 認證

液壓系統

  • Cat Bio HYDO™ 先進生物可分解液壓機油
  • 高環境溫度液壓機油

維修與保養

  • 低壓沖洗
  • 水箱輸油泵
  • 燃油輸送泵
  • 快充燃油箱

安全性與穩固性

  • 多視角攝影機 (前進料器,2 個磁性安裝)
  • 增強型 LED 照明包 (周邊、轉子維修和水位)
  • 磁性 LED 工作燈
  • 警告信號燈 (固定式或磁性安裝)
  • 卡車方向燈

了解 PM822 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

PM822 路面冷刨機

PM822 路面冷刨機

PM822 路面冷刨機

PM822 路面冷刨機

PM822 路面冷刨機

PM822 路面冷刨機
PM822 路面冷刨機
PM822 路面冷刨機
PM822 路面冷刨機
PM822 路面冷刨機

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

適用於路面冷刨機之具 Grade and Slope 的 Cat® GRADE,可讓刨除駕駛員達成準確及可重複的切割結果,為任何專案提供平順基座。整合式系統使用各種自動化功能,無需臆測即可每次都產生一致的切割成果。

探索技術
1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® 生產力是雲端版應用程式,具有高度擴充性,可適用於任何規模的作業。Cat Production Measurement 詳細資料、機器資料和工地資料皆由內建 Cat Product Link™ 裝置直接送到網路平台,您可在任何地方透過行動裝置、平板電腦或桌面裝置存取。

探索技術
1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。

探索技術

使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

探索技術