AP655

履带式沥青摊铺机 AP655

请求报价 查找代理商

主要技术规格

摊铺范围(带 SE50 VT)
2.55 m - 8 m(8'4" - 26'4")
2.55 m - 8 m(8'4" - 26'4")
工作重量(含 SE50 VT)
43,056 lb
19530 kg
最大吞吐能力
1433 ton(US)/h
1300 tonnes/hr

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

高投资回报

高投资回报

  • 专有的 70 kW 集成发电机由先前开发 D7E 电动推土机的同一团队所设计,使用寿命长,具有可靠的熨平板快速加热功能
  • 熨平板加热快速,只需 15 分钟,可提高日常产量
  • Mobil-trac™ 底盘系统设计能够提供出色的牵引力、良好的浮力和快速行驶,有助于提高产量
  • 专有的气流设计可改善工作人员的操作条件并降低部件温度,经久耐用
专为您打造的技术

专为您打造的技术

  • “摊铺起动辅助”可保存设置配置文件,便于在之后的作业现场重复使用,包括:牵引点高度、熨平板加热温度、摊铺速度、摊铺宽度、摊铺深度、拱度、扩展器坡度和高度、熨平板辅助和熨平板锁定功能
  • 带温度指示的料位传感器(选件)可让操作员了解物料高度和运输温度,指示灯位于各牵引机显示屏上
  • 专有的熨平板加热系统能够监测元件的故障情况,可以避免不必要的更换
  • Cat Grade Control 选件集成在牵引机和熨平板显示屏中,有助于提高操作员效率
高质量的摊铺效果,更高的收益

高质量的摊铺效果,更高的收益

  • 多功能夯锤熨平板设计可提供出色的驾乘体验、摊铺层密度和质地,同时提供卓越的调节能力
  • 牵引点设计采用专有连杆,可实现出色的熨平板浮力
  • 熨平板扩展器采用专有的双速比例控制
  • Cat Grade Control 是一种工厂集成的引导系统,有助于消除沥青不规则的表面并控制摊铺层厚度,从而提高产量、降低运营成本和提高盈利能力
降低拥有和运营成本

降低拥有和运营成本

  • 专有的省油模式和发动机转速自动控制功能可以降低油耗和噪音级别,从而实现更高的舒适度和更轻松的交流
  • 4 泵供料系统可以在省油模式下实现高产量,从而降低油耗
  • 开关可循环使用百万次,性能可靠
  • 传送带底板和链条护罩用于最大限度地减少人工需求,并实现更低的更换成本
  • 加热元件可滑出,易于更换
  • 机加工的熨平板机架简化了熨平板的更换
  • 增强型料斗冲洗装置存储和温度弹性更大,可在卡车轮换过程中发挥更佳性能
更加舒适

更加舒适

  • 通风系统可将螺旋分料器室中的烟雾抽吸掉,使其远离操作员,从而为操作员创造一个更加舒适的工作环境
  • 双操作台提供后备功能,从机器任一侧均可实现完全控制,每个操作台都能外摆至机架外,提供良好的全方位视野
  • 加热座椅选件、充气式悬浮装置、多种调节功能以及倾斜控制台,可令操作员全天保持舒适
  • 省油模式的噪声级别低,便于与工作人员清晰沟通
  • 76 mm(3")安全带清晰可见,有助于工作人员恪守安全规范
  • USB 端口简化了软件更新
  • 杯架提供了便利
显示屏方便查看

显示屏方便查看

  • 带可调亮度控制装置的触摸显示屏使操作员能够在各种照明条件下进行性能优化
  • 触摸屏访问简化了发电机和辅助电源的激活程序,同时还可轻松调节熨平板的加热温度、夯实和振动速度、Cat Grade Control(选件)以及存储的操作员首选项
  • 操作显示屏可以满足特定的语言要求,并提供多种选项

产品技术规格适用产品 AP655

摊铺范围(带 SE50 VT) 2.55 m - 8 m(8'4" - 26'4") 2.55 m - 8 m(8'4" - 26'4")
摊铺范围(带 SE60 VT XW) 3 m - 10 m(10'- 33') 3 m - 10 m(10'- 33')
工作长度 22.5 ft 6.8 m
工作宽度 10.8 ft 3.3 m
总高度 12.75 ft 3.9 m
运输长度 21.9 ft 6.6 m
运输宽度 8.3 ft 2.55 m
运输高度 10 ft 3 m
工作重量(含 SE50 VT) 43,056 lb 19530 kg
工作重量(含 SE60 VT XW) 46,411 lb 21052 kg
装运重量 - 仅摊铺机 34,731 lb 15754 kg
燃油箱容量 73 gal(美制) 278 l
冷却系统 9.8 gal(美制) 37 l
液压油箱 58 gal(美制) 219 l
冲洗水箱 7.9 gal(美制) 30 l
最大吞吐能力 1433 ton(US)/h 1300 tonnes/hr
最大行驶速度 9 mile/h 14.5 km/h
最大摊铺速度 82 ft/min 25 m/min
内转弯半径 1.5 ft 0.5 m
发动机型号 Cat C7.1 Cat C7.1
总功率 202 hp 151 kW

AP655 标配设备

操作环境

  • 双操作台
  • 导向器
  • 通风系统

技术

  • Product Link™ Elite 641 - 蜂窝

动力传动系

  • 发动机转速自动控制功能
  • 变速冷却风扇
  • 省油模式
  • 长效液压油

电气系统

  • 70 kW 发电机
  • Cat 电子技师
  • 机器安全系统
  • 远程跨接起动插座
  • 汽车型保险丝系统
  • 12 伏电源插座
  • 100A 交流发电机
  • 1000 CCA 蓄电池

物料输送

  • 接触式供料传感器
  • 可调式推辊

维修和保养

  • 长效冷却液
  • 远程检修排放装置
  • 计划油样分析取样口
  • 目测表

安全性

  • 倒车警报
  • 喇叭
  • 工作灯
  • 后视镜套件
  • 防破坏保护盖

AP655 选装设备

技术

  • Cat Grade Control
  • 料位和物料高度传感器
  • 摊铺起动辅助
  • Product Link™ Elite 631 - 卫星

操作环境

  • 空气悬浮式座椅
  • 硬顶篷
  • 减速踏板
  • 摩擦转向
  • 加热式座椅
  • 侧护罩
  • 牵引点指示器(第 2 个)
  • 遮阳伞
  • 屏幕遮阳板
  • 挡风玻璃

动力传动系

  • 配重 – 前部重量
  • Mobil-trac 履带 – 平滑型
  • Mobil-trac 履带 – 花纹型

电气系统

  • 辅助电源板 – 6.6 kW

物料输送

  • 螺旋分料器加长板
  • 调平装置
  • 主机架加长板 – 手动
  • 主机架加长板 – 电动
  • 声波供料传感器
  • 电动折叠式前斗门
  • 卡车挂钩
  • 冲洗泵和卷盘
  • 冲洗水箱
  • 宽型摊铺套件

维修和保养

  • 维修保养套件
  • 正常运行套件

坡度参考

  • 刚性滑板,9.15 m(30')和 12.2 m(40')
  • 声波平衡梁

了解 AP655 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

AP655 摊铺机

AP655 摊铺机

AP655 摊铺机

AP655 摊铺机

AP655 摊铺机

AP655 摊铺机
AP655 摊铺机
AP655 摊铺机
AP655 摊铺机
AP655 摊铺机

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Grade and Slope 系统设计用于消除摊铺表面上的不平整处。该系统包括用于控制高度和坡度的传感器。这些传感器可以单独工作,也可以协同工作,自动进行高度或横向坡度调整,保持目标值。平衡杆配备了多个传感器,可覆盖更长的平整区域,有助于清除不平整处,实现更平滑的过渡。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术