概述
久经考验、性能可靠
AP655 钢制履带沥青摊铺机具有快速加热的熨平板系统、耐用的部件和易于使用的技术,可带来高额投资回报。其熨平板有多种选择,可实现多种功能,可以为国道、公路、机场和停车场提供高质量的摊铺效果。
AP655 钢制履带沥青摊铺机具有快速加热的熨平板系统、耐用的部件和易于使用的技术,可带来高额投资回报。其熨平板有多种选择,可实现多种功能,可以为国道、公路、机场和停车场提供高质量的摊铺效果。
集成发电机专为延长摊铺机的使用寿命而设计。
具备集成发电机和先进的省油模式,燃油效率更高。
具有多项节油增强功能。
显示第 1-6 项/共 8 项
| 摊铺范围(带 SE50 VT) | 2.55 m - 8 m(8'4" - 26'4") 2.55 m - 8 m(8'4" - 26'4") |
| 摊铺范围(带 SE60 VT XW) | 3 m - 10 m(10'- 33') 3 m - 10 m(10'- 33') |
| 工作长度 | 22.5 ft 6.8 m |
| 工作宽度 | 10.8 ft 3.3 m |
| 总高度 | 12.75 ft 3.9 m |
| 运输长度 | 21.9 ft 6.6 m |
| 运输宽度 | 8.3 ft 2.55 m |
| 运输高度 | 10 ft 3 m |
| 工作重量(含 SE50 VT) | 43,056 lb 19530 kg |
| 工作重量(含 SE60 VT XW) | 46,411 lb 21052 kg |
| 装运重量 - 仅摊铺机 | 34,731 lb 15754 kg |
| 燃油箱容量 | 73 gal(美制) 278 l |
| 冷却系统 | 9.8 gal(美制) 37 l |
| 液压油箱 | 58 gal(美制) 219 l |
| 冲洗水箱 | 7.9 gal(美制) 30 l |
| 最大吞吐能力 | 1433 ton(US)/h 1300 tonnes/hr |
| 最大行驶速度 | 9 mile/h 14.5 km/h |
| 最大摊铺速度 | 82 ft/min 25 m/min |
| 内转弯半径 | 1.5 ft 0.5 m |
| 总功率 | 202 hp 151 kW |
| 发动机型号 | Cat C7.1 Cat C7.1 |
利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
Cat® Grade and Slope 系统设计用于消除摊铺表面上的不平整处。该系统包括用于控制高度和坡度的传感器。这些传感器可以单独工作,也可以协同工作,自动进行高度或横向坡度调整,保持目标值。平衡杆配备了多个传感器,可覆盖更长的平整区域,有助于清除不平整处,实现更平滑的过渡。
Cat® Grade and Slope 系统设计用于消除摊铺表面上的不平整处。该系统包括用于控制高度和坡度的传感器。这些传感器可以单独工作,也可以协同工作,自动进行高度或横向坡度调整,保持目标值。平衡杆配备了多个传感器,可覆盖更长的平整区域,有助于清除不平整处,实现更平滑的过渡。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。