概述
性能和可靠性久经考验
AP1055 是一款高产量的橡胶履带摊铺机,在机场跑道、国道、公路和其他大型作业现场中表现出色。该设备拥有较高的行驶速度、出色的浮力和牵引力,因此提供了出色的机动性。
AP1055 是一款高产量的橡胶履带摊铺机,在机场跑道、国道、公路和其他大型作业现场中表现出色。该设备拥有较高的行驶速度、出色的浮力和牵引力,因此提供了出色的机动性。
集成发电机专为延长摊铺机的使用寿命而设计。
具备集成发电机和先进的省油模式,燃油效率更高。
具有多项节油增强功能。
显示第 1-6 项/共 8 项
| 摊铺范围(带 SE60 VT XW) | 3 m - 10 m(10'- 33') 3 m - 10 m(10'- 33') |
| 工作长度 | 23.1 ft 7 m |
| 工作宽度 | 11.8 ft 3.6 m |
| 总高度 | 12.3 ft 3.8 m |
| 运输长度 | 22.75 ft 6.9 m |
| 运输宽度 | 9.8 ft 3 m |
| 运输高度 | 10 ft 3 m |
| 最大吞吐能力 | 1602 ton(US)/h 1766 tonnes/hr |
| 最大行驶速度 | 9 mile/h 14.5 km/h |
| 最大摊铺速度 - 带夯锤熨平板 | 82 ft/min 25 m/min |
| 内转弯半径 | 1.5 ft 0.5 m |
| 装运重量 - 仅摊铺机 | 37,513 lb 17015 kg |
| 燃油箱容量 | 92 gal(美制) 348 l |
| 冷却系统 | 12 gal(美制) 45 l |
| 液压油箱 | 58 gal(美制) 219 l |
| 冲洗水箱 | 7.9 gal(美制) 30 l |
| 总功率 | 249 hp 186 kW |
| 发动机型号 | Cat C7.1 Cat C7.1 |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
Cat® Grade and Slope 系统设计用于消除摊铺表面上的不平整处。该系统包括用于控制高度和坡度的传感器。这些传感器可以单独工作,也可以协同工作,自动进行高度或横向坡度调整,保持目标值。平衡杆配备了多个传感器,可覆盖更长的平整区域,有助于清除不平整处,实现更平滑的过渡。
Cat® Grade and Slope 系统设计用于消除摊铺表面上的不平整处。该系统包括用于控制高度和坡度的传感器。这些传感器可以单独工作,也可以协同工作,自动进行高度或横向坡度调整,保持目标值。平衡杆配备了多个传感器,可覆盖更长的平整区域,有助于清除不平整处,实现更平滑的过渡。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。
Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。
Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。