概述
舒适性更高 – 性能更强 – 功能更多
Caterpillar 在建筑设备行业拥有悠久的历史,90 年来持续生产高质量机器,不断促进发展,并在各大洲推动积极、可持续的变革。在过去 35 余年中,从 A 系列到当前产品,我们生产的挖掘装载机在设计之初便充分考虑到了操作员的需求,可提供可靠、强大、优质的操作员环境。Cat 426 挖掘装载机秉承了这一优良传统,打造能够帮助您发展业务的机器。
Caterpillar 在建筑设备行业拥有悠久的历史,90 年来持续生产高质量机器,不断促进发展,并在各大洲推动积极、可持续的变革。在过去 35 余年中,从 A 系列到当前产品,我们生产的挖掘装载机在设计之初便充分考虑到了操作员的需求,可提供可靠、强大、优质的操作员环境。Cat 426 挖掘装载机秉承了这一优良传统,打造能够帮助您发展业务的机器。
显示第 1-6 项/共 8 项
| 净功率 | 89 hp 66.4 kW |
| 型号 | Cat 3054C 机械涡轮增压 Cat 3054C 机械涡轮增压 |
| 排放 | 发动机符合美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准。 发动机符合美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准。 |
| 额定功率(标配)– 2200 rpm – ISO 14396 | 93 hp 68.5 kW |
| 转速为 2200 rpm 时的额定净峰值功率 - SAE J1349 | 66.4 66.4 |
| 扭矩储备 - 1200 rpm - 净值 | 38 38 |
| 最大扭矩 – 1400 rpm | 291 ft·lbf 394 N·m |
| 缸径 | 401 in 105 mm |
| 冲程 | 5 in 127 mm |
| 工作重量 - 标称 | 18574 lb 8425 kg |
| 工作重量 - 最大 | 24251 lb 11000 kg |
| 工作重量 | 18574 lb 8425 kg |
| 类型 | 闭心式 闭心式 |
| 泵类型 | 可变流量,轴向活塞 可变流量,轴向活塞 |
| 最大泵送能力 | 34.9 gpm 132 L/min |
| 系统压力 - 反铲 | 3626 psi 250 bar |
| 系统压力 - 装载机 | 3626 psi 250 bar |
| 驾驶室内部 | 80 dB(A) 80 dB(A) |
| 驾驶室外部 | 104 dB(A) 104 dB(A) |
| 注释 | 配备 16.9×28 后轮胎时,四轮驱动挖掘装载机在全油门下的行驶速度。 配备 16.9×28 后轮胎时,四轮驱动挖掘装载机在全油门下的行驶速度。 |
| 动力换向变速箱 - 前进 1 档 | 3.5 mile/h 5.6 km/h |
| 动力换向变速箱 - 前进 2 档 | 5.8 mile/h 9.3 km/h |
| 动力换向变速箱 - 前进 3 档 | 13 mile/h 21 km/h |
| 动力换向变速箱 - 前进 4 档 | 24.9 mile/h 40 km/h |
| 动力换向变速箱 - 倒车 1 档 | 3.5 mile/h 5.6 km/h |
| 动力换向变速箱 - 倒车 2 档 | 5.8 mile/h 9.3 km/h |
| 动力换向变速箱 - 倒车 3 档 | 13 mile/h 21 km/h |
| 动力换向变速箱 - 倒车 4 档 | 24.9 mile/h 40 km/h |
| 冷却系统 | 5.8 gal(美制) 22 l |
| 燃油箱 | 42.3 gal(美制) 160 l |
| 发动机机油 - 带滤清器 | 2.3 gal(美制) 8.8 l |
| 变速箱 - 动力换向 - AWD | 4 gal(美制) 15 l |
| 后桥 | 4.4 gal(美制) 16.5 l |
| 后轮轴 - 行星齿轮 | 0.4 gal(美制) 1.7 l |
| 前轮轴(全轮驱动) | 1.7 gal(美制) 6.5 l |
| 前轮轴(全轮驱动)- 行星齿轮 | 0.2 gal(美制) 0.7 l |
| 液压系统 | 28 gal(美制) 106 l |
| 液压油箱 | 10.6 gal(美制) 40 l |
| 工作重量 - 估计 | 18574 lb 8425 kg |
| 工作重量 - ROPS 结构 - 最大值 | 24251 lb 11000 kg |
| 配重 - 基本 | 254 lb 115 kg |
| 配重 - 中等 | 529 lb 240 kg |
| 注释 | *机器配置 – 标准发动机,标准斗杆,标准驾驶室(带空调),全轮驱动标准换档变速箱,0.96 m³ 多功能装载机铲斗,24 英寸标准负荷挖掘铲斗,12.5/80-18 和 16.9-28 轮胎,无配重,体重为 80 kg 的操作员和满燃油箱。 *机器配置 – 标准发动机,标准斗杆,标准驾驶室(带空调),全轮驱动标准换档变速箱,0.96 m³ 多功能装载机铲斗,24 英寸标准负荷挖掘铲斗,12.5/80-18 和 16.9-28 轮胎,无配重,体重为 80 kg 的操作员和满燃油箱。 |
| 推荐最小配重 - 伸缩式斗杆:伸缩式斗杆 | 463 lb 210 kg |
| 推荐最小配重 – 伸缩式斗杆:装载机铲斗 – 多功能,带铲叉支架 | 1523 lb 691 kg |
| 推荐最小配重 – 伸缩式斗杆:装载机铲斗 – 通用型 | 1168 lb 530 kg |
| 推荐最小配重 – 伸缩式斗杆:装载机铲斗 – 多功能 | 1501 lb 681 kg |
| 配重 - 高 | 1014 lb 460 kg |
| 功能(1) | 重负荷后轴配有自调节内侧制动器和终传动。 重负荷后轴配有自调节内侧制动器和终传动。 |
| 功能(2) | AWD 由前部控制台面板开关接合,或者在全轮制动操作期间由制动踏板接合。AWD 可在行驶中、负载下、任何档位、前进或后退时接合。AWD 具有外侧终传动,便于维护。 AWD 由前部控制台面板开关接合,或者在全轮制动操作期间由制动踏板接合。AWD 可在行驶中、负载下、任何档位、前进或后退时接合。AWD 具有外侧终传动,便于维护。 |
| 功能(3) | AWD 前轴采用摆式安装,并永久密封及润滑,无需日常维护。还配备双作用转向油缸,转向角度达 52°,可以实现更高的机动性。 AWD 前轴采用摆式安装,并永久密封及润滑,无需日常维护。还配备双作用转向油缸,转向角度达 52°,可以实现更高的机动性。 |
| 前轮轴(AWD)- 静态 | 50627 lb 22964 kg |
| 前轮轴(AWD)- 动态 | 20252 lb 9186 kg |
| 后轮轴 - 静态 | 50627 lb 22964 kg |
| 后轮轴 - 动态 | 20252 lb 9186 kg |
| 类型 | 前轮 前轮 |
| 动力转向 | 静液压 静液压 |
| 一(1)个双作用 AWD 油缸 - 缸径 | 2.6 in 65 mm |
| 一(1)个双作用 AWD 油缸 - 冲程 | 4.7 in 120 mm |
| 一(1)个双作用 AWD 油缸 - 连杆直径 | 1.4 in 36 mm |
| 回转圈 - AWD(内轮不制动)- 前轮外侧 | 26.8 ft 8.18 m |
| 回转圈 - AWD(内轮不制动)- 最宽装载铲斗外侧 | 36 ft 10.97 m |
| 类型 | 多个全封闭助力液压制动盘。 多个全封闭助力液压制动盘。 |
| 功能(1) | 终传动输入轴上多个内侧液压驱动的油浸式 Kevlar 制动盘。 终传动输入轴上多个内侧液压驱动的油浸式 Kevlar 制动盘。 |
| 功能(2) | 完全封闭和密封。 完全封闭和密封。 |
| 功能(3) | 自调节。 自调节。 |
| 功能(4) | 两个脚踏式助力制动踏板可在行驶时互锁。 两个脚踏式助力制动踏板可在行驶时互锁。 |
| 功能(5) | 停车/辅助制动器独立于行车制动系统以外。停车(辅助)制动器通过右侧控制台上的手动操纵杆以机械方式启动。 停车/辅助制动器独立于行车制动系统以外。停车(辅助)制动器通过右侧控制台上的手动操纵杆以机械方式启动。 |
| 功能(6) | 符合 ISO 3450:2011 和 CMVR 要求。 符合 ISO 3450:2011 和 CMVR 要求。 |
| 铲斗挖掘力 | 12864 lbf 57.22 kN |
| 挖掘深度,制造商最大值 | 185.3 in 4707 mm |
| 装载伸出距离 | 60.2 in 1528 mm |
| 最大工作高度 | 225.2 in 5721 mm |
| 斗杆挖力 | 7936 lbf 35.3 kN |
| 挖掘深度 - 2440 mm 平底 | 147.2 in 3740 mm |
| 平地伸展距离(从回转枢轴算起) | 220.6 in 5603 mm |
| 挖掘深度,600 mm 平底,制造商 | 183.8 in 4668 mm |
| 铲斗旋转 | 205° 205° |
| 支腿总宽度 | 88.3 in 2242 mm |
| 挖掘深度,600 mm 平底 | 161.1 in 4092 mm |
| 挖掘深度,SAE 最大值 | 162 in 4116 mm |
| 装载高度 | 154.9 in 3934 mm |
| 回转弧度 | 180° 180° |
| 最大工作高度 | 171.2 in 4348 mm |
| 倾斜挖掘力 | 13594 lbf 60.47 kN |
| 最大角度时的卸载高度 | 108.9 in 2766 mm |
| 挖掘点处的倾翻负载 | 1389 lb 6301 kg |
| 最大铰链销高度 | 135.8 in 3449 mm |
| 提升挖掘力 | 12128 lbf 53.95 kN |
| 地面最大铲斗仰转角 | 42° 42° |
| 格栅至铲斗铲刃边缘,运载位置 | 57 in 1449 mm |
| 宽度 | 89.1 in 2262 mm |
| 最大角度时的卸载伸展距离 | 32.4 in 822 mm |
| 挖掘深度 | 5.7 in 145 mm |
| 最大高度时的提升能力 | 7707 lb 3496 kg |
| 最大平整坡度 | 116° 116° |
| 最大高度时的卸载角度 | 46° 46° |
| 容量 | 35.3 ft³ 1 m³ |
| 支腿总宽度 | 88.3 in 2242 mm |
| 最大工作高度 | 249.5 in 6338 mm |
| 装载伸出距离 | 100.2 in 2546 mm |
| 斗杆挖力 | 5528 lbf 24.59 kN |
| 回转弧度 | 180° 180° |
| 装载高度 | 176.8 in 4491 mm |
| 挖掘深度,SAE 最大值 | 205 in 5208 mm |
| 平地伸展距离(从回转枢轴算起) | 259.3 in 6585 mm |
| 挖掘深度,制造商最大值 | 224.3 in 5697 mm |
| 挖掘深度 - 2440 mm 平底 | 192.4 in 4887 mm |
| 挖掘深度,600 mm 平底,制造商 | 223.8 in 5684 mm |
| 铲斗挖掘力 | 12726 lbf 56.61 kN |
| 铲斗旋转 | 205° 205° |
| 挖掘深度,600 mm 平底 | 203.5 in 5168 mm |
| 最大工作高度 | 190.2 in 4832 mm |
| 最大角度时的卸载伸展距离 | 32.4 in 822 mm |
| 挖掘深度 | 5.7 in 145 mm |
| 倾斜挖掘力 | 13322 lbf 59.26 kN |
| 最大高度时的提升能力 | 6993 lb 3172 kg |
| 挖掘点处的倾翻负载 | 13334 lb 6048 kg |
| 最大铰链销高度 | 135.8 in 3449 mm |
| 提升挖掘力 | 11474 lbf 51.04 kN |
| 最大角度时的卸载高度 | 108.9 in 2766 mm |
| 容量 | 35.3 ft³ 1 m³ |
| 宽度 | 89.1 in 2262 mm |
| 地面最大铲斗仰转角 | 40° 40° |
| 最大高度时的卸载角度 | 46 ° 46 ° |
| 格栅至铲斗铲刃边缘,运载位置 | 57 in 1449 mm |
| 最大平整坡度 | 116° 116° |
| 挖掘深度 - 2440 mm 平底 | 149.8 in 3806 mm |
| 装载伸出距离 | 64.9 in 1648 mm |
| 平地伸展距离(从回转枢轴算起) | 222.7 in 5657 mm |
| 挖掘深度,600 mm 平底 | 163.7 in 4158 mm |
| 装载高度 | 155.4 in 3947 mm |
| 最大工作高度 | 225.3 in 5722 mm |
| 铲斗挖掘力 | 12726 lbf 56.61 kN |
| 支腿总宽度 | 88.3 in 2242 mm |
| 挖掘深度,制造商最大值 | 187.2 in 4756 mm |
| 斗杆挖力 | 7567 lbf 33.66 kN |
| 挖掘深度,600 mm 平底,制造商 | 185.8 in 4719 mm |
| 挖掘深度,SAE 最大值 | 165 in 4191 mm |
| 回转弧度 | 180° 180° |
| 铲斗旋转 | 205° 205° |
| 挖掘深度 | 185.3 in 4707 mm |
| 伸缩式斗杆延展 | 224.3 in 5697 mm |
| 伸缩式斗杆回缩 | 187.2 in 4756 mm |
| 容量 | 37.08 ft³ 1.05 m³ |
| 宽度 | 89.1 in 2262 mm |
| 最大高度时的提升能力 | 8003 lb 3610 kg |
| 提升挖掘力 | 12248 lbf 54.48 kN |
| 倾斜挖掘力 | 12119 lbf 53.91 kN |
| 倾翻负载 - 挖掘点 | 13724 lb 6225 kg |
| 最大铰链销高度 | 135.8 in 3449 mm |
| 最大高度时的卸载角度 | 46° 46° |
| 最大角度时的卸载高度 | 107.7 in 2735 mm |
| 最大角度时的卸载伸展距离 | 35.3 in 897 mm |
| 地面最大铲斗仰转角 | 41° 41° |
| 挖掘深度 | 4.4 in 112 mm |
| 最大平整坡度 | 113° 113° |
| 格栅至铲斗铲刃边缘,运载位置 | 58.3 in 1480 mm |
| 最大工作高度 | 172 in 4370 mm |
| 容量 | 33.9 ft³ 0.96 m³ |
| 宽度 | 89.1 in 2262 mm |
| 最大高度时的提升能力 | 7661 lb 3475 kg |
| 提升挖掘力 | 12140 lbf 54 kN |
| 倾斜挖掘力 | 13596 lbf 60.48 kN |
| 倾翻负载 - 挖掘点 | 15675 lb 7110 kg |
| 最大铰链销高度 | 135.7 in 3447 mm |
| 行驶位置时的总长度 | 5725 mm 225 in |
| 总运输长度 | 223 in 5677 mm |
| 总运输高度 - 4.3 m | 148 in 3757 mm |
| 总宽度 | 92 in 2346 mm |
| 至驾驶室/顶篷顶部的高度 | 114 in 2895 mm |
| 至排气管顶部的高度 | 107 in 2716 mm |
| 后轴中线至前格栅 | 107 in 2708 mm |
| 全轮驱动轴距 | 87 in 2200 mm |
| 行驶位置时的总长度 | 223 in 5674 mm |
| 总运输长度 | 224 in 5681 mm |
| 总运输高度 - 4.3 m | 148 in 3757 mm |
| 总宽度 | 92 in 2346 mm |
| 至驾驶室/顶篷顶部的高度 | 114 in 2895 mm |
| 至排气管顶部的高度 | 107 in 2716 mm |
| 后轴中线至前格栅 | 107 in 2708 mm |
| 全轮驱动轴距 | 87 in 2200 mm |
| 注释 | 除另有说明外,所示的尺寸和性能技术规格适用于配备 12.5/80-18 前轮胎、16.9-28 后轮胎、标准驾驶室、标准斗杆(带 610 mm 标准负荷铲斗)和标准设备的机器。 除另有说明外,所示的尺寸和性能技术规格适用于配备 12.5/80-18 前轮胎、16.9-28 后轮胎、标准驾驶室、标准斗杆(带 610 mm 标准负荷铲斗)和标准设备的机器。 |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。