308 CR

Caterpillar bietet mit dem neuen Cat®-Minibagger der 8-Tonnen-Klasse 308 CR mit festem Ausleger mehr Aushuboptionen

 

 

Für die Veröffentlichung in Europa: Juni 2021
Mitteilungsnummer: 381PR21

Der neue Cat®-Minibagger 308 CR mit festem Ausleger ist leistungsstark und in vielen Anwendungsbereichen effizient einsetzbar. Sein fester Ausleger und das Kurzheck-Design bedeuten einen geringen Überstand bei der Arbeit über die Seite, sodass sich dieser Bagger der nächsten Generation hervorragend für Einsätze auf beengtem Raum eignet. Im Vergleich zu einem Schwenkausleger ermöglicht der feste Ausleger eine größere Grabtiefe an der Vertikalwand und Auskipphöhe und bietet eine verbesserte Hubleistung bei Arbeiten nahe der Maschine.

Als Teil der Caterpillar-Produktfamilie der nächsten Generation stellt der 308 CR mit festem Ausleger mehr Aushuboptionen bereit, damit Sie die passende Lösung für Ihre Anforderungen in der 8-Tonnen-Klasse finden. Er zeichnet sich durch branchenführende Leistung, unvergleichlichen Bedienkomfort und vereinfachte Wartung aus. Mit dem optionalen langen Stiel wird die Stiellänge von 1670 auf 2210 mm erweitert. Dies bringt die Grabtiefe von 4150 auf 4690 mm und die maximale Reichweite von 6390 auf 6900 mm.

Die neue Maschine wird durch den praxiserprobten Cat-Motor C3.3B mit einer Leistung von 51,8 kW angetrieben, der die Emissionsnorm Stufe V (EU) erfüllt. Die Weiterentwicklungen am Hydrauliksystem zusammen mit den serienmäßigen Funktionen für den automatischen Leerlauf und die automatische Motorabschaltung verbessern die Maschineneffizienz, reduzieren die Betriebskosten und machen die Maschine erschwinglicher.

Hochleistung ganz einfach

Der 308 CR mit festem Ausleger bietet im Vergleich zum 308 CR mit Schwenkausleger eine um 20 % größere Grabtiefe an der Vertikalwand und muss beim Grabenaushub daher seltener umgesetzt werden, was die Effizienz und den Kraftstoffverbrauch weiter verbessert. Die Bedienelemente sind wie in anderen Cat-Minibaggern angeordnet und vereinfachen damit die Einweisung. Der neue LCD-Monitor der Maschine bietet intuitive Steuerungen und leicht verständliche Informationen, und mit dem Tippwählschalter lässt sich leicht durch die Optionen navigieren. Der serienmäßige Steuerschema-Umschalter erlaubt es den Bedienern, den Bagger rasch auf die bevorzugten Joystick-Bewegungen umzustellen.

Die effiziente Load-Sensing-Hydraulik mit Verstellpumpe bietet einen Ölvolumenstrom von bis zu 167 l/min. Das elektrohydraulische Steuersystem der Maschine ermöglicht einfache Anpassungen der Bedienereinstellungen je nach Wunsch oder Anwendung, sowohl für das Gestänge der Maschine als auch für das vom Bediener ausgewählte Arbeitsgerät. Die serienmäßige Zusatzhydraulik mit Schnellkupplungsleitungen bietet die Wahl zwischen Einweg-, Zweiweg- oder kontinuierlichem Fluss.

Der neue 308 CR mit festem Ausleger ermöglicht serienmäßig die Nutzung einer Ladeschaufel, mit der in der Nähe von Versorgungsleitungen präziser ausgehoben werden kann. Die Maschine bietet eine unerreichbare Vielseitigkeit, wenn sie mit dem Cat-Schwenkrotatorsystem TRS8 ausgerüstet wird, bei dem die Arbeitsgeräte um 360 Grad gedreht und um 40 Grad seitlich geschwenkt werden können. Hiermit kann der Bediener aus einer einzelnen Standposition mehr Stellen erreichen, indem er die Arbeitsgeräte über, unter und um Hindernisse herum bewegt.

Die Maschine wird standardmäßig mit einem 2300 mm breiten oder optional mit einem 2450 mm breiten Schild zum Planieren und Rückverfüllen ausgeliefert. Der Schild weist eine Höhe von 370 mm und eine Tiefe von 407 mm auf. Eine Schwimmfunktion erleichtert den Betrieb.

Bedienkomfort

Durch die abgedichtete und druckbelüftete Fahrerkabine der nächsten Generation hat der Bediener stets eine saubere Arbeitsumgebung. Die neu konstruierte Heizungs-/Belüftungs-/Klimaanlage ermöglicht die Klimatisierung unter allen Witterungsbedingungen. Der niedrige Schallpegel von 72 dB(A) in der Fahrerkabine, Bedienkonsolen mit einstellbaren Handgelenkstützen und der gefederte Sitz bieten den ganzen Tag über Komfort.

Der 308 CR mit festem Ausleger ist mit der branchenweit einzigartigen Cat-Joystick-Lenkung zur Vereinfachung der Maschinenbedienung ausgestattet. Der Bediener kann einfach per Knopfdruck zwischen herkömmlichen Lenksteuerungen mit Hebel-/Pedallenkung und kraftsparendem Joystick-Betrieb umschalten. Dieser Minibagger der nächsten Generation hat zwei Fahrstufen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 4,9 km/h. Der serienmäßige Fahrtregler sorgt dafür, dass der Bediener bei langen Fahrstrecken zwischen Einsatzorten an einem Standort weniger schnell ermüdet.

Die große Windschutzscheibe in der Fahrerkabine lässt sich einfach nach oben schieben und über Kopf verstauen. So behindert sie nicht die Sicht. Die breiten Fenster an der Seite, hinten und im Dach geben dem Bediener eine gute Rundumsicht. Die Videoübertragung der verfügbaren Rückfahrkamera wird im Monitor eingeblendet und steigert dadurch die Sicherheit im Betrieb.

Die Stellen für die tägliche Routinewartung sind durch die Seitenklappen leicht vom Boden aus erreichbar, was die Sicherheit weiter steigert. Die Seitenblenden sind zurückgesetzt und glatt. Dadurch sind sie vor Beschädigungen geschützt und lassen sich rasch, einfach und preisgünstig ersetzen.

Weitere Informationen zu diesem Bagger der nächsten Generation erhalten Sie bei Ihrem lokalen Cat-Händler oder im Internet unter https://www.cat.com

 

308 CR mit festem Ausleger – technische Daten

Motor

Cat® C3.3 B

Nettoleistung, kW

51,8

Min. Gewicht mit Fahrerkabine, kg

7330

Max. Gewicht mit Fahrerkabine, kg

8025

Heckschwenkradius

Kompakt

Grabtiefe, Standard, mm

4145

Grabtiefe, lang, mm

4687

Die angegebenen Nettoleistungen wurden am Schwungrad gemessen. Die Messung erfolgte am Motor bei Ausrüstung mit Lüfter
bei minimaler Drehzahl, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator.

 

 

 

1 v. 4

Produkt- und Servicemitteilungen

Lesen Sie die neuesten Mitteilungen zu Produkten und Motoren von Caterpillar.

Neueste Mitteilungen lesen

         

# # #

Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Vertriebsgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus dem Händlernetz, von den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, bitten wir die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim örtlichen Händler.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

VisionLink ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragenes Markenzeichen von Trimble Navigation Limited.

©2021 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen

www.cat.com/requestCatinfo