Cat 308E2 CR/308E2 CR VAB –
Wartung und Service

Verfügbare Sprachen

Nordamerika: English | Français | Español
Australien, Neuseeland: English
Europa: English | Deutsch | Italiano | Français
Afrika, Nahost: English

Ersatzteilhandbuch

* Das Dokument Ersatzteilhandbuch für 308E2 CR/308E2 CR VAB herunterladen.

Standard-Wartungsschmierfette

Bisheriger Cat-Produktname Cat Ultra5 Moly #1 Cat Ultra Moly #2 Cat Advanced 3 Moly
Aktueller Cat-Produktname Cat Extreme Application Grease 1 Cat Extreme Application Grease 2 Cat Prime Application Grease
Klasse (NLGI) 1 2 2
Schmelzpunkt in °C (°F) 260 (500) 260 (500) 260 (500)
Umgebungstemperatur in °C (°F) -35 bis +40 (-31 bis +104) -30 bis +50 (-22 bis +122) -20 bis +40 (-4 bis +104)
Grundöltyp Mineral Mineral Mineral
Farbe Dunkelgrau Dunkelgrau Dunkelgrau
Kartusche (390 g/14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
Kunststoffeimer (5 kg/11 lb)
Kunststoffeimer (16 kg/35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
Fass (55 kg/120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
Trommel (180 kg/400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

Schmierfette für spezifische Anwendungen und Umgebungen

Bisheriger Cat-Produktname Cat Arctic Platinum Cat Desert Gold Cat Multipurpose Meißelpaste
Aktueller Cat-Produktname Cat Extreme Application Grease – Arctic Cat Extreme Application Grease – Desert Cat Utility Grease
Klasse (NLGI) 0 2 2 2
Schmelzpunkt in °C (°F) 230 (446) 280 (536) 260 (500) 230 (446)
Umgebungstemperatur in °C (°F) -35 bis +40 (-31 bis +104) 30 bis +50 (-22 bis +122) -30 bis +40 (-22 bis +104) -20 bis +1100 (-4 bis +2012)
Grundöltyp Halbsynthetisch Mineral Mineral Mineral
Farbe Dunkelgrau Dunkelgrau Blau Bronze
Kartusche (390 g/14 oz) 452-6016 452-6011 130-6951 (Standard) 317-8491 (automatische Schmierung)
Kunststoffeimer (5 kg/11 lb) 133-8807
Kunststoffeimer (16 kg/35 lb) 508-2187 452-6019 452-6014
Fass (55 kg/120 lb) 508-2186 452-6018 452-6013
Trommel (180 kg/400 lb) 508-2185 452-6017 452-6012
Teilbezeichnung Ersatzteilnummer
Standardbatterie 230-6368

Planmäßige Wartung

Minibagger Nach den ersten 250 Betriebsstunden
Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix Seitenantrieb-Ölwechsel (je Seite) Hydraulikfilterwechsel (kein Ölwechsel)
Ölmenge – Liter (US-Gallonen) GO Filterelement
308E2 CR TMX, FJX 1 (0,26) 362-1163
308E2 CR VAB W8S
Minibagger Alle 500 Betriebsstunden
Motoröl-/Filterwechsel Motorluftfilter Fahrerkabine** Kraftstofffilterwechsel
Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix Filterelement Ölmenge – Liter (US-Gallonen) Hauptelement Sekundärelement Frischluftfilter Umlauffilter Einsatzelement FWS-Element
308E2 CR TMX 377-6969 11 (2,9) 415-2592 415-2593 386-6124 382-0466 1G-7206 363-5819
FJX 435-2997
308E2 CR VAB W8S
435-2997

Der 1000-Stunden-Zyklus beinhaltet 500-Stunden-Ersatzteilnummern, 1500-Stunden-Zyklus beinhaltet 500-Stunden-Ersatzteilnummern, 2000-Stunden-Zyklus beinhaltet 500- und 1000-Stunden-Ersatzteilnummern.
** Geschlossene Fahrerkabine ^ Nur für Motoren gemäß EPA Tier 4 Final (USA)

Minibagger Alle 1000 Betriebsstunden
Motor Klimaanlagenkompressor
Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix Keilriemen Keilriemen
308E2 CR TMX 382-9358
382-9360
1P-4334
FJX
308E2 CR VAB W8S

Der 1000-Stunden-Zyklus beinhaltet 500-Stunden-Ersatzteilnummern, 1500-Stunden-Zyklus beinhaltet 500-Stunden-Ersatzteilnummern, 2000-Stunden-Zyklus beinhaltet 500- und 1000-Stunden-Ersatzteilnummern.
** Geschlossene Fahrerkabine ^ Nur für Motoren gemäß EPA Tier 4 Final (USA)

Minibagger Alle 1500 Betriebsstunden
Motor
Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix Entlüfterelement
308E2 CR TMX, FJX 421-1888
308E2 CR VAB W8S

1500-Stunden-Intervall enthält Ersatzteilnummern für 500-Stunden-Intervall.

Minibagger Alle 2000 Betriebsstunden
Hydraulikfilterwechsel Hydraulikölwechsel Seitenantrieb-Ölwechsel (je Seite)
Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix Filterelement Ölmenge – Liter (US-Gallonen) Hydo Adv Ölmenge – Liter (US-Gallonen) GO
308E2 CR TMX, FJX 362-1163 51 (13,4) 1 (0,26)
308E2 CR VAB W8S

2000-Stunden-Intervall enthält Ersatzteilnummern für 500- und 1000-Stunden-Intervalle.

Technische Daten

* Die angegebenen Abmessungen können je nach Maschinenkonfiguration variieren.

Minibagger
Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix Gewicht
308E2 CR TMX, FJX 18.519 lb 8400 kg
308E2 CR VAB W8S 19.184 lb 8700 kg
Minibagger
Vertriebsmodell Seriennummer-Präfix Abmessungen
308E2 CR TMX, FJX Grabtiefe – Standardstiel 13'7" 4150 mm
Grabtiefe – langer Stiel 15'5" 4690 mm
Gesamtbreite der Kette 7'7" 2320 mm
308E2 CR VAB W8S Grabtiefe – Standardstiel 13'1" 3980 mm
Grabtiefe – langer Stiel 12'2" 3710 mm
Gesamtbreite der Kette 7'7" 2320 mm

Originalersatzteile von CAT® kaufen

Kaufen Sie originale Cat-Filter, -Motorteile und andere gängige Wartungs-, Verschleiß- und Reparaturteile online für Ihre Cat-Ausrüstung – mit direkter Lieferung zu Ihrem Standort.

Ersatzteile kaufen
Originalersatzteile von Cat kaufen
Originalersatzteile von Cat kaufen