CAT Self-Service-Optionen (SSO)
Wenn die Löffel-Verbindungsstifte und -Lager an Ihrer Cat®-Maschine ersetzt werden müssen, erledigen Sie diese Arbeit mit unseren Self-Service-Optionen einfach selbst. Sie erhalten Original-Cat-Ersatzteile, eine Liste mit Werkzeugempfehlungen, eine Anleitung und vieles mehr in einem praktischen Paket.
SIE WISSEN, WAS SIE BENÖTIGEN?
MIT IHREM HÄNDLER SPRECHEN
Diese Anzeichen deuten auf anstehende Reparaturen hin:
Klebriges Gelenk
Loses Gelenk
Stärkeres Spiel im Gelenk
Verbindungsstifte/Buchsen/Lager
Stand-Einheit
Rohr-Baugruppe
Verbindungsstift-Baugruppe
Reparaturanleitung enthalten
Wartung/Austausch von Hydraulikzylindern
Inspektion/Austausch von Hydraulikleitungen
Aufarbeitung verschlissener Stellen (Bohrungen etc.)
S•O•S℠ Probenahme durchführen
313D, 314C, 314D, 314E, 315B, 315C, 315D, 316E, 318D, 320B, 320C, 320D, 320E, 321C, 321D, 322B, 322C, 323D, 324D, 324E, 325B, 325C, 325D, 328D, 329D, 329E, 330B, 330D, 330F
950G, 950H, 950K, 950L, 950M, 962H, 966D, 966E, 966F, 966G, 966H, 966K, 966L, 966M, 970F, 972G, 972H, 972K, 972M
Mangelnde Schmierung ist die Hauptursache. Dies kann zu Kaltverschweißen führen, d.h. Oberflächen werden durch Reibschweißen verbunden. Hierdurch kann der Verbindungsstift sich festfressen und das Gelenk wird unbeweglich.
Bei Ihrem täglichen Rundgang um die Maschine sollten Sie die Verbindungsstifte und Gelenke prüfen. Achten Sie insbesondere auf Beschädigungen an Schrauben, Scheiben, Platten und Schmiernippeln. Die Bereiche rund um Gelenke und Stifte sollten auf undichte Stellen, Rost oder Schmiermittelablagerungen geprüft werden. Bemerken Sie hier fehlende Teile, sollen Sie diese gleich ersetzen. Bei Einsatz eines Selbstschmiersystems die Leitungen auf Beschädigungen überprüfen.
Weiteres Indiz für beschädigte Verbindungsstifte: verminderte Genauigkeit der Maschine bei Aushubarbeiten. Und der Eindruck, dass der Löffel lockerer ist als er sein sollte.
Bei laufender Maschine auf ungewöhnliche Geräusche achten. Quietschende Gelenke deuten auf unzureichende Schmierung hin. Hier gibt es Handlungsbedarf.
HINWEIS: Spezifische Anleitungen finden Sie in Ihrem Betriebs- und Wartungshandbuch.
Damit sich die Einzelteile reibungslos bewegen und um Verunreinigungen fernzuhalten, sollten Sie regelmäßig schmieren. Vor Arbeitsbeginn legen Sie das Anbaugerät aus Sicherheitsgründen auf dem Boden ab. Außer der Fettpresse brauchen Sie noch ein Reinigungstuch, um die Schmiernippel zu säubern. Jetzt so lange Schmiermittel einpressen, bis es aus dem Gelenk austritt. Die Schmierpunkte und -intervalle finden Sie im Betriebs- und Wartungshandbuch Ihrer Maschine.
Sie werden zusammen mit Ihrer Maschine nach strengen Caterpillar-Vorgaben konstruiert. Das heißt: Jede Verbindung passt genau – für höhere Produktivität, lange Lebensdauer und niedrige Betriebskosten.
Die Wärmebehandlung von Cat-Verbindungsstiften erfolgt tiefer im Material und sorgt für Festigkeit bei hohen Belastungen. Diese hohe Oberflächenhärte schützt vor abrasivem Verschleiß. Ihre Oberfläche macht Cat-Verbindungsstifte hochbeständig gegen Abrieb. Extrem glatte Oberflächen sorgen für reibungslosen Betrieb und geringen Verschleiß.