Cortadora Giratoria RC20

Cortadoras giratorias RC30

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Peso del portador
28-50 toneladas métricas
28-50 toneladas métricas
Peso
5159 lb
2340 kg
Interfaz
Con bulón, CPG, CW, S
Con bulón, CPG, CW, S

Información general

Las cortadoras giratorias Cat® le ayudan a obtener una alta producción en materiales duros con rotura controlada. La potencia va directamente a los tambores junto con las juntas mecánicas para bloquear la grasa y los dos cojinetes de apoyo ofrecen un par elevado. La cortadora giratoria es compatible con los soportes de implementos hidromecánicos Cat, además de adaptarse a aplicaciones de zanjas, excavación de túneles y demolición.

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 5

Alto rendimiento

Alto rendimiento

  • Obtenga una alta producción en materiales duros utilizando una cortadora giratoria en diversas aplicaciones como zanjas y demolición.
  • El motor de transmisión directa ofrece un par, una producción y un rendimiento elevados para ayudarle a realizar el trabajo con mayor rapidez.
  • Como la potencia va directamente a los tambores, no hay que preocuparse por la pérdida de potencia que podría causar un engranaje o una transmisión mecánica.
  • La cortadora giratoria crea una rotura más controlada con gran precisión, lo que lo hace más idóneo para trabajar en zonas confinadas o urbanas.
  • El uso de una cortadora giratoria en la obra ayuda a reducir la contaminación acústica en zonas sensibles, como barrios u hospitales, lo que le permite trabajar en obras donde el ruido está regulado.
Estructura de servicio pesado

Estructura de servicio pesado

  • Con menos espacio entre los tambores, puede construir una zanja más estrecha y, al mismo tiempo, quemar menos combustible.
  • La cortadora giratoria tritura el material que se descarga de la zanja sin atascarse entre la carcasa y el tambor.
  • El filtro de drenaje de la caja incorporado ayuda a proteger el motor hidráulico y las bombas evitando la entrada de impurezas.
  • Gracias al doble cojinete de apoyo en cada tambor, el eje del motor solo transmite movimiento sin carga para ayudar a mantener la cortadora giratoria en funcionamiento durante más tiempo.
Fácil mantenimiento

Fácil mantenimiento

  • El acceso fácil y rápido a las zonas de mantenimiento garantiza que la cortadora giratoria siempre funcione a pleno rendimiento.
  • Sin necesidad de engrasar los puntos de tensión, no hay mantenimiento diario.
  • Los dientes de las cortadoras giratorias se sustituyen fácilmente con una simple herramienta y pueden cambiarse con rapidez.
  • Las juntas mecánicas ayudan a retener la grasa y a mantener el polvo fuera, lo que puede ayudar a que su herramienta funcione durante más tiempo sin necesidad de mantenimiento.
  • Las cortadoras giratorias desgastan menos los cucharones que retiran escombros, ya que crean un material listo para ser reutilizado en otro proyecto.
Versátil para adaptarse a más aplicaciones

Versátil para adaptarse a más aplicaciones

  • Construya un ancho más estrecho en zanjas con la cortadora giratoria para aplicaciones de tuberías o zanjas. Las cortadoras giratorias reducen las zanjas más anchas en forma de V.
  • La cortadora giratoria es compatible con los soportes de implementos hidromecánicos Cat, por lo que podrá pasar de una tarea a otra con mayor facilidad.
  • Ideal para aplicaciones de dragado, la cortadora giratoria puede sumergirse en el agua.
  • Desde la demolición y la excavación de túneles hasta los trabajos de dragado o acabado, puede contar con la cortadora giratoria para ayudarle a realizar el trabajo.
  • Para trabajos en espacios reducidos, la cortadora giratoria puede girarse manualmente 90 o 270 grados. Si añade un kit opcional de tuberías hidráulicas, la cortadora giratoria podrá girarse hasta 180 grados para limpiar zanjas estrechas o trabajar lejos de la máquina para aumentar la productividad.
  • Rompa fácilmente el material mientras mantiene la estabilidad de la pared para una demolición más controlada.
Aumente su eficiencia y productividad con tecnologías integradas

Aumente su eficiencia y productividad con tecnologías integradas

  • No vuelva a perder el tiempo buscando sus cucharones. El seguimiento de activos Cat está disponible en determinados accesorios.
  • Realice un seguimiento de toda la flota de implementos y máquinas desde una sola fuente. Los accesorios con seguimiento de activos pueden visualizarse en VisionLink® junto con los equipos suscritos a Product Link™.
  • Mantenga la seguridad de los activos. Los accesorios con seguimiento de activos envían una alerta si salen de los límites de una zona, que se pueden configurar fácilmente.

Especificaciones del producto para RC30

Peso del portador 28-50 toneladas métricas 28-50 toneladas métricas
Peso 5159 lb 2340 kg
Interfaz Con bulón, CPG, CW, S Con bulón, CPG, CW, S
Presión de funcionamiento 5802 psi 400 bar
Velocidad del tambor 90 r/min 90 r/min
Diámetro del tambor 30 pulg 750 mm
Dientes fijos 48 48
Altura 62 pulg 1570 mm
Flujo de aceite 90 gpm 340 l/min

Compare RC30 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Cortadora Giratoria Cat RC30

Cortadora giratoria Cat para aplastar roca dura

Cortadora giratoria Cat trabajando junto al edificio

Inspección de los dientes de la cortadora giratoria

Cortadora giratoria Cat para pulverizar roca

Cortadora Giratoria Cat RC30
Cortadora giratoria Cat para aplastar roca dura
Cortadora giratoria Cat trabajando junto al edificio
Inspección de los dientes de la cortadora giratoria
Cortadora giratoria Cat para pulverizar roca

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

Explorar tecnología