Información general
La productividad que espera. La fiabilidad que demanda.
La pala hidráulica para Minería Cat® 6030 es propiedad de más clientes que cualquier otro producto de la cartera Cat, y por una buena razón. Proporciona la potencia de motor más potente de su clase, junto con la movilidad y flexibilidad que necesita de una máquina de 300 toneladas, para ofrecer la productividad que espera, con la fiabilidad que exige.
La 6030 ofrece una capacidad de cucharón estándar de 17 m3 (22,2 yd3) en configuración de retroexcavadora, y de 16,5 m3 (21,5 yd3) en configuración de pala frontal (FS) con el exclusivo sistema Cat TriPower™. La 6030 es ideal para cargar camiones mineros Cat 777 a 793.
Pero siempre estamos buscando formas de mejorar la 6030. La única pala de su clase de tamaño que se ofrece con motores dobles, está disponible con una solución de motor Tier 4 Final que elimina la necesidad de fluido de escape diésel (DEF), ahorrando tiempo y costes durante el mantenimiento.