Palas Hidráulicas 6060/6060 FS
Palas Hidráulicas 6060/6060 FS
6060
Palas Hidráulicas para Minería 6060/6060 FS
Fotografías (10)
Vídeos (3)
Vista 360° (4)

6060 Excavadoras de minería hidráulicas

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia del motor - SAE J1995
3,015 hp
2248 kW
Carga útil de cucharón
67 ton (EE. UU.)
61 t
Peso de funcionamiento
660 ton (EE. UU.)
599 t

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 8

SEGURIDAD

SEGURIDAD

  • Excelente visibilidad gracias a la posición de la cabina, que ofrece una clara visión de las zonas de excavación y carga, la ventana del suelo, que permite ver las cadenas, la iluminación LED y el sistema de control con cámara opcional.
  • Escalerilla de salida de emergencia con una puerta de cierre automático ubicada justo al lado de la cabina.
  • Acceso más seguro gracias a la escalera de acceso eléctrica en ángulo de 45 grados que cuenta con una función de bajada de emergencia mediante un acumulador de nitrógeno, que garantiza su funcionamiento incluso con los motores apagados.
  • Mantenimiento eléctrico y/o mecánico más seguro gracias al motor de arranque con bloqueo y al armario con interruptor de aislamiento de la batería.
  • Reparaciones más seguras gracias al sellado mejorado entre los motores y las bombas hidráulicas, y a la separación y mejor disposición de las tuberías hidráulicas y los cables eléctricos.
CABINA DEL OPERADOR

CABINA DEL OPERADOR

  • Mayor comodidad para el operador con asientos calefactados y refrigerados Cat de última generación y palancas tipo joystick integradas.
  • Magnífico diseño de tres asientos patentado, que incluye asiento de acompañante de tamaño completo elevado y mesa para portátil.
  • Nuevo sistema de aire acondicionado mejorado.
  • Reducción del ruido y control de la temperatura gracias a un óptimo aislamiento.
  • Programa Operator Assist: Control de movimiento mejorado que aumenta la productividad, reduce la fatiga y ayuda a los operadores menos experimentados a cargar el material con mayor confianza.
FIABILIDAD Y DURABILIDAD

FIABILIDAD Y DURABILIDAD

  • Mejoras en las estructuras, que incluyen un mayor peso, una superestructura reforzada y un mayor grosor en diversos lugares.
  • Aumento de la vida útil del nuevo anillo giratorio agrandado de un 33 %.
  • Nuevo tren de rodaje con componentes, bastidor y sistema electrónico de gran durabilidad.
  • Nuevo bastidor de oruga y tren de rodaje Cat con rodillos HD, ruedas locas HD, cadenas HD y sistema tensor de cadenas.
  • Nuevo diseño del motor optimizado que mejora la fiabilidad y aumenta en un 10 % los litros de combustible consumidos antes de la primera revisión, lo que también contribuye a prolongar la vida útil del motor.
PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO

  • Hasta un 15 % más eficiencia gracias a la optimización hidráulica, que asigna de forma dinámica bombas individuales o grupos de bombas para proporcionar la presión y el caudal exactos que requiera cada función hidráulica.
  • Tiempos de ciclo más rápidos y mayor eficiencia energética con el sistema de giro de bucle cerrado, que también genera menos calor.
  • Mayor control por parte del operador gracias a los cinco circuitos hidráulicos, que permiten controlar simultáneamente los movimientos de dos cilindros, los movimientos de dos desplazamientos y el giro.
  • Manejo de la pala frontal más rápido y sencillo gracias a su exclusivo diseño TriPower, que genera una fuerza mecánica y un control óptimos.
  • Mayor productividad y tiempo de actividad con el concepto de doble motor, que permite obtener hasta el 65 % de la producción total con un solo motor.
CUCHARONES Y HERRAMIENTAS DE ATAQUE

CUCHARONES Y HERRAMIENTAS DE ATAQUE

  • Cucharones y herramientas de ataque (GET, Ground Engaging Tools) diseñados para maximizar la durabilidad y productividad, que se adaptan a la perfección a su pala y su aplicación.
  • Integrados para funcionar como parte del sistema de la máquina, le ayudan a alcanzar una alta productividad y el menor coste por tonelada.
  • Variedad de tamaños y densidades de material para combinarse a la perfección con su pala y su aplicación.
  • Ofrecen una carga útil óptima cuando se combinan con componentes de desgaste y herramientas de ataque Cat.
  • Paquetes de desgaste que protegen su inversión y que incluyen un material de revestimiento especial y refuerzos de reborde, de ala y de talón.
CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA

CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA

  • Mayor conectividad con el sistema Product Link™ Elite mejorado, que aumenta la disponibilidad de los datos proporcionados por la 6060.
  • Ventajas adicionales en cuanto a rendimiento y fiabilidad gracias a la integración de sistemas electrónicos Cat probados y validados.
  • Sistemas electrónicos integrados informativos e intuitivos que ayudan a los operadores a ser más productivos.
  • Funciones de resolución de problemas y capacidades de diagnóstico mejoradas con el sistema de control y diagnóstico instalado de fábrica.
  • Las funciones de conectividad y la integración de las opciones que ofrece Cat MineStar™ Health permiten adoptar un enfoque proactivo con respecto al mantenimiento.

Especificaciones del producto para 6060

Potencia del motor - SAE J1995 3,015 hp 2248 kW
Carga útil de cucharón 67 ton (EE. UU.) 61 t
Peso de funcionamiento 660 ton (EE. UU.) 599 t
Nota Las especificaciones mostradas anteriormente se aplican a la configuración de la pala frontal. También están disponibles las configuraciones de retropala y sin frente. Las especificaciones mostradas anteriormente se aplican a la configuración de la pala frontal. También están disponibles las configuraciones de retropala y sin frente.
Modelo de motor 2 x Cat 3512E 2 x Cat 3512E
Régimen nominal 1.800 min-1 (1.800 rev/min) 1.800 min-1 (1.800 rev/min)
Número de cilindros - Cada motor 12 12
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 8.46 pulg 215 mm
Cilindrada 3574 pulg³ 58.6 l
Aspiración Turboalimentado, enfriado por presión de aire Turboalimentado, enfriado por presión de aire
Componentes (1) Sin sistema de postratamiento DEF con catalizadores de oxidación diésel (DOC) Sin sistema de postratamiento DEF con catalizadores de oxidación diésel (DOC)
Componentes (2) Separador de agua de alta capacidad Separador de agua de alta capacidad
Componentes (3) Filtro de combustible de dos fases con filtrado de serie Filtro de combustible de dos fases con filtrado de serie
Componentes (4) Filtros de aire de servicio pesado Filtros de aire de servicio pesado
Componentes (5) Gestión de motor microprocesada Gestión de motor microprocesada
Componentes (6) Ventilador de radiador hidráulico con velocidad de ventilador controlada electrónicamente Ventilador de radiador hidráulico con velocidad de ventilador controlada electrónicamente
Componentes (7) Colector de escape y protectores térmicos del turbo Colector de escape y protectores térmicos del turbo
Potencia bruta: SAE J1995 3,025 hp 2256 kW
Potencia neta: ISO 9249 2,990 hp 2229 kW
Potencia neta: SAE J1349 2,821 hp 2103 kW
Emisiones Optimizado para consumo de combustible. Optimizado para consumo de combustible.
Potencia bruta: SAE J1995 3,015 hp 2248 kW
Potencia neta: SAE J1349 2,810 hp 2095 kW
Potencia neta: ISO 9249 2,979 hp 2221 kW
Emisiones El motor cumple los requisitos sobre emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. Estos motores participan en las provisiones de promediado, acumulación y negociación de la EPA de EE. UU. EPA. El motor cumple los requisitos sobre emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. Estos motores participan en las provisiones de promediado, acumulación y negociación de la EPA de EE. UU. EPA.
Voltaje del sistema 24 V 24 V
Baterías en instalación en serie/paralela 6 x 210 Ah; 12 V cada uno; 630 Ah 24 V en total 6 x 210 Ah; 12 V cada uno; 630 Ah 24 V en total
Componentes (1) 6 baterías sin mantenimiento 6 baterías sin mantenimiento
Componentes (2) Interruptor aislador de batería con candado Interruptor aislador de batería con candado
Componentes (3) Interruptor de aislador del motor de arranque con candado Interruptor de aislador del motor de arranque con candado
Componentes (4) 13 luces de inundación de trabajo LED de alto brillo 13 luces de inundación de trabajo LED de alto brillo
Componentes (5) 17 luces LED de servicio 17 luces LED de servicio
Componentes (6) 2 bocinas eléctricas (1 módulo de cabina; 1 módulo radiador de aceite) 2 bocinas eléctricas (1 módulo de cabina; 1 módulo radiador de aceite)
6060 FS - Almohadillas de cadena estándar 4.58 pies 1400 mm
6060 FS - Peso de funcionamiento 1,320,110 lb 598 800 kg
6060 FS - Presión sobre el suelo 26,6 N/cm2 (38,5 psi) 26,6 N/cm2 (38,5 psi)
Retropala - Almohadillas de cadena estándar 4.58 pies 1400 mm
Retropala - Peso de funcionamiento 1,323,860 lb 600 500 kg
Retropala - Presión sobre el suelo 26,7 N/cm2 (38,7 psi) 26,7 N/cm2 (38,7 psi)
Nota Los pesos de funcionamiento incluyen: máquina básica, conexión delantera, almohadillas de cadena estándar, cucharón de rocas estándar, 100 % combustible y lubricantes. Los pesos de funcionamiento incluyen: máquina básica, conexión delantera, almohadillas de cadena estándar, cucharón de rocas estándar, 100 % combustible y lubricantes.
Depósito de combustible 3,136 gal (EE. UU.) 11 870 l
Depósito hidráulico 1,876 gal (EE. UU.) 7100 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 2,483 gal (EE. UU.) 9400 l
Aceite del motor 86.6 gal (EE. UU.) 328 l
Sistema de refrigeración 211.4 gal (EE. UU.) 800 l
Accionamiento de giro 42.4 gal (EE. UU.) 160 l
Depósito de grasa 188 gal (EE. UU.) 710 l
Bombas principales - Versión diésel 8 bombas de placa con oscilación variable 8 bombas de placa con oscilación variable
Bombas principales - Caudal máximo de aceite - Versión diésel 8 x 650 l/min (8 x 172 gal/min) 8 x 650 l/min (8 x 172 gal/min)
Presión máxima: equipo 4,640 psi 320 bar
Presión máxima: desplazamiento 5,220 psi 360 bar
Bombas de giro - Versión diésel 4 bombas de placa con oscilación reversible 4 bombas de placa con oscilación reversible
Bombas de giro - Caudal máximo de aceite - Versión diésel 4 x 352 l/min (4 x 93 gal/min) 4 x 352 l/min (4 x 93 gal/min)
Presión máxima - Bombas de giro 5,075 psi 350 bar
Flujo de aceite de bombas de refrigeración 4 x 488 l/min (4 x 129 gal/min) 4 x 488 l/min (4 x 129 gal/min)
Componentes 4 ventiladores de refrigeración 4 ventiladores de refrigeración
Diámetro - Ventilador 46 pulg 1170 mm
Características (1) Sistema de refrigeración completamente independiente de todos los circuitos principales, es decir, capacidad de refrigeración controlada disponible siempre que el motor está en marcha Sistema de refrigeración completamente independiente de todos los circuitos principales, es decir, capacidad de refrigeración controlada disponible siempre que el motor está en marcha
Características (2) La velocidad del ventilador y el flujo de aceite a los enfriadores se controla termostáticamente La velocidad del ventilador y el flujo de aceite a los enfriadores se controla termostáticamente
Características (3) Eficiencia de refrigeración extremadamente alta para garantizar una temperatura óptima del aceite Eficiencia de refrigeración extremadamente alta para garantizar una temperatura óptima del aceite
Características (4) Bombas de refrigeración de tipo engranaje que suministran un gran volumen de aceite a baja presión a los ventiladores y los enfriadores de aluminio Bombas de refrigeración de tipo engranaje que suministran un gran volumen de aceite a baja presión a los ventiladores y los enfriadores de aluminio
Accionamiento de giro 4 transmisiones planetarias compactas con motores de pistón axial 4 transmisiones planetarias compactas con motores de pistón axial
Frenos de estacionamiento Freno de múltiples discos húmedo, con resorte/liberación hidráulica Freno de múltiples discos húmedo, con resorte/liberación hidráulica
Velocidad máxima de giro 3.8 r/min 3.8 r/min
Anillo de giro Cojinete de rodillo de carrera triple con engranaje interno sellado Cojinete de rodillo de carrera triple con engranaje interno sellado
Características (1) Limpiadores de suciedad en el anillo de giro para evitar la formación de residuos entre el anillo de giro y la estructura Limpiadores de suciedad en el anillo de giro para evitar la formación de residuos entre el anillo de giro y la estructura
Características (2) Circuito de giro de bucle cerrado con control de par Circuito de giro de bucle cerrado con control de par
Características (3) Frenado hidráulico del movimiento de giro mediante control de oposición Frenado hidráulico del movimiento de giro mediante control de oposición
Características (4) Todas las vías y los engranajes internos del anillo de giro suministrados por un sistema de lubricación central automático Todas las vías y los engranajes internos del anillo de giro suministrados por un sistema de lubricación central automático
Velocidad de desplazamiento - 1ª fase - máxima 0.68 milla/h 1.1 km/h
Velocidad de desplazamiento - 2ª fase - máxima 0.99 milla/h 1.6 km/h
Fuerza de tracción máxima 661,160 lb 2942 kN
Subida de pendientes - Unidades de desplazamiento - máxima 39 % 39 %
Tacos - Cada lado 42 42
Rodillos inferiores - Cada lado 7 7
Rodillos de soporte - Cada lado 2 más una placa antideslizante entre medias 2 más una placa antideslizante entre medias
Mandos finales - a cada lado 1 transmisión planetaria con 2 motores de pistón axial de dos fases 1 transmisión planetaria con 2 motores de pistón axial de dos fases
Componentes (1) Cadenas HD con almohadillas de doble garra fundida Cadenas HD con almohadillas de doble garra fundida
Componentes (2) Rodillos y ruedas locas de eje fijo HD Rodillos y ruedas locas de eje fijo HD
Componentes (3) Superficies de trabajo endurecidas de ruedas cabillas, ruedas locas, rodillos y conexiones de almohadillas, así como las áreas de contacto de los dientes de una rueda dentada y conexiones de almohadillas Superficies de trabajo endurecidas de ruedas cabillas, ruedas locas, rodillos y conexiones de almohadillas, así como las áreas de contacto de los dientes de una rueda dentada y conexiones de almohadillas
Componentes (4) Alarma acústica de desplazamiento (avance y marcha atrás) Alarma acústica de desplazamiento (avance y marcha atrás)
Componentes (5) Sistema de tensión de cadena autoajustable completamente hidráulico con acumulador de pistón Sistema de tensión de cadena autoajustable completamente hidráulico con acumulador de pistón
Componentes (6) Válvula de retardador hidráulico automática para evitar exceso de velocidad en desplazamientos cuesta abajo Válvula de retardador hidráulico automática para evitar exceso de velocidad en desplazamientos cuesta abajo
Nivel del ojo del operador - Aproximadamente 24.91 pies 7.6 m
Dimensiones internas de la cabina - Largo 7.33 pies 2230 mm
Dimensiones internas de la cabina - Ancho 5.33 pies 1625 mm
Dimensiones internas de la cabina - Altura 6.75 pies 2070 mm
Componentes (1) Sistema HVAC con motor hidráulico sencillo, con opción de sistema doble Sistema HVAC con motor hidráulico sencillo, con opción de sistema doble
Componentes (2) Ventana en el piso con rejilla extraíble Ventana en el piso con rejilla extraíble
Componentes (3) Asiento confort con amortiguación neumática y múltiples ajustes con soporte lumbar, calefactado, cinturón de seguridad y refrigeración Asiento confort con amortiguación neumática y múltiples ajustes con soporte lumbar, calefactado, cinturón de seguridad y refrigeración
Componentes (4) Controles de palanca tipo joystick integrados en consolas de asiento ajustables independientemente Controles de palanca tipo joystick integrados en consolas de asiento ajustables independientemente
Componentes (5) Protección del operador (protección superior) (ISO 10262:1998) Protección del operador (protección superior) (ISO 10262:1998)
Componentes (6) Asiento de formador de tamaño completo elevado con cinturón de seguridad y escritorio para portátil Asiento de formador de tamaño completo elevado con cinturón de seguridad y escritorio para portátil
Componentes (7) Asiento auxiliar plegable adicional con cinturón de seguridad Asiento auxiliar plegable adicional con cinturón de seguridad
Componentes (8) Interruptor de presencia del operador Interruptor de presencia del operador
Componentes (9) Sistema de control con pantalla táctil de 254 mm (10") Sistema de control con pantalla táctil de 254 mm (10")
Componentes (10) Escalera de acceso eléctrica a 45 grados Escalera de acceso eléctrica a 45 grados
Componentes (11) Escalera de salida de emergencia Escalera de salida de emergencia
Componentes (12) Radio FM/AM con entrada USB y AUX Radio FM/AM con entrada USB y AUX
Componentes (13) Persianas enrollables en las 3 ventanillas delanteras Persianas enrollables en las 3 ventanillas delanteras
Componentes (14) 3 soportes para vasos 3 soportes para vasos
Componentes (15) Puerto de servicio para Cat Electronic Technician Puerto de servicio para Cat Electronic Technician
Capacidad - contenedor de grasa 188 gal (EE. UU.) 710 l
Tipo (1) Sistema de circuito doble con bombas hidráulicas de uso intensivo y control de relé de tiempo electrónico para ajustar los tiempos de pausa/lubricación Sistema de circuito doble con bombas hidráulicas de uso intensivo y control de relé de tiempo electrónico para ajustar los tiempos de pausa/lubricación
Tipo (2) Fallos del sistema mostrados por el sistema de control Fallos del sistema mostrados por el sistema de control
Tipo (3) Filtros de grasa (200 µm) entre estación de servicio y contenedor así como directamente detrás de la bomba de engrase Filtros de grasa (200 µm) entre estación de servicio y contenedor así como directamente detrás de la bomba de engrase
Tipo (4) Las conexiones del sistema de lubricación principal incluyen: puntos de pivote de conexión, cucharón y cilindros, pista de cojinete de rodillo de giro y 2 piñones de engrase para el engranaje interno del anillo de giro Las conexiones del sistema de lubricación principal incluyen: puntos de pivote de conexión, cucharón y cilindros, pista de cojinete de rodillo de giro y 2 piñones de engrase para el engranaje interno del anillo de giro
Conexión de pala con cinemática TriPower exclusiva que garantiza las siguientes características principales: (1) Limitador de retroceso automático para evitar derrames de material; asistencia cinemática a fuerzas hidráulicas Limitador de retroceso automático para evitar derrames de material; asistencia cinemática a fuerzas hidráulicas
Conexión de pala con cinemática TriPower exclusiva que garantiza las siguientes características principales: (2) Guía de cucharón a ángulo constante horizontal y vertical automáticas Guía de cucharón a ángulo constante horizontal y vertical automáticas
Conexión de pala con cinemática TriPower exclusiva que garantiza las siguientes características principales: (3) Impulso constante de pluma a lo largo de todo el arco de elevación; asistencia de fuerza de empuje Impulso constante de pluma a lo largo de todo el arco de elevación; asistencia de fuerza de empuje
Todos los cucharones (FS y BH) están equipados con un paquete antidesgaste que consiste en: (1) Material de revestimiento especial que cubre las principales áreas de desgaste en el interior y exterior del cucharón y protecciones de formación labios entre los dientes Material de revestimiento especial que cubre las principales áreas de desgaste en el interior y exterior del cucharón y protecciones de formación labios entre los dientes
Todos los cucharones (FS y BH) están equipados con un paquete antidesgaste que consiste en: (2) Refuerzos en las aletas en las paredes laterales y refuerzos de talón en los bordes inferiores Refuerzos en las aletas en las paredes laterales y refuerzos de talón en los bordes inferiores
Tipo (1) Pasarelas con raíles en las plumas (FS y BH) Pasarelas con raíles en las plumas (FS y BH)
Tipo (2) Protecciones para cilindros de pala (FS) Protecciones para cilindros de pala (FS)
Tipo (3) Bajada de la pluma (FS y BH) y balancín (FS) sin presión mediante una válvula de flotador Bajada de la pluma (FS y BH) y balancín (FS) sin presión mediante una válvula de flotador
Tipo (4) Orificios de acceso de servicio en ambos lados de la pluma (FS y BH) y balancín (FS) Orificios de acceso de servicio en ambos lados de la pluma (FS y BH) y balancín (FS)
Tipo (5) Los procedimientos de soldadura permiten la contrasoldadura interna (soldadura de doble preparación) cuando sea posible Los procedimientos de soldadura permiten la contrasoldadura interna (soldadura de doble preparación) cuando sea posible
Tipo (6) Plumas y balancines sin estrés tras la soldadura Plumas y balancines sin estrés tras la soldadura
Tipo (7) Las plumas y balancines son resistentes a la torsión, tienen un diseño de caja soldada de acero de alta resistencia a la tensión con forjados de acero masivos en las áreas de pivote Las plumas y balancines son resistentes a la torsión, tienen un diseño de caja soldada de acero de alta resistencia a la tensión con forjados de acero masivos en las áreas de pivote
Tipo (8) Paquetes de desgaste especiales para materiales muy abrasivos a solicitud Paquetes de desgaste especiales para materiales muy abrasivos a solicitud
Fuerza de empuje máxima 494,410 lb 2200 kN
Fuerza de arranque máxima 388,780 lb 1730 kN
Altura máxima de excavación 51.17 pies 15.6 m
Alcance máximo de excavación 54.17 pies 16.5 m
Profundidad máxima de excavación 9.17 pies 2.8 m
Pala frontal (colmada 2:1) 44.5 yd³ 34 m³
Retropala (colmada 1:1) 44.5 yd³ 34 m³
Fuerza de excavación del balancín: ISO 295,740 lb 1316 kN
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 274,840 lb 1223 kN
Altura máxima de excavación 52.83 pies 16.1 m
Alcance máximo de excavación 62.33 pies 19 m
Profundidad máxima de excavación 29.17 pies 8.9 m
Instalación Estación de servicio retráctil instalada debajo del módulo del motor y fácilmente accesible desde el suelo. Estación de servicio retráctil instalada debajo del módulo del motor y fácilmente accesible desde el suelo.
Equipado con (1) Acoplamientos rápidos para: combustible diésel, refrigerante del motor - motor izquierdo/derecho, aceite de engranaje de la transmisión de la bomba - motor izquierdo/derecho, Aceite del motor - motor derecho/izquierdo, depósito de aceite hidráulico y depósito de grasa Acoplamientos rápidos para: combustible diésel, refrigerante del motor - motor izquierdo/derecho, aceite de engranaje de la transmisión de la bomba - motor izquierdo/derecho, Aceite del motor - motor derecho/izquierdo, depósito de aceite hidráulico y depósito de grasa
Equipado con (2) Toma de arranque Cat Toma de arranque Cat
Equipado con (3) Luces indicadoras Luces indicadoras

6060 Equipos optativos

GENERAL

  • Pintura personalizada

SUPERESTRUCTURA

  • Extensión del intervalo de cambio de aceite para el aceite del motor hasta 500 horas, con extensión opcional a 1000 horas
  • Contenedor de grasa rectangular, 710 l (188 gal), llenado mediante estación de servicio
  • Varias opciones para climas fríos para temperaturas inferiores a -10°; 400 V, 50 Hz y 208 V, 60 Hz

CABINA

  • Sistema HVAC doble con accionamiento hidráulico para redundancia
  • Calefacción de la cabina
  • Sistema de control mediante cámara con dos cámaras, dos luces y una pantalla adicional

TREN DE RODAJE

  • Ancho de almohadilla de cadenas 1400 mm (4 ft 7 in)
  • Placa de los bajos para protección del tren de rodaje
  • Equipo opcional adicional disponible a solicitud.

Compare 6060 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS