Pala Hidráulica para Minería 6020
Pala Hidráulica para Minería 6020
Fotografías (1)
Vídeos (2)
Vista 360° (2)

6020 Excavadoras de minería hidráulicas 6020

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia del motor - SAE J1995
1040 hp
776 kW
Carga útil de cucharón
23.8 ton (EE. UU.)
21.6 t
Peso de funcionamiento
253.8 ton (EE. UU.)
230.2 t

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 8

Cat

SEGURIDAD

  • Cabina con protección del operador (protección superior) certificada con parabrisas con cristal de seguridad.
  • Excelente visibilidad gracias a la posición de la cabina, que ofrece una clara visión de las zonas de excavación y carga, la ventana del suelo, que permite ver las cadenas, la iluminación LED y el sistema de control con cámara opcional.
  • Múltiples interruptores de desconexión de emergencia, incluido un interruptor tirador accesible desde el suelo.
  • Acceso y salida más seguros con amplias pasarelas antideslizantes, escalera de acceso de 45 grados retráctil y tres formas de salir de la máquina rápidamente en caso de emergencia.
  • Mantenimiento más seguro con aislamiento de la batería bloqueable e interruptor de bloqueo del motor de arranque, además de un acceso seguro a los componentes del módulo de potencia desde la plataforma de la máquina y el contrapeso.
Cat

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina silenciosa y totalmente presurizada con asiento del operador y controles ergonómicos, un óptimo aislamiento, una amplia distribución del aire en la cabina gracias a una potente unidad HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) y múltiples orificios de ventilación ubicados en lugares óptimos.
  • Palancas tipo joystick ergonómicas de fácil acceso con servocontrol electrónico-hidráulico, que ofrece una respuesta dinámica y precisa, y garantiza la ausencia de tuberías hidráulicas en la cabina.
  • Mayor capacidad de control con los controles ergonómicos de la palanca tipo joystick y el sistema hidráulico de cinco circuitos, que permite controlar simultáneamente los movimientos de dos cilindros, los movimientos de dos desplazamientos y el giro.
  • Mejores posibilidades para la formación, con un diseño de 3 asientos patentado, una estación de trabajo del observador elevada y botones de parada de emergencia dobles en la cabina fácilmente accesibles.
  • Pantalla táctil en color de alta definición de 10 pulgadas, que incluye ayudas para la resolución de problemas y documentación de la máquina.
Cat

FIABILIDAD Y DURABILIDAD

  • Mejor desgaste de los componentes del tren de rodaje gracias al tubo de empuje flotante, que favorece un desgaste uniforme de la rueda loca y prolonga la vida útil de los componentes; sistema de transmisión de bajo desgaste por los numerosos dientes de rueda cabilla endurecidos por inducción; y kit de protección del tren de rodaje para terrenos accidentados opcional.
  • El exclusivo diseño de la cadena de retención del bulón positivo 2 (PPR2, Positive Pin Retention 2) Cat resiste el movimiento del bulón y el agrietamiento de los eslabones para ofrecer un sellado fiable y la máxima durabilidad.
  • Estructuras diseñadas y fabricadas para soportar las condiciones de excavación más duras, con acero de alta resistencia; soldaduras de penetración total, perfiladas y rectificadas en las uniones críticas; y plumas y balancines liberados de tensiones tras la soldadura.
  • Eficaz sistema de refrigeración de aceite independiente, que protege y prolonga la vida útil de los componentes hidráulicos.
Cat

PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO

  • Hasta un 25 % más eficiencia gracias a la optimización hidráulica, que asigna de forma dinámica bombas individuales o grupos de bombas para proporcionar la presión y el caudal exactos que requiera cada función hidráulica.
  • Motor Cat C32 de gran durabilidad que ofrece un rendimiento insuperable, una alta potencia y una fiabilidad probada, y que ha demostrado que resiste las difíciles condiciones de las explotaciones mineras de todo el mundo.
  • Motor optimizado para un bajo consumo de combustible a 1.800 rev/min y velocidades más bajas, y una ventaja significativa en cuanto al consumo de combustible gracias a la integración del motor y la máquina.
  • Máximo tiempo de funcionamiento, sin interrupción del trabajo para la regeneración, reducción de la potencia del motor o tratamiento para climas fríos del fluido secundario.
Cat

CUCHARONES Y HERRAMIENTAS DE ATAQUE

  • Cucharones y herramientas de ataque (GET, Ground Engaging Tools) diseñados para maximizar la durabilidad y productividad, que se adaptan a la perfección a su pala y su aplicación.
  • Integrados para funcionar como parte del sistema de la máquina, le ayudan a alcanzar una alta productividad y el menor coste por tonelada.
  • Variedad de tamaños y paquetes de desgaste para una perfecta adaptación a su pala y aplicación.
  • Cuatro formas de punta de la GET sin martillo especialmente diseñadas para la 6020, sin necesidad de herramientas especiales para su desinstalación e instalación.
  • Paquetes de desgaste que protegen su inversión y que incluyen un material de revestimiento especial y refuerzos de reborde, de ala y de talón.
Cat

CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA

  • Mayor conectividad con el sistema Product Link™ Elite mejorado, que aumenta la disponibilidad de los datos proporcionados por la 6020 y permite recopilar y transmitir información a aplicaciones alojadas localmente o en la nube, como Cat MineStar™ Solutions Health Office, Health Equipment Insights o Equipment Care Advisor.
  • Detección temprana de fallos, con sistema de control a bordo (Board Control System) que utiliza sensores en toda la máquina para controlar los datos de funcionamiento, registrar los fallos y notificárselos al operador de forma sonora y visual.
  • Con preinstalación de fábrica para Cat MineStar™ Solutions y múltiples capacidades que satisfacen las necesidades de su flota.

Especificaciones del producto para 6020

Potencia del motor - SAE J1995 1040 hp 776 kW
Carga útil de cucharón 23.8 ton (EE. UU.) 21.6 t
Peso de funcionamiento 253.8 ton (EE. UU.) 230.2 t
Nota Las especificaciones mostradas anteriormente se aplican a la configuración de la retropala. También están disponibles las configuraciones de retropala y sin frente. Las especificaciones mostradas anteriormente se aplican a la configuración de la retropala. También están disponibles las configuraciones de retropala y sin frente.
Capacidad de cucharón estándar 15.7 yd³ 12 m³
Equipado con (1) Acoplamiento rápido para: – combustible diésel
– Refrigerante del motor
– Aceite para engranaje de la transmisión de la bomba
– Aceite de motor (cárter de aceite)
– Aceite hidráulico
Acoplamiento rápido para: – combustible diésel
– Refrigerante del motor
– Aceite para engranaje de la transmisión de la bomba
– Aceite de motor (cárter de aceite)
– Aceite hidráulico
Equipado con (3) Luz indicadora para depósito hidráulico lleno Luz indicadora para depósito hidráulico lleno
Características Área de servicio centralizada accesible a nivel del suelo. Área de servicio centralizada accesible a nivel del suelo.
Equipado con (2) Toma de arranque Cat Toma de arranque Cat
La gestión electrónica de la bomba contiene (1) Control electrónico de límite de carga Control electrónico de límite de carga
Presión máxima - giro - aceleración 4495 psi 310 bar
Flujo de aceite de giro máximo 216 gpm 783 l/min
Presión máxima - giro - deceleración 5080 psi 350 bar
Presión máxima: desplazamiento 4495 psi 310 bar
La gestión electrónica de la bomba contiene (3) Retorno automático de las bombas principales a flujo cero Retorno automático de las bombas principales a flujo cero
Presión máxima: accesorio 4495 psi 310 bar
Capacidad del depósito hidráulico 740 gal (EE. UU.) 2800 l
Bombas principales 6 bombas de placa con oscilación variable 6 bombas de placa con oscilación variable
Filtros (3) Filtros de caudal completo (10 μm) para circuito de retorno de refrigeración Filtros de caudal completo (10 μm) para circuito de retorno de refrigeración
La gestión electrónica de la bomba contiene (2) Asignación de bomba de circuito dedicada Asignación de bomba de circuito dedicada
Filtros (2) Filtros de caudal completo (10 μm) para circuito de retorno completo Filtros de caudal completo (10 μm) para circuito de retorno completo
Flujo de aceite total máximo 621 gpm 2350 l/min
Filtros (1) Filtros de alta presión y flujo completo (100 μm) para las bombas principales, instalados directamente detrás de cada bomba Filtros de alta presión y flujo completo (100 μm) para las bombas principales, instalados directamente detrás de cada bomba
Filtros (5) Filtro de aceite de la transmisión (40 μm) Filtro de aceite de la transmisión (40 μm)
Volumen total de aceite hidráulico 925 gal (EE. UU.) 3500 l
La gestión electrónica de la bomba contiene (5) Flujo de aceite reducido de las bombas principales en altas temperaturas del aceite hidráulico y del motor Flujo de aceite reducido de las bombas principales en altas temperaturas del aceite hidráulico y del motor
La gestión electrónica de la bomba contiene (4) Reducción automática de rev/min de la velocidad del motor durante las paradas de trabajo Reducción automática de rev/min de la velocidad del motor durante las paradas de trabajo
Características (1) Función de corte de presión para todas las bombas principales Función de corte de presión para todas las bombas principales
Filtros (4) Filtros de presión (6 μm) para servocircuito Filtros de presión (6 μm) para servocircuito
Características (2) Refrigeración del aceite de engranaje de transmisión de la bomba Refrigeración del aceite de engranaje de transmisión de la bomba
Cilindrada 1959 pulg³ 32 l
Altitud máxima sin reducción de potencia 3.622 m (11.884 pies) – por encima del nivel del mar (a.s.l.) 3.622 m (11.884 pies) – por encima del nivel del mar (a.s.l.)
Componentes (3) Filtros de aire de servicio pesado Filtros de aire de servicio pesado
Capacidad del depósito de combustible 951 gal (EE. UU.) 3600 l
Aspiración Turboalimentado, postrefrigerado aire a aire Turboalimentado, postrefrigerado aire a aire
Calibre 5.71 pulg 145 mm
Carrera 6.38 pulg 162 mm
Componentes (6) Un gran depósito de combustible permite un funcionamiento de la máquina durante 24 horas Un gran depósito de combustible permite un funcionamiento de la máquina durante 24 horas
Marca y modelo Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT
Número de cilindros 12 12
Régimen nominal 1.800 min-1 (1.800 rev/min) 1.800 min-1 (1.800 rev/min)
Componentes (4) Filtro de combustible de dos fases Filtro de combustible de dos fases
Componentes (2) Gestión de motor microprocesada Gestión de motor microprocesada
Alternador 275 A 275 A
Componentes (5) Separador de agua de alta capacidad adicional que incluye bomba de cebado eléctrica Separador de agua de alta capacidad adicional que incluye bomba de cebado eléctrica
Componentes (1) Ventilador de radiador hidráulico con velocidad variable de ventilador controlada electrónicamente Ventilador de radiador hidráulico con velocidad variable de ventilador controlada electrónicamente
Cucharones equipados con - Material de revestimiento especial que cubre las principales áreas de desgaste en el interior
- Refuerzos de los labios
- Refuerzos de la aleta
- Refuerzos del talón
- Material de revestimiento especial que cubre las principales áreas de desgaste en el interior
- Refuerzos de los labios
- Refuerzos de la aleta
- Refuerzos del talón
Tipo (5) Válvula de flotador para la función de bajada de la pluma Válvula de flotador para la función de bajada de la pluma
Tipo (3) Plumas y balancines sin estrés tras la soldadura Plumas y balancines sin estrés tras la soldadura
Tipo (1) Pluma y balancín resistentes a la torsión con diseño de caja soldado Pluma y balancín resistentes a la torsión con diseño de caja soldado
Tipo (4) Pasarelas con raíles en la pluma Pasarelas con raíles en la pluma
Tipo (2) Acero con alta resistencia a la tensión con forja de acero sólido en las áreas de pivote Acero con alta resistencia a la tensión con forja de acero sólido en las áreas de pivote
Accionamiento de giro 2 transmisiones planetarias compactas con motores de pistón axial 2 transmisiones planetarias compactas con motores de pistón axial
Freno de estacionamiento Freno de discos múltiples húmedo, con resorte/liberación hidráulica Freno de discos múltiples húmedo, con resorte/liberación hidráulica
Anillo de giro Cojinete de rodillo de carrera triple con engranaje interno sellado Cojinete de rodillo de carrera triple con engranaje interno sellado
Características (1) Circuito de giro abierto con reducción automática de la velocidad cuando la palanca tipo joystick está en punto muerto Circuito de giro abierto con reducción automática de la velocidad cuando la palanca tipo joystick está en punto muerto
Características (2) Todas las vías de anillo giratorio y el tubo de grasa para el engranaje interno suministrados por un sistema de lubricación central automático Todas las vías de anillo giratorio y el tubo de grasa para el engranaje interno suministrados por un sistema de lubricación central automático
Velocidad máxima de giro 4.9 r/min 4.9 r/min
Nivel del ojo del operador (aproximadamente) 18.04 pies 5.5 m
Dimensiones internas de la cabina - Altura 6.79 pies 2070 mm
Dimensiones internas de la cabina - Ancho 5.33 pies 1625 mm
Componentes (6) Asiento auxiliar plegable con cinturón de seguridad para tercera persona Asiento auxiliar plegable con cinturón de seguridad para tercera persona
Dimensiones internas de la cabina - Largo 7.32 pies 2230 mm
Nuevas características de BCS (5) Interfaces USB, Lan (TCP/IP) y CAN BUS para exportación de datos Interfaces USB, Lan (TCP/IP) y CAN BUS para exportación de datos
Componentes (10) Acceso a la máquina mediante escalerilla de acceso retráctil, ángulo de escalerilla a aproximadamente 45º, operada hidráulicamente Acceso a la máquina mediante escalerilla de acceso retráctil, ángulo de escalerilla a aproximadamente 45º, operada hidráulicamente
Componentes (1) Amplia ventana de piso de cabina con rejilla extraíble para una fácil limpieza Amplia ventana de piso de cabina con rejilla extraíble para una fácil limpieza
Componentes (2) Asiento del operador con amortiguación neumática y múltiples ajustes con soporte lumbar, calefactado, cinturón de seguridad, reposacabezas y reposabrazos Asiento del operador con amortiguación neumática y múltiples ajustes con soporte lumbar, calefactado, cinturón de seguridad, reposacabezas y reposabrazos
Características del nuevo Sistema de control a bordo (BCS): Sistema de supervisión electrónica, de registro de datos y de diagnóstico para las señales vitales y datos de servicio de los motores y los sistemas hidráulico y de lubricación Sistema de supervisión electrónica, de registro de datos y de diagnóstico para las señales vitales y datos de servicio de los motores y los sistemas hidráulico y de lubricación
Nuevas características de BCS (1) Panel de instrumentos robusto que incluye pantalla táctil en color grande (254 mm/10") para manejo intuitivo Panel de instrumentos robusto que incluye pantalla táctil en color grande (254 mm/10") para manejo intuitivo
Componentes (9) Persianas de rodillo Persianas de rodillo
Componentes (7) Protección del operador (protección contra rocas; aprobada según ISO 10262:1998 [protección superior]) Protección del operador (protección contra rocas; aprobada según ISO 10262:1998 [protección superior])
Componentes (8) Parabrisas con limpiaparabrisas intermitente paralelo y lavaparabrisas Parabrisas con limpiaparabrisas intermitente paralelo y lavaparabrisas
Nuevas características de BCS (4) Capacidades de memoria de fallos Capacidades de memoria de fallos
Componentes (11) Escalera de emergencia adicional cerca de la ventana de salida de emergencia Escalera de emergencia adicional cerca de la ventana de salida de emergencia
Componentes (4) Palanca tipo joystick integrada en el reposabrazos del asiento ajustable Palanca tipo joystick integrada en el reposabrazos del asiento ajustable
Nuevas características de BCS (2) Asistencia para la resolución de problemas en pantalla Asistencia para la resolución de problemas en pantalla
Componentes (5) Asiento de formador de tamaño completo con cinturón de seguridad y mesa de trabajo Asiento de formador de tamaño completo con cinturón de seguridad y mesa de trabajo
Nuevas características de BCS (3) Registro de datos gráfico Registro de datos gráfico
Componentes (3) Interruptor de seguridad en el asiento del operador para parada de movimiento automática Interruptor de seguridad en el asiento del operador para parada de movimiento automática
Potencia neta: SAE J1349 1032 hp 770 kW
Potencia bruta: SAE J1995 1040 hp 776 kW
Modelo de motor Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT
Peso de funcionamiento 254 ton (EE. UU.) 230 t
Carga útil de cucharón 24 Sh Ton 22 t
Tipo (2) Grasa suministrada al cojinete de rodillo de giro, todos los puntos de pivote del accesorio y cojinetes de la caja de cambios de giro Grasa suministrada al cojinete de rodillo de giro, todos los puntos de pivote del accesorio y cojinetes de la caja de cambios de giro
Capacidad - Barril de grasa 54 gal (EE. UU.) 205 l
Tipo (3) Fallos y estado del sistema mostrados por el sistema de control a bordo Fallos y estado del sistema mostrados por el sistema de control a bordo
Tipo (1) Sistema progresivo de un circuito con bomba de servicio pesado con accionamiento hidráulico y control de tiempo electrónico Sistema progresivo de un circuito con bomba de servicio pesado con accionamiento hidráulico y control de tiempo electrónico
Características (1) Sistema de refrigeración completamente independiente de todos los circuitos principales, es decir, capacidad de refrigeración controlada disponible siempre que el motor está en marcha Sistema de refrigeración completamente independiente de todos los circuitos principales, es decir, capacidad de refrigeración controlada disponible siempre que el motor está en marcha
Características (3) Eficiencia de refrigeración superior para garantizar una temperatura óptima del aceite Eficiencia de refrigeración superior para garantizar una temperatura óptima del aceite
Flujo de aceite de bombas de refrigeración 211 gpm 800 l/min
Diámetro - Ventilador 4.92 pies 1500 mm
Características (2) Flujo controlado electrónicamente variable de aceite a través del enfriador y velocidad del ventilador Flujo controlado electrónicamente variable de aceite a través del enfriador y velocidad del ventilador
Presión sobre el suelo 31.9 psi 22 N/cm²
Peso de funcionamiento 507500 lb 230200 kg
Almohadillas de cadena estándar 2.62 pies 800 mm
Potencia neta: SAE J1349 1032 hp 770 kW
Emisiones Cumple con los estándares de emisiones Stage III para motores extraviales de China, equivalentes a Tier 2 Cumple con los estándares de emisiones Stage III para motores extraviales de China, equivalentes a Tier 2
Potencia bruta: SAE J1995 1040 hp 776 kW
Potencia neta: ISO 9249 1037 hp 774 kW
Componentes (1) Botones de parada de emergencia dentro de la cabina, accesibles desde todas las ubicaciones de los asientos y el módulo del motor Botones de parada de emergencia dentro de la cabina, accesibles desde todas las ubicaciones de los asientos y el módulo del motor
Relés de aislamiento de baterías interruptor de desconexión manual bloqueable y relé de desconexión automática interruptor de desconexión manual bloqueable y relé de desconexión automática
Baterías (12 V cada una) - en instalación en serie/paralela 630 Ah – 24 V 630 Ah – 24 V
Componentes (3) 9 luces de inundación LED de alto brillo: – 7 para el área de trabajo
– 2 para extremo trasero
9 luces de inundación LED de alto brillo: – 7 para el área de trabajo
– 2 para extremo trasero
Voltaje del sistema 24 V 24 V
Componentes (6) 1 baliza en el techo de la cabina 1 baliza en el techo de la cabina
Componentes (5) 7 luces LED de servicio 7 luces LED de servicio
Baterías (12 V cada una) 6 × 210 Ah 6 × 210 Ah
Componentes (2) Parada de emergencia a nivel del suelo adicional Parada de emergencia a nivel del suelo adicional
Componentes (4) 2 luces de inundación de acceso LED de alto brillo 2 luces de inundación de acceso LED de alto brillo
Marca y modelo Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT
Componentes (2) Catalizadores de oxidación diésel dobles (DOCs) Catalizadores de oxidación diésel dobles (DOCs)
Capacidad del depósito de combustible 951 gal (EE. UU.) 3600 l
Calibre 5.71 pulg 145 mm
Cilindrada 1959 pulg³ 32 l
Carrera 6.38 pulg 162 mm
Número de cilindros 12 12
Régimen nominal 1.800 min-1 (1.800 rev/min) 1.800 min-1 (1.800 rev/min)
Componentes (7) Filtro de combustible de dos fases Filtro de combustible de dos fases
Componentes (3) Sistema de combustible MEUI™-C Sistema de combustible MEUI™-C
Componentes (4) Ventilador de radiador hidráulico con velocidad variable de ventilador controlada electrónicamente Ventilador de radiador hidráulico con velocidad variable de ventilador controlada electrónicamente
Altitud máxima sin reducción de potencia 2.925 m (9.600 pies) – por encima del nivel del mar (a.s.l.) 2.925 m (9.600 pies) – por encima del nivel del mar (a.s.l.)
Componentes (1) Sistema de reducción de NOx Cat Sistema de reducción de NOx Cat
Alternador 275 A 275 A
Componentes (5) Gestión de motor microprocesada Gestión de motor microprocesada
Aspiración Turboalimentado, postrefrigerado aire a aire Turboalimentado, postrefrigerado aire a aire
Componentes (6) Filtros de aire de servicio pesado Filtros de aire de servicio pesado
Componentes (8) Separador de agua de alta capacidad adicional que incluye bomba de cebado eléctrica Separador de agua de alta capacidad adicional que incluye bomba de cebado eléctrica
Componentes (9) Un gran depósito de combustible permite un funcionamiento de la máquina durante 24 horas Un gran depósito de combustible permite un funcionamiento de la máquina durante 24 horas
Mandos finales - a cada lado 1 transmisión planetaria con 2 motores de pistón axial de dos fases 1 transmisión planetaria con 2 motores de pistón axial de dos fases
Subida de pendientes - Unidades de desplazamiento Aproximadamente 54 % Aproximadamente 54 %
Componentes (3) Todas las superficies de trabajos de ruedas cabillas, ruedas locas, rodillos y conexiones de cadena están endurecidas Todas las superficies de trabajos de ruedas cabillas, ruedas locas, rodillos y conexiones de cadena están endurecidas
Rodillos de soporte - Cada lado 3 3
Fuerza de tracción máxima 265860 lbf 1183 kN
Tacos - Cada lado 45 45
Componentes (1) Almohadillas de cadena de doble garra forjada Almohadillas de cadena de doble garra forjada
Componentes (2) Enlaces de cadena conectados por bujes y bulones endurecidos Enlaces de cadena conectados por bujes y bulones endurecidos
Velocidad de desplazamiento - 2ª fase - máxima 1.49 milla/h 2.4 km/h
Componentes (6) Alarma acústica de desplazamiento Alarma acústica de desplazamiento
Componentes (4) Sistema de tensión de cadena autoajustable completamente hidráulico con acumulador Sistema de tensión de cadena autoajustable completamente hidráulico con acumulador
Rodillos inferiores - Cada lado 8 8
Velocidad de desplazamiento - 1ª fase - máxima 0.68 milla/h 1.1 km/h
Frenos de estacionamiento Freno de discos múltiples húmedo, con resorte/liberación hidráulica Freno de discos múltiples húmedo, con resorte/liberación hidráulica
Componentes (5) Válvula de retardador hidráulico automática para evitar exceso de velocidad en desplazamientos cuesta abajo Válvula de retardador hidráulico automática para evitar exceso de velocidad en desplazamientos cuesta abajo
Modelo de motor Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™
Potencia neta: SAE J1349 1019 hp 761 kW
Potencia bruta: SAE J1995 1033 hp 771 kW
Alcance máximo de excavación 52.17 pies 15.9 m
Profundidad máxima de excavación 26.57 pies 8.1 m
Altura máxima de excavación 45.6 pies 13.9 m
Capacidad estándar del cucharón - Retropala (colmada 1:1) 15.7 yd³ 12 m³
Fuerza de rotura máxima 146125 lb 650 kN
Fuerza de arranque máxima 164050 lb 730 kN
Potencia bruta: SAE J1995 1033 hp 771 kW
Potencia neta: SAE J1349 1019 hp 761 kW
Potencia neta: ISO 9249 1024 hp 764 kW
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final y Stage V. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final y Stage V.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare 6020 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS