6040

Excavadoras de minería hidráulicas 6040

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia del motor - SAE J1995
2079 hp
1550 kW
Carga útil de cucharón
43.7 ton (EE. UU.)
39.6 t
Peso de funcionamiento
446 ton (EE. UU.)
404.6 t

Información general

La productividad que demanda. La durabilidad que espera.

La pala hidráulica Cat® 6040 para minería goza de la confianza de los operadores de todo el mundo, ya que proporciona constantemente la productividad que usted exige con la durabilidad que espera. Esta pala de eficacia probada es conocida por su máximo rendimiento y alta fiabilidad, respaldada por el apoyo sobre el terreno de la red de distribuidores Cat.

Pero siempre estamos buscando formas de mejorar la 6040. Hemos introducido mejoras que permiten una producción máxima, con tiempos de ciclo rápidos y fuerzas de excavación elevadas. Hemos aumentado el tiempo de actividad haciendo que la 6040 sea más fiable y fácil de mantener. Y ahora está disponible tanto para países muy regulados como para los menos regulados, con motores que cumplen las normas Tier 4 Final de la EPA estadounidense/Stage V de la UE sin necesidad de DEF, lo que ahorra tiempo y costes durante el mantenimiento.

Ventajas

Hasta 4000 toneladas por hora de productividad máxima

Gracias a los ciclos rápidos, las elevadas fuerzas de excavación y los motores gemelos Tier 4 Final no DEF C32

Al menos 60 000 horas de vida útil prevista

Hasta un 18 % más de peso operativo, estructuras robustas y fundiciones pesadas en los puntos de giro

Mayor fiabilidad y facilidad de mantenimiento

Mejoras en el tren de rodaje, la disposición de las mangueras y los acoplamientos y el sistema de expulsión de polvo

Especificaciones del producto para 6040

Potencia del motor - SAE J1995 2079 hp 1550 kW
Carga útil de cucharón 43.7 ton (EE. UU.) 39.6 t
Peso de funcionamiento 446 ton (EE. UU.) 404.6 t
Nota Las especificaciones mostradas anteriormente se aplican a la configuración de la pala frontal HRC. También están disponibles las configuraciones de retropala y sin frente para HRC y LRC. Las especificaciones mostradas anteriormente se aplican a la configuración de la pala frontal HRC. También están disponibles las configuraciones de retropala y sin frente para HRC y LRC.
Modelo de motor 2 x Cat C32 2 x Cat C32
Potencia bruta: SAE J1995 2079 hp 1550 kW
Potencia neta: SAE J1349 1915 hp 1428 kW
Nota La salida de potencia está relacionada con motores altamente regulados. También hay disponibles motores menos regulados. La salida de potencia está relacionada con motores altamente regulados. También hay disponibles motores menos regulados.
Número de cilindros - Cada motor 12 12
Calibre 5.71 pulg 145 mm
Carrera 6.38 pulg 162 mm
Cilindrada 1959 pulg³ 32.1 l
Aspiración Turboalimentado, postrefrigerado aire a aire Turboalimentado, postrefrigerado aire a aire
Componentes (1) Separador de agua de alta capacidad adicional Separador de agua de alta capacidad adicional
Componentes (2) Filtro de combustible de dos fases, incluido separador de agua Filtro de combustible de dos fases, incluido separador de agua
Componentes (3) Filtros de aire de servicio pesado Filtros de aire de servicio pesado
Componentes (4) Gestión de motor microprocesada Gestión de motor microprocesada
Componentes (5) Ventilador de radiador hidráulico con velocidad de ventilador controlada electrónicamente Ventilador de radiador hidráulico con velocidad de ventilador controlada electrónicamente
Capacidad del depósito de combustible 2098 gal (EE. UU.) 7940 l
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE
Voltaje del sistema 24V 24V
Baterías en instalación en serie/paralela 6 x 210 Ah; 12 V cada uno; 630 Ah 24 V en total 6 x 210 Ah; 12 V cada uno; 630 Ah 24 V en total
Componentes (1) 6 baterías sin mantenimiento 6 baterías sin mantenimiento
Componentes (2) Relés e interruptores de aislamiento de baterías Relés e interruptores de aislamiento de baterías
Componentes (3) Interruptores de parada de emergencia accesibles a nivel de suelo, en el módulo del motor y en la cabina del operador Interruptores de parada de emergencia accesibles a nivel de suelo, en el módulo del motor y en la cabina del operador
Componentes (4) 14 luces de inundación de trabajo LED de alto brillo 14 luces de inundación de trabajo LED de alto brillo
Componentes (5) 11 luces de servicio LED de alto brillo 11 luces de servicio LED de alto brillo
6040 FS - Almohadillas de cadena estándar 3.9 pies 1200 mm
6040 FS - Peso de funcionamiento 891980 lb 404600 kg
6040 FS - Presión sobre el suelo 24,1 N/cm2 (35,0 psi) 24,1 N/cm2 (35,0 psi)
6040 - Almohadillas de cadena estándar 3.9 pies 1200 mm
6040 - Peso de funcionamiento 897930 lb 407300 kg
6040 - Presión sobre el suelo 24,3 N/cm2 (35,3 psi) 24,3 N/cm2 (35,3 psi)
Nota Almohadillas de cadenas de 1600 mm disponibles como opción Almohadillas de cadenas de 1600 mm disponibles como opción
6040 FS - Nota Otras almohadillas de cadena disponibles a solicitud Otras almohadillas de cadena disponibles a solicitud
Capacidad del depósito hidráulico - Versión diésel - Aproximadamente 898 gal (EE. UU.) 3400 l
Volumen total de aceite hidráulico - Versión diésel - Aproximadamente 1532 gal (EE. UU.) 5800 l
Bombas principales - Versión diésel 4 x bombas de placa con oscilación variable 4 x bombas de placa con oscilación variable
Bombas principales - Caudal máximo de aceite - Versión diésel 4 x 724 l/min (4 x 191 gal/min) 4 x 724 l/min (4 x 191 gal/min)
Presión máxima: equipo 4350 psi 300 bar
Presión máxima: desplazamiento 5080 psi 350 bar
Bombas de giro - Versión diésel 4 bombas de placa con oscilación reversible 4 bombas de placa con oscilación reversible
Bombas de giro - Caudal máximo de aceite - Versión diésel 4 x 321 l/min (4 x 85 gal/min) 4 x 321 l/min (4 x 85 gal/min)
Presión máxima - Bombas de giro 5080 psi 350 bar
Diámetro - Ventilador 60 pulg 1524 mm
Flujo de aceite de bombas de refrigeración - Versión diésel 2 x 799 l/min (2 x 211 gal/min) 2 x 799 l/min (2 x 211 gal/min)
Características (1) Sistema de refrigeración completamente independiente de todos los circuitos principales, es decir, capacidad de refrigeración controlada disponible siempre que el motor está en marcha Sistema de refrigeración completamente independiente de todos los circuitos principales, es decir, capacidad de refrigeración controlada disponible siempre que el motor está en marcha
Características (2) La velocidad del ventilador se controla termostáticamente La velocidad del ventilador se controla termostáticamente
Características (3) Eficiencia de refrigeración extremadamente alta para garantizar una temperatura óptima del aceite Eficiencia de refrigeración extremadamente alta para garantizar una temperatura óptima del aceite
Componentes (1) Bombas de refrigeración e tipo engranaje que suministran un gran volumen de aceite a baja presión a los refrigeradores de aluminio Bombas de refrigeración e tipo engranaje que suministran un gran volumen de aceite a baja presión a los refrigeradores de aluminio
Componentes (2) Bombas de pistón axial variable que suministran aceite de alta presión y bajo volumen a los ventiladores Bombas de pistón axial variable que suministran aceite de alta presión y bajo volumen a los ventiladores
Diámetro - Ventilador 2 × 1524 mm (2 × 60 pulg.) 2 × 1524 mm (2 × 60 pulg.)
Mando del giro 3 transmisiones planetarias compactas con motores de pistón axial 3 transmisiones planetarias compactas con motores de pistón axial
Freno de estacionamiento Freno de múltiples discos húmedo, con resorte/liberación hidráulica Freno de múltiples discos húmedo, con resorte/liberación hidráulica
Velocidad máxima de giro - Versión diésel 4.7 r/min 4.7 r/min
Anillo de giro Cojinete de rodillo de carrera triple con engranaje interno sellado Cojinete de rodillo de carrera triple con engranaje interno sellado
Características (1) Limpiadores de suciedad en el anillo de giro para evitar la formación de residuos entre el anillo de giro y la estructura Limpiadores de suciedad en el anillo de giro para evitar la formación de residuos entre el anillo de giro y la estructura
Características (2) Circuito de giro de bucle cerrado con control de par Circuito de giro de bucle cerrado con control de par
Características (3) Frenado hidráulico del movimiento de giro mediante control de oposición Frenado hidráulico del movimiento de giro mediante control de oposición
Características (4) Todas las vías y los engranajes internos del anillo de giro suministrados por un sistema de lubricación central automático Todas las vías y los engranajes internos del anillo de giro suministrados por un sistema de lubricación central automático
Velocidad de desplazamiento - 1ª fase - máxima 0.93 milla/h 1.5 km/h
Velocidad de desplazamiento - 2ª fase - máxima 1.55 milla/h 2.5 km/h
Fuerza de tracción máxima 471260 lb 2097 kN
Subida de pendientes - Unidades de desplazamiento - máxima 57 % 57 %
Tacos - Cada lado 42 42
Rodillos inferiores - Cada lado 7 7
Rodillos de soporte - Cada lado 2 más una placa antideslizante entre medias 2 más una placa antideslizante entre medias
Mandos finales - a cada lado 1 transmisión planetaria con 2 motores de pistón axial de dos fases 1 transmisión planetaria con 2 motores de pistón axial de dos fases
Freno de estacionamiento Frenos de estacionamiento de discos múltiples bañados en aceite que se aplican por muelle y se liberan hidráulicamente Frenos de estacionamiento de discos múltiples bañados en aceite que se aplican por muelle y se liberan hidráulicamente
Componentes (1) Todas las superficies de trabajos de ruedas cabillas, ruedas locas, rodillos y conexiones de almohadillas están endurecidas Todas las superficies de trabajos de ruedas cabillas, ruedas locas, rodillos y conexiones de almohadillas están endurecidas
Componentes (2) Alarma acústica de desplazamiento Alarma acústica de desplazamiento
Componentes (3) Conexiones de almohadillas combinadas con doble garra fundida con bujes conectados mediante bulones flotantes completamente endurecidos Conexiones de almohadillas combinadas con doble garra fundida con bujes conectados mediante bulones flotantes completamente endurecidos
Componentes (4) Todas las áreas de contacto de las ruedas cabilla y conexiones de almohadillas están endurecidas Todas las áreas de contacto de las ruedas cabilla y conexiones de almohadillas están endurecidas
Componentes (5) Sistema de tensión de cadena autoajustable completamente hidráulico con acumulador de membrana Sistema de tensión de cadena autoajustable completamente hidráulico con acumulador de membrana
Componentes (6) Válvula de retardador hidráulico automática para evitar exceso de velocidad en desplazamientos cuesta abajo Válvula de retardador hidráulico automática para evitar exceso de velocidad en desplazamientos cuesta abajo
Nivel del ojo del operador - Aproximadamente 22.31 pies 6.8 m
Dimensiones internas de la cabina - Largo 7.22 pies 2200 mm
Dimensiones internas de la cabina - Ancho 5.25 pies 1600 mm
Dimensiones internas de la cabina - Altura 7.05 pies 2150 mm
Componentes (1) Interruptor en cojín del asiento para neutralizar automáticamente los controles hidráulicos cuando el operador se levanta del asiento Interruptor en cojín del asiento para neutralizar automáticamente los controles hidráulicos cuando el operador se levanta del asiento
Componentes (2) Asiento confort con amortiguación neumática y múltiples ajustes con soporte lumbar, calefactado, cinturón de seguridad, reposacabezas y reposabrazos Asiento confort con amortiguación neumática y múltiples ajustes con soporte lumbar, calefactado, cinturón de seguridad, reposacabezas y reposabrazos
Componentes (3) Persianas enrollables en todas las ventanas Persianas enrollables en todas las ventanas
Componentes (4) Parabrisas con limpiaparabrisas intermitente paralelo y lavaparabrisas Parabrisas con limpiaparabrisas intermitente paralelo y lavaparabrisas
Componentes (5) Cristal de seguridad alrededor, parabrisas blindado y ventanilla lateral deslizante Cristal de seguridad alrededor, parabrisas blindado y ventanilla lateral deslizante
Componentes (6) Protección del operador (protección superior) Protección del operador (protección superior)
Componentes (7) HVAC individual con opción de HVAC doble HVAC individual con opción de HVAC doble
Componentes (8) Controles de palanca tipo joystick integrados en consolas de asiento ajustables independientemente Controles de palanca tipo joystick integrados en consolas de asiento ajustables independientemente
Componentes (9) Asiento auxiliar plegable adicional con cinturón de seguridad Asiento auxiliar plegable adicional con cinturón de seguridad
Componentes (10) Parasoles exteriores en las ventanas laterales y traseras Parasoles exteriores en las ventanas laterales y traseras
Componentes (11) Escalera de emergencia deslizante (tipo reducción de velocidad) con caja de escalera Escalera de emergencia deslizante (tipo reducción de velocidad) con caja de escalera
Componentes (12) Acceso a la máquina mediante escalerilla de acceso retráctil, ángulo de escalerilla a aproximadamente 45 grados, operada hidráulicamente Acceso a la máquina mediante escalerilla de acceso retráctil, ángulo de escalerilla a aproximadamente 45 grados, operada hidráulicamente
Componentes (13) Panel de instrumentos robusto que incluye pantalla BCS grande a color con tecnología transflectiva Panel de instrumentos robusto que incluye pantalla BCS grande a color con tecnología transflectiva
Características de Sistema de control a bordo (BCS III) (1) Interfaces USB, Lan (TCP/IP) y CAN BUS para exportación de datos Interfaces USB, Lan (TCP/IP) y CAN BUS para exportación de datos
Características de Sistema de control a bordo (BCS III) (2) Documentación en pantalla en formato PDF (por ejemplo, instrucciones de funcionamiento, manual técnico, catálogo de piezas de repuesto, diagrama de circuito eléctrico) Documentación en pantalla en formato PDF (por ejemplo, instrucciones de funcionamiento, manual técnico, catálogo de piezas de repuesto, diagrama de circuito eléctrico)
Características de Sistema de control a bordo (BCS III) (3) Panel de instrumentos robusto que incluye pantalla táctil en color grande (12") para manejo intuitivo Panel de instrumentos robusto que incluye pantalla táctil en color grande (12") para manejo intuitivo
Características de Sistema de control a bordo (BCS III) (4) Sistema de supervisión electrónica, de registro de datos y de diagnóstico para las señales vitales y datos de servicio de los motores y los sistemas hidráulico y de lubricación Sistema de supervisión electrónica, de registro de datos y de diagnóstico para las señales vitales y datos de servicio de los motores y los sistemas hidráulico y de lubricación
Características de Sistema de control a bordo (BCS III) (5) Asistencia para la resolución de problemas en pantalla Asistencia para la resolución de problemas en pantalla
Características de Sistema de control a bordo (BCS III) (6) Cuadros gráficos de datos registrados Cuadros gráficos de datos registrados
Características de Sistema de control a bordo (BCS III) (7) Memoria de fallos con almacenamiento de las condiciones relacionadas Memoria de fallos con almacenamiento de las condiciones relacionadas
Capacidad - contenedor de grasa 188 gal (EE. UU.) 710 l
Tipo (1) Sistema de circuito doble con bombas hidráulicas de uso intensivo y control de relé de tiempo electrónico para ajustar los tiempos de pausa/lubricación Sistema de circuito doble con bombas hidráulicas de uso intensivo y control de relé de tiempo electrónico para ajustar los tiempos de pausa/lubricación
Tipo (2) Fallos del sistema mostrados por el sistema de control de placa Fallos del sistema mostrados por el sistema de control de placa
Tipo (3) Filtros de grasa (200 µm) entre estación de servicio y contenedor así como directamente detrás de la bomba de engrase Filtros de grasa (200 µm) entre estación de servicio y contenedor así como directamente detrás de la bomba de engrase
Tipo (4) Conectado al sistema de lubricación se encuentran: los puntos de pivote del implemento, cucharón y cilindros Conectado al sistema de lubricación se encuentran: los puntos de pivote del implemento, cucharón y cilindros
Tipo (5) Conectado al sistema de lubricación se encuentran: - vías de los cojinetes de rodillos de giro - dos piñones de engrase para el cojinete interno del anillo de giro Conectado al sistema de lubricación se encuentran: - vías de los cojinetes de rodillos de giro - dos piñones de engrase para el cojinete interno del anillo de giro
Todos los cucharones (FS y BH) están equipados con un paquete antidesgaste que consiste en: (1) - Material de revestimiento especial que cubre las principales áreas de desgaste en el interior y exterior del cucharón y protecciones de formación labios entre los dientes - Material de revestimiento especial que cubre las principales áreas de desgaste en el interior y exterior del cucharón y protecciones de formación labios entre los dientes
Todos los cucharones (FS y BH) están equipados con un paquete antidesgaste que consiste en: (2) Refuerzos en las aletas en las paredes laterales - Refuerzos de talón en los bordes inferiores Refuerzos en las aletas en las paredes laterales - Refuerzos de talón en los bordes inferiores
Conexión de pala con cinemática TriPower exclusiva que garantiza las siguientes características principales: (1) Limitador de retroceso automático para evitar derrames de material; asistencia cinemática a fuerzas hidráulicas Limitador de retroceso automático para evitar derrames de material; asistencia cinemática a fuerzas hidráulicas
Conexión de pala con cinemática TriPower exclusiva que garantiza las siguientes características principales: (2) - Guía de cucharón a ángulo constante horizontal y vertical automáticas - Guía de cucharón a ángulo constante horizontal y vertical automáticas
Conexión de pala con cinemática TriPower exclusiva que garantiza las siguientes características principales: (3) - Impulso constante de pluma a lo largo de todo el arco de elevación - Asistencia de fuerza de empuje - Impulso constante de pluma a lo largo de todo el arco de elevación - Asistencia de fuerza de empuje
Tipo (1) Orificio de inspección en monopluma BH Orificio de inspección en monopluma BH
Tipo (2) Bajada de la pluma (FS y BH) y balancín (FS) sin presión mediante una válvula de flotador Bajada de la pluma (FS y BH) y balancín (FS) sin presión mediante una válvula de flotador
Tipo (3) Paquetes de desgaste especiales para materiales muy abrasivos a solicitud Paquetes de desgaste especiales para materiales muy abrasivos a solicitud
Tipo (4) Pasarelas con raíles en las plumas (FS y BH) Pasarelas con raíles en las plumas (FS y BH)
Tipo (5) Los procedimientos de soldadura permiten la contrasoldadura interna (soldadura de doble preparación) cuando sea posible Los procedimientos de soldadura permiten la contrasoldadura interna (soldadura de doble preparación) cuando sea posible
Tipo (6) Plumas y balancines sin estrés tras la soldadura Plumas y balancines sin estrés tras la soldadura
Tipo (7) Las plumas y balancines son resistentes a la torsión, tienen un diseño de caja soldada de acero de alta resistencia a la tensión con forjados de acero masivos en las áreas de pivote Las plumas y balancines son resistentes a la torsión, tienen un diseño de caja soldada de acero de alta resistencia a la tensión con forjados de acero masivos en las áreas de pivote
Tipo (8) Protecciones para cilindros de pala (FS) Protecciones para cilindros de pala (FS)
Capacidad del cucharón - Retropala (colmada 1:1) 28.8 yd³ 22 m³
Capacidad de cucharón - Pala frontal (colmada 2:1) 28.8 yd³ 22 m³
Instalación Estación de servicio retráctil instalada debajo del módulo del motor y fácilmente accesible desde el suelo. Estación de servicio retráctil instalada debajo del módulo del motor y fácilmente accesible desde el suelo.

6040 Equipos optativos

GENERAL

  • Kit de ampliación de intervalo de aceite de motor, hasta 1000 hrs

SUPERESTRUCTURA

  • Contenedor redondo para barriles estándar de 200 l (53 gal) (en vez de contenedor de grasa de 710 l (188 gal))
  • Relleno de contenedor(es) redondo mediante la estación de servicio
  • Varias opciones para clima frío

CABINA

  • Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado doble (redundancia)
  • Calefacción de la cabina
  • Sistema de supervisión mediante cámara (dos cámaras y una pantalla adicional)

TREN DE RODAJE

  • Ancho de almohadilla de cadena 1600 mm (5 ft 3 in) - No HD
  • Lubricación automática de los rodillos por sistema de lubricación central
  • Placa de los bajos para protección adicional del tren de rodaje
  • Equipo opcional adicional disponible a solicitud.

Galería multimedia

Retropala 6040

Imagen de trabajo 6040/6040 FS 2

Imagen de servicio de 6040

Perfil izquierdo de pala frontal 6040

Perfil de pala frontal 6040 a 45 grados

Perfil izquierdo retropala 6040

Perfil de retropala a 45 grados

Imagen de trabajo de 6040

Retropala 6040
Imagen de trabajo 6040/6040 FS 2
Imagen de servicio de 6040
Perfil izquierdo de pala frontal 6040
Perfil de pala frontal 6040 a 45 grados
Perfil izquierdo retropala 6040
Perfil de retropala a 45 grados
Imagen de trabajo de 6040

Sistema TriPower para palas hidráulicas para minería Cat®

Sistema TriPower para palas hidráulicas para minería Cat®

360 View
360 View
360 View
360 View

Compare 6040 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS