El motor más potente de su clase, lo que se traduce en tiempos de ciclo más rápidos y una mayor productividad
Con 615 kW (824 cv) de potencia nominal mediante su único motor C27, la 6015 puede proporcionar tiempos de ciclo líderes en su clase y una productividad sin igual.
Fiable motor Cat C27
El motor Cat C27 ofrece potencia y fiabilidad, garantizando un rendimiento excelente, una alta productividad y una vida útil de servicio excepcional. Su versatilidad y durabilidad se ha demostrado en aplicaciones de construcción pesada, canteras/agregados y minería.
Tecnología del motor
El desarrollo de nuestra nueva tecnología de motor comenzó con la búsqueda de una mejor forma de reducir las emisiones de los motores diésel y culminó con un diseño de motor revolucionario que quema el combustible de forma más precisa que nunca. Unas menores temperaturas de combustión reducen las emisiones y prolongan la vida de plataformas de motor más ligeras y con más potencia. También varía la sincronización de la inyección basándose en factores como carga y velocidad del motor para ofrecer un rendimiento óptimo en una amplia gama de condiciones de funcionamiento, incluida la minería.
Asistencia técnica de motor Cat en todo el mundo
Nuestros motores solo son tan buenos como el servicio y asistencia técnica detrás de ellos. Los técnicos de servicio con amplia formación y experiencia de su distribuidor local Cat están listos sea cual sea su necesidad y el lugar y momento en el que los necesite. Conocen perfectamente el motor Cat C27 por lo que pueden diagnosticar rápidamente problemas y mantener su 6015 funcionando a su máximo rendimiento.
Mayor potencial de beneficios mediante una combinación optimizada con dúmperes rígidos Cat
Equipada de serie con un cucharón grande de 8,1 m3 (10,6 yd3), la 6015 se ha diseñado para una coordinación de pasadas óptima con los populares camiones Cat 773, 775 y 777 a 4, 5 y 7 pasadas, respectivamente. Esta es una ventaja de una pasada sobre las mejores palas equipadas de serie de su clase. Cuando se obtiene constantemente, el resultado es más material movido y un mayor beneficio.
Versatilidad para cargar los camiones que se utilizan habitualmente en aplicaciones de construcción pesada, cantera/agregados y minería
Con su capacidad para combinarse con los camiones más utilizados en aplicaciones de construcción pesada, cantera/agregados y minas pequeñas a medianas en todo el mundo, la 6015 demuestra la versatilidad necesaria para que una pala de 100 toneladas (110 ton) sea adecuada y productiva en cualquiera de estos entornos.
Los cucharones Cat aumentan la productividad
Los cucharones Cat se han diseñado para adaptarse a su pala de minería Cat 6015, proporcionando una carga útil y una eficiencia de la máquina óptimas a la vez que protegen su inversión. Las superficies de desgaste de los cucharones están blindados con materiales de desgaste sustituibles para ampliar la vida útil del cucharón. Los cucharones Cat son fáciles de reconstruir, con todas las piezas disponibles en su distribuidor Cat. Confíe en Cat para ofrecerle una larga vida útil sin añadir un peso excesivo.
Características clave
- Adaptados a la pala hidráulica 6015 y su aplicación.
- Protegidos con materiales con alta resistencia a la abrasión seleccionados según las características de desgaste de su aplicación.
- Reconstruible, con todos los componentes de desgaste (que se muestran a continuación en rojo) disponibles como piezas de repuesto.
Cucharones de servicio general
Los cucharones de servicio general tienen un tamaño para materiales de baja densidad, con lo que proporcionan una carga útil máxima en aplicaciones de servicio general como capa superior del suelo.
Cucharones de servicio pesado
Los cucharones de servicio pesado son adecuados para suelos y rocas menos densas. El paquete de desgaste de servicio pesado incluye refuerzos en los labios que protegen completamente los labios del cucharón y cuenta con barras antidesgaste endurecidas en las áreas de mayor desgaste.
Cucharones de servicio extremo
Los cucharones de servicio extremo son los más protegidos para usar en condiciones de roca densa y excavación agresiva. Cuenta con refuerzos en los labios así como material de desgaste endurecido en toda la superficie del cucharón.
Cucharón para carbón
El cucharón para carbón para la 6015 utiliza el paquete de desgaste de uso general con protecciones en las áreas más críticas y está adaptado para la densidad del carbón y proporcionar una productividad óptima.
Calidad y rendimiento de herramientas de ataque (G.E.T.) fáciles
Aumente su eficiencia operacional y productividad con las G.E.T. Cat sin martillo C70 o M75 diseñadas específicamente para la pala hidráulica para minería 6015. Al diseñar nuestras propias G.E.T., podemos centrarnos en la producción en vez de en los componentes, con lo que se optimiza el rendimiento en toda la máquina. Y al igual que todas las G.E.T. Cat, el distribuidor local Cat presta el servicio técnico.
- Mayor tiempo de funcionamiento: giro sencillo de 180 grados para bloqueo y desbloqueo.
- Instalación y retirada seguras: sin bulones que retirar, el retén está incorporado en la punta.
- Cambios fáciles y rápidos: no se requieren herramientas especiales para prestar servicio al sistema sin martillo.
- Instalación sencilla: no es necesario ningún montaje.
Diseño demostrado y fiable, incluso en las aplicaciones más duras
Una versión modificada de la cabina Cat HEX, la cabina de la 6015 ha registrado literalmente cientos de miles de horas excavando en las aplicaciones más difíciles en todo el mundo. Puede estar seguro de que satisfará las demandas de su aplicación, así como los requisitos de confort y seguridad de sus operadores.
Conocimiento de la situación por parte del operador optimizado gracias a una excelente visibilidad de cabina
- Ventanas grandes y amplias que proporcionan una excelente visibilidad en todas las direcciones. – Parabrisas delantero retráctil fabricado con cristal laminado estándar que proporciona una gran área de visualización. – Ventana delantera más baja que permite ver las cadenas. – Ventana lateral derecha grande de policarbonato que proporciona una buena visibilidad alrededor de la máquina. – Ventana superior deslizante de cristal templado para una excelente ventilación. – Claraboya de policarbonato que proporciona una visión hacia arriba sin obstrucciones.
- Múltiples luces de alta potencia y estratégicamente posicionadas para una máxima iluminación del área de excavación en condiciones de escasa luz (LED opcionales).
- Limpiaparabrisas de servicio pesado que garantizan una buena visibilidad en condiciones climáticas difíciles
Maximiza el nivel de atención y eficiencia del operador con características líderes de confort
- Entorno de cabina extremadamente silencioso y completamente presurizado
- Asiento con suspensión completamente ajustable que proporciona ajuste de altura y peso, soporte lumbar, reposabrazos y reposamuñecas amplios y un cinturón de seguridad ancho retráctil para la máxima comodidad y apoyo al operador.
- Controles ergonómicos con altura de consola de palanca tipo joystick ajustable, independiente del asiento, según las preferencias del operador.
- Una nueva pantalla táctil a color de siete pulgadas simplifica drásticamente la interfaz del operador. – Navegación intuitiva con texto en el idioma permite a los operadores modificar determinados parámetros de funcionamiento de la máquina y supervisar las condiciones de la máquina literalmente con los dedos.
- Sistema de control de climatización completamente automático con aire acondicionado, calefacción y sistema antiescarcha que mantiene una temperatura constante de la cabina para un funcionamiento cómodo en cualquier condición medioambiental.
- El revestimiento de la cabina de doble pared a presión y la plataforma se montan en el bebedero de la cabina con soportes elásticos para reducir el ruido, la vibración y la fatiga del operador.
- Los controles electrohidráulicos proporcionan una maniobra segura y precisa para una capacidad de alta producción y una menor fatiga del operador.
- No hay ninguna tubería hidráulica en la cabina para ofrecer un entorno fresco, limpio, silencioso y sin olores.
Cadenas diseñadas para aplicaciones de alto impacto y gran desplazamiento, como minería y construcción pesada
El diseño exclusivo de Cat de cadenas engrasadas y selladas con retención de bulón positivo (PPR2) resiste el movimiento de los bulones y rotura de las varillas para un sellado fiable y una vida útil máxima de las cadenas.
- Resiste la generación de huelgo final y el movimiento de los eslabones en el bulón.
- Controla el movimiento de la junta para una larga vida útil de los casquillos/bulones internos.
- Resiste la fatiga y la formación de grietas con eslabones de cadena rediseñados más fuertes.
Son los mismos eslabones de la cadena utilizados en nuestras populares hojas de empuje D11, que apoya aún más su fiabilidad y durabilidad en aplicaciones extremas y condiciones de grandes desplazamientos.
Mejor desgaste de los componentes del tren de rodaje
- Desgaste lateral homogéneo de la rueda loca y vida útil de componentes ampliada resultante del tubo de empuje flotante.
- Bajo desgaste en el sistema de transmisión mediante dientes de rueda dentada templados por inducción y una gran cantidad de dientes de rueda cabilla.
- Hay disponibles de forma opcional protecciones completas de las cadenas para una mayor protección de los rodillos inferiores.
Excelente facilidad de mantenimiento
- El sistema de tensión de la cadena automático es un diseño simplificado que no requiere ningún ajuste manual.
- Las cadenas PPR son fáciles de mantener con una junta maestra. Permite la retirada e instalación fácil del tren de rodaje.
Rendimiento fiable de la oruga
- Elimina el desgaste innecesario y ayuda en un tensionamiento de la cadena más sencillo mediante tres rodillos de soporte.
- Guía de cadenas excepcional mediante guías estándar en toda la longitud de la oruga.
- Los motores y cajas de cambio de desplazamiento están bien protegidos mediante fundas de acero robustas con puertas de servicio integradas para un fácil acceso de mantenimiento.
Estructuras grandes y robustas diseñadas y fabricadas para soportar las condiciones de excavación más duras
Con el fin de aumentar la vida útil y garantizar que la 6015 se mantiene productiva, nuestras estructuras se han diseñado para ofrecer durabilidad y fiabilidad. Se obtiene un rendimiento ampliado en las difíciles condiciones de la mina mediante la selección de aceros de alta resistencia a la tensión y forjados resistentes, unidos y sin estrés térmico, que le ayudan a alcanzar sus objetivos de productividad.
- Fabricada con acero de alta resistencia a la tensión para ofrecer mayor durabilidad.
- Soldaduras a tierra, perfiladas y de penetración completa en las uniones críticas.
- Las inspecciones MT, UT y mediante rayos X en determinadas soldaduras garantizan la calidad.
Varillaje delantero resistente a la vez que lo suficientemente ligero para unos tiempos de ciclo rápidos
La pluma y el balancín de la 6015 utilizan acero de alta resistencia y forjas resistentes que están unidos y sin estés térmico, para ofrecer una vida estructural óptima y resistencia a los impactos y desgaste en condiciones de excavación difíciles.
- El diseño de sección de caja proporciona una rigidez y resistencia sin igual.
- Las estructuras sin esfuerzo térmico reducen el esfuerzo residual y ofrecen una mayor vida útil de la estructura.
- Las forjas con tratamiento térmico se utilizan en el área de los pies de la pluma para manejar las cargas de pluma de alta fuerza.
- Las fundiciones de servicio pesado en áreas de grandes cargas añaden una fuerza y durabilidad excepcional.
Vida útil de los componentes y estabilidad de giro más fiable
Nuestro sistema de giro incluye un cojinete de rodillo de giro cruzado con engranaje interno conectado a un sistema de lubricación automática que ofrece una excelente estabilidad, amplía la vida útil de los componentes y en última instancia mejora el tiempo de funcionamiento de la máquina.
Una resistencia estructural y durabilidad excepcionales se obtienen montando el cojinete de giro directamente en la estructura de la 6015, con lo que se eliminan las soldaduras del collar.
Los anillos de los cojinetes de giro de la 6015 están fabricados con acero con un tratamiento térmico especial y las vías están endurecidas mediante inducción con lo que ofrece protección contra el desgaste de la superficie a la vez que se preserva la dureza estructural en el cuerpo principal de los cojinetes.
Estructuras completamente validadas y probadas
Todas las estructuras de la 6015 se han comprobado y validado completamente en nuestros terrenos de pruebas de última generación en Tucson, AZ (EE. UU.).
Excelente eficiencia del combustible gracias a tecnologías de gestión de energía exclusivas de Cat
Las tecnologías de control del motor integradas de Cat mantienen el motor en marcha a la velocidad nominal, o cerca de ella, para mantener un equilibrio optimizado de potencia y eficiencia del combustible. Esta tecnología evita grandes caídas en la velocidad del motor, seguido por sobre velocidades que a menudo se observa en los equipos antiguos. Proporciona los siguientes beneficios:
- Estima los requisitos de combustible basándose en la velocidad y par del motor y el par de la máquina necesario, basándose en la carga hidráulica (bombas y ventilador). Esta tecnología asegura una regulación del motor más rápida y coherente al evitar la sobrecarga del motor, lo que a su vez reduce el consumo de combustible.
- Reduce la salida de la bomba hidráulica para evitar la sobrecarga del motor basándose en el par motor disponible, la velocidad del motor deseada, la velocidad real del motor y la carga hidráulica estimada. Esta tecnología proporciona potencia a las funciones de la máquina que la necesitan para mover el material de forma rápida y eficiente.
Mayor eficiencia mediante recuperación de energía
La energía cinética capturada durante el movimiento de giro se alimenta al sistema durante la desaceleración, con lo que proporciona más potencia para impulsar las bombas principal y auxiliar. La energía se guarda durante la deceleración ya que el frenado se produce mediante hidrostáticamente con controles de desplazamiento de la bomba, frente a flujo de acelerador a través de válvulas de rotura utilizados en los sistemas de giro de circuito abierto.
Ahorro de energía durante la aceleración
Se obtiene un ahorro de energía durante el giro mediante el control de velocidad, con lo que se garantiza que solo se utiliza el flujo de aceite mínimo necesario en un momento dado y proporciona una aceleración y deceleración suave para obtener ciclos rápidos.
Ahorro de combustible como resultado de la mejor eficiencia energética de su clase
Una utilización de bomba hidráulica más eficiente, menores pérdidas de energía y un mayor ahorro de combustible se obtienen gracias a nuestra innovadora tecnología de flujo automático proporcional.
- Ahorro de combustible adicional procedente de la función de flotación de la pluma, que regenera el aceite de la pluma para una menor demanda del motor y una mayor eficiencia energética.
Funcionamiento suave y eficiente y control gracias a nuestra tecnología de compensación proporcional de presión según la prioridad Cat Proportional Priority Pressure Compensating (PPPC). PPPC garantiza que el caudal es proporcional según la demanda de forma que las funciones individuales, pluma, balancín y cucharón, se priorizan automáticamente durante operaciones simultáneas.
Se obtiene una máxima eficiencia hidráulica gracias a nuestro sistema de caudal a demanda, diseñado con cuatro bombas, tres para el implemento y desplazamiento y una para el giro. La compensación de presión y flujo entregan solo el flujo necesario para reducir la acumulación de calor y el desgaste de componentes.
Limpieza de aceite coherente para un rendimiento fiable del sistema hidráulico
El diseño del sistema hidráulico se ha optimizado para ofrecer un rendimiento y fiabilidad máximos, con un nuevo sistema de filtrado.
- La máquina se suministra equipada con un filtro de aceite de retorno y alta presión estándar.
- Un filtro fuera de línea proporciona un filtrado continuo y una limpieza óptima del aceite en todo momento, con lo que apoya al sistema hidráulico.
Refrigeración de aceite eficiente
Para maximizar la eficiencia hidráulica, nuestro sistema de refrigeración de aceite es independiente de la refrigeración del motor, con lo que ofrece refrigeración a demanda.
El ventilador de velocidad variable controlado por temperatura proporciona refrigeración a demanda para mantener una temperatura óptima del fluido hidráulico con lo que proporciona una mayor economía del combustible.
Compartimos su compromiso con la seguridad y tenemos un compromiso de cero daños con lo que trabajamos incansablemente para diseñar las máquinas más seguras posibles para proteger su activo más importante: sus empleados.
Algunos ejemplos de las características de mejora de la seguridad de la pala hidráulica para minería Cat 6015 son:
Cabina del operador
- Gracias a la excelente visibilidad de la cabina y los espejos perfectamente colocados, el operador obtiene un conocimiento de la situación optimizado, y el posicionamiento de máquina y la carga del camión se realizan de forma segura.
- Varios puntos de salida en el lateral o parte delantera de la máquina.
- Cabina equipada con un martillo de emergencia para una salida rápida y acceso a la escalera de emergencia.
- Numerosas luces óptimamente posicionadas para una gran visibilidad durante el funcionamiento en condiciones de baja luminosidad.
- Cabina con certificación FOPS con parabrisas con cristal de seguridad.
- Colocación ergonómica del asa de la puerta de la cabina para evitar la inclinación y riesgo de lesiones, al entrar a la cabina.
Acceso a la máquina
- Una amplia pasarela fabricada con placas roscadas extruídas proporciona un acceso de servicio más seguro a todo el ancho de la máquina, incluido el sistema hidráulico, puertas de servicio del motor y sala del motor/bomba.
- Movimiento seguro en la máquina gracias a pasarelas antideslizantes, cambios de elevación de pasarela limitados (subida/bajada de peldaños) y peligros de tropezones minimizados.
- Los pasamanos de sujeción y los peldaños proporcionan al operador y al personal de mantenimiento tres puntos de contacto en todo momento.
- Salida rápida de la máquina durante emergencias gracias a tres salidas.
- Escalera de acceso a 45 grados opcional.
- Capacidad para bajar la escalera de acceso hasta el nivel del suelo en caso de emergencia.
Supresión de incendios y prevención de combustión
- Un mamparo separa la sala de la bomba del compartimento del motor para contener de forma más segura el aceite hidráulico.
- Protección de manguitos y cables mejorada para una mayor seguridad.
Sistema eléctrico
- Mantenimiento eléctrico seguro gracias a interruptor de desconexión de la batería.
Apagado de emergencia
- Sala de bomba y de motor a nivel del suelo y acceso desde la cabina a interruptores de parada del motor permite un apagado rápido en situaciones de emergencia.
Mejora de la seguridad y productividad con tecnología
Destinado a mejorar la productividad y rentabilidad de nuestra pala hidráulica 6015, en la actualidad ofrecemos Product Link Elite™ Elite como hardware de serie.
Cat Product Link Elite Elite
Base la gestión de sus activos en datos, no en estimaciones, gracias a la solución de supervisión remota Product Link Elite.
- Acceso remoto a la información a través de la interfaz VisionLink® fácil de usar.
- Maximice el tiempo de actividad y permanezca informado de los sistemas de la máquina y códigos de diagnóstico.
- Realice un seguimiento del uso, uso de combustible y resúmenes de la carga útil de la máquina (cuando se utilice con un camión equipado).
- Manténgase informado sobre la ubicación de la máquina, horas de trabajo e informes de estado.
Sistema de gestión de información vital (VIMS, Vital Information Management System)
Conéctese directamente a la máquina para obtener acceso a una amplia gama de información del sensor y datos de la máquina optimizados.
- Registro detallado de datos de los parámetros de la máquina y códigos de diagnóstico.
- Controle la información de los sensores de la máquina mediante análisis de tendencias e histogramas para estar al tanto del estado de la máquina.
Soluciones Cat® MineStar
Cat MineStar System proporciona la suite de productos de tecnología para minería más completa de la industria y le ayudará a obtener sus objetivos de mayor seguridad en la mina, mejor eficiencia, costes operativos reducidos y mayor rentabilidad. Consta de una serie de conjuntos de capacidades configurables (Fleet, Terrain, Detect, Health y Command) que le ayudan a escalar el sistema según sus necesidades en la mina. Cat MineStar System le ayuda a administrar todo desde el seguimiento de material a la gestión de flota en tiempo real, sistemas de salud de la máquina, equipo autónomo y mucho más.
La Cat 6015 está “lista para MineStar,” puede utilizar cuatro de los conjuntos de capacidades del sistema Cat MineStar System; Health es una opción completamente integrada, mientras que Fleet, Terrain para la carga y Detect son opciones de actualización.
- Health: Health ofrece datos determinantes del funcionamiento y estado de las máquinas de toda la flota. Incluye funciones de supervisión y estado de los equipos, con toda una serie de herramientas de informe, análisis y diagnóstico.
- Fleet: Fleet permite la gestión en tiempo real de la productividad, asignación y seguimiento de la máquina, ofreciéndole datos completos de todas las operaciones desde cualquier lugar del mundo.
- Terrain: Terrain permite gestionar con gran precisión las operaciones de taladrado, dragalina, operaciones en pendiente y carga gracias a la tecnología de guiado. El sistema aumenta la productividad de la máquina y le ofrece información en tiempo real para mejorar la eficiencia general
- Detect: el operador trabaja plenamente consciente de todo lo que le rodea, con la consiguiente mejora de la seguridad, gracias a una combinación de radares, una pantalla en la cabina y varias cámaras.
Hable con su distribuidor local para obtener más información sobre MineStar para la 6015.
Opción de motor EPA Tier 4 Final de EE. UU./ Fase V de la UE para operaciones en países altamente regulados
El motor C27 del a pala hidráulica 6015 cumple con los estándares de emisiones Tier 4 Final /Fase V de la UE y puede contar con él para trabajar de forma productiva y económica en aplicaciones de construcción pesada, cantera/agregados y minería. Proporciona la potencia y el par que necesita para conseguir un rendimiento óptimo y ciclos rápidos.
La 6015 cumple con los estándares de emisiones de Tier 4 Final en Estados Unidos y Canadá gracias a:
- El sistema de reducción de NOx Cat captura y enfría una pequeña cantidad del gas de escape. A continuación, lo vuelve a dirigir hasta la cámara de combustión, donde reduce las temperaturas de combustión y las emisiones de NOx.
- Catalizador de oxidación diésel (DOC) – usa un proceso químico llamado oxidación para acondicionar los gases de escape para cumplir con los estándares de emisiones.
- El sistema de combustible MEUI™-C ofrece una mayor eficiencia del combustible a la vez que reduce aún más las emisiones de NOx.
Se requiere el uso de combustible diésel con contenido muy bajo de azufre (ULSD) y aceite con bajo nivel de ceniza. Fluido de escape de combustible diésel no requerido.
Opciones de motor equivalentes a Tier 1 o Tier 2 disponibles para países con estándares de emisiones menos regulados
Hay dos opciones de motor disponibles para los mercados fuera de EE. UU. y Canadá; una oferta con certificación NR III de China que es equivalente a Tier 2 así como una oferta de consumo de combustible optimizado que es equivalente a Tier 1.
El objetivo de todas las máquinas Cat es satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer las necesidades del mañana. El compromiso para ayudarle a operar de forma segura y sostenible se reafirma en el diseño de la pala hidráulica para minería 6015.
La 6015 ofrece una serie de beneficios sostenibles:
Emisiones
La 6015 está disponible con un motor C27 que cumple con los estándares de emisiones Tier 4 Final para menos emisiones para el mercado norteamericano.
El regulador isócrono utilizado en el motor de la 6015 mantiene el motor en marcha a la velocidad ideal en todas las aplicaciones de carga. Esto significa menos consumo de combustible. Excelente para el entorno y la rentabilidad.
El control automático de velocidad del motor reduce las rpm del motor cuando la máquina no ha estado operando durante un período de tiempo, con lo que reduce el ruido y las emisiones, a la vez que ahorra combustible.
Insonorización
Unos menores niveles de sonido para el operador y el espectador se traduce en un menor impacto en las comunidades en la que trabaja la 6015.
La cabina de la 6015 proporciona al operador un entorno de trabajo silencioso.
Reconstrucciones
Reduzca su uso de energía y consumo de material con una máquina diseñada para reconstruirse.
Service
Los puntos de llenado de líquido accesibles a nivel del suelo garantizan un llenado rápido, fácil y seguro de los líquidos de la máquina.
Piezas disponibles cuando las necesita
La recepción de las piezas de la 6015 de su distribuidor local Cat se agiliza mediante el uso optimizado de componentes Cat, números de piezas integrados y almacenamiento de las piezas en los almacenes locales de Caterpillar. Su 6015 recibirá asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana, por una red mundial de instalaciones de distribución de piezas, centros de servicio de distribuidores e instalaciones de formación técnica para mantener su máquina funcionando a los máximos niveles de rendimiento.
Una única fuente para todas las necesidades de mantenimiento y servicio
Con el uso de componentes Cat, puede estar seguro de que su distribuidor Cat local es su fuente de confianza y con mayor conocimiento para sus necesidades de servicio y mantenimiento de la 6015. Los técnicos expertos del distribuidor Cat cuentan con los conocimientos, experiencia, formación y herramientas necesarias para brindar un soporte completo a su pala hidráulica 6015, sea cual sea la necesidad o donde se encuentre su sitio.
Asistencia técnica continuad durante toda la vida de su 6015
Al igual que cualquier pieza de los equipos Cat, la 6015 se ha diseñado y fabricado para proporcionar la máxima productividad y economía de funcionamiento durante toda su vida de servicio. Con el fin de ayudarle a disfrutar de estos niveles de rendimiento con la 6015, los distribuidores Cat ofrecen una amplia gama de planes de servicio que maximizarán el tiempo de funcionamiento y retorno de la inversión, incluidos:
- Programas de mantenimiento preventivo.
- Programas de diagnóstico, como análisis técnico y análisis programado de aceite.
- Opciones de reconstrucción y reparación.
- Contratos de servicio postventa.
Si bien la 6015 se ha diseñado para un funcionamiento sencillo, su distribuidor Cat puede organizar programas de formación para ayudar a los operadores a mejorar la productividad, aumentar el tiempo de funcionamiento, reducir los costes de funcionamiento y mejorar la seguridad.
Nadie conoce su pala hidráulica 6015 mejor
La gran mayoría de los distribuidores Cat de todo el mundo han prestado servicio técnico a nuestra línea de palas hidráulicas durante más de una década, por lo que cuentan con los equipos necesarios para optimizar el rendimiento de su 6015 con su experiencia sin igual en palas hidráulicas Cat. Esta experiencia incluye un profundo conocimiento de cómo se aplica y utiliza mejor la 6015 en todo tipo de aplicaciones, por lo que pueden considerar los factores específicos de su sitio para ayudar a reducir los costes de mantenimiento y funcionamiento.
Diseñado para un servicio seguro y sencillo y mayor accesibilidad a los componentes, para un mayor tiempo de funcionamiento y mayor productividad.
Ubicaciones de servicio fácilmente accesibles
- Las ubicaciones de servicio son fácilmente accesibles desde las pasarelas o a nivel del suelo, con lo que se puede realizar el mantenimiento crítico y rutinario de forma rápida, segura y eficiente.
- Los puntos de lubricación centralizados simplifican el mantenimiento en lugares de difícil acceso
- El compartimento del motor y la sala de la bomba verticales ofrecen un fácil acceso de servicio al motor y las bombas.
- Plataformas de servicio derecha e izquierda con rejilla abierta que proporcionan acceso a la cabina, plataformas cruzadas, puertas de servicio del motor y sala del motor/bomba para un servicio seguro y fácil.
- Las puertas de acceso se abren hacia afuera para una fácil inspección.
- Las puertas de servicio grandes proporcionan un amplio espacio para la inspección y servicio.
- Las pasarelas y plataformas de servicio cuentan con pasamanos para un acceso al servicio seguro.
- Sistema de combustible de llenado rápido a nivel del suelo y tapón de llenado normal en la parte superior del depósito.
- Filtros roscados para los sistemas de aceite y combustible que reducen el tiempo de cambio y ayudan a garantiza juntas limpias y estancas.
Iluminación robusta para mantenimiento en condiciones de baja luz
- Compartimento del motor y sala de bomba iluminados.
- Luz opcional de escalera, con interruptor de acceso al nivel del suelo, que proporciona una entrada y salida con luz para mayor seguridad del personal de mantenimiento.
- Las luces de trabajo opcionales adicionales proporcionan una excelente iluminación en las áreas de acceso, servicio y trabajo en condiciones de baja luz.
Mantenimiento preventivo fácil
- Mirillas de líquidos para el radiador, sistema hidráulico, combustible y unidades de giro visibles desde el centro de la máquina para inspecciones diarias de líquidos.
- Puertos de análisis programado de aceite (S·O·SSM) para el sistema hidráulico y aceite del motor que proporcionan un medio rápido y cómodo de obtener muestras de líquido sin contaminar para un análisis y fiabilidad mejorados.
- La revisión del nivel de fluido con llave permite la supervisión de los niveles de fluido en la pantalla principal de la cabina antes del funcionamiento.
- El programa de mantenimiento preventivo realiza un seguimiento del tiempo hasta el siguiente intervalo de servicio y puede alertar opcionalmente del próximo intervalo o de un servicio tardío.
- Los puertos de prueba de presión hidráulica, prácticamente en todas las ubicaciones necesarias, proporcionan un acceso rápido y sencillo para probar o ajustar la presión hidráulica.
- La función de lubricación automática estándar proporciona lubricación en ciclos predeterminados para una función sin mantenimiento.
- La pistola de carrete de grasa estándar permite la lubricación remota del varillaje del cucharón delantero a nivel del suelo una vez por turno. No hay líneas de lubricación automática sensibles en la parte trasera del cucharón o varillaje que tiene tendencia a dañarse.
Montaje rápido y transporte eficiente
- El diseño modular hace que el montaje y desmontaje para el transporte sean operaciones rápidas y sencillas.
- El envío modular permite un transporte rápido y asequible de un sitio a otro. – La superestructura se puede transportar como una única unidad, con el motor listo para funcionar. – Solo requiere el montaje de los bastidores de rodillos de cadenas, el implemento (pluma, balancín y cucharón), contrapeso y la conexión a los tubos hidráulicos.