RM400

Recicladoras de pavimentos RM400

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento máximo
58863 lb
26700 kg
Anchura de corte/mezcla
96 pulg
2438 mm
Potencia bruta
415.7 hp
310 kW

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 6

Sencillo de manejar, fácil de aprender

Sencillo de manejar, fácil de aprender

  • Combine fácilmente las funciones de la máquina con las especificaciones de gradación mediante las pantallas táctiles en color de 25cm (10pulg) y los controles de botones
  • La tecnología de dirección con volante ofrece un control preciso de la máquina
  • Los controles están ubicados de forma ergonómica y se agrupan por funciones para ofrecer un acceso rápido y sencillo
  • Ahorre tiempo y garantice una profundidad constante en todos los cortes con funciones automáticas para salir y volver a la profundidad de corte
  • Arrancar el motor con un botón sin llave puede aumentar la seguridad y la comodidad con códigos ID de operador para recuperar las preferencias y los perfiles del operador guardados al iniciar sesión
Aumente el rendimiento con una mayor visibilidad

Aumente el rendimiento con una mayor visibilidad

  • Cabina FOPS estándar con calefacción y aire acondicionado para un entorno de trabajo cómodo.
  • La visibilidad se optimiza con la cabina deslizante total de izquierda a derecha.
  • El asiento calefactado con suspensión neumática y posicionamiento de 180º con ajuste hacia delante/atrás aumenta la comodidad y visibilidad del operador.
  • Se puede aumentar el rendimiento y la seguridad con cámaras estándar y opcionales cuyas imágenes se visualizan en las pantallas grandes de la cabina:
  1. La visibilidad delantera y trasera aumenta con cámaras estándar delanteras y traseras
  2. La visibilidad de cada lado de la máquina puede complementarse con cámaras laterales opcionales
  3. Los resultados de la gradación y los obstáculos se pueden ver con cámaras opcionales montadas sobre las puertas de la cámara de mezcla delantera y trasera
Potencia eficiente con mayor movilidad

Potencia eficiente con mayor movilidad

  • Obtenga un 19% más de potencia con el motor C9.3B Cat, que ofrece
  • 310kW (416hp) de potencia y cumple los estándares de emisiones regionales
  • La longitud total de la máquina es 44cm (17pulg) más corta para aumentar la productividad y maniobrabilidad en espacios reducidos
  • Maximice la tracción y la movilidad con tracción estándar en todas las ruedas controlada electrónicamente y cuatro modos de dirección: solo ruedas delanteras, solo ruedas traseras, dirección en paralelo y dirección coordinada
Ofrezca una excelente calidad de mezcla

Ofrezca una excelente calidad de mezcla

  • Los controles electrónicos avanzados ofrecen una calidad de mezcla perfecta al mantener el rotor a la profundidad adecuada y la máquina, a una velocidad optimizada
  • Controle la gradación para una gran variedad de materiales y aplicaciones con tres velocidades de rotor independientes que se pueden seleccionar durante el funcionamiento
  • Modifique fácilmente la gradación de materiales ajustando las puertas de la cámara de mezcla delantera y trasera; un sencillo indicador situado en la pantalla LCD mantiene al operador informado de la posición de las puertas
  • Una opción de flotación de la puerta de la cámara del rotor trasera simplifica el funcionamiento y permite al operador elegir la presión descendente deseada
  • Trabaje de un modo eficiente en todo tipo de proyectos de recuperación y estabilización con tres opciones de rotor: Universal, Combinación y Pala
Los sistemas de rociado opcionales ofrecen una calidad de mezcla precisa

Los sistemas de rociado opcionales ofrecen una calidad de mezcla precisa

  • Los sistemas de aditivos de agua y emulsión garantizan el cumplimiento de las especificaciones de diseño de la mezcla
  • La tasa de aplicación de aditivos se controla con precisión mediante un sistema de medición informatizado
  • Se puede optimizar una amplia gama de caudales variables para diversas aplicaciones:
  1. Caudales de agua de 30-1900 litros por minuto (8-500 galones por minuto)
  2. Caudales de agua de 30-946 litros por minuto (8-250 galones por minuto)
  • Configure fácilmente el sistema de pulverización para suministrar aditivos líquidos según las especificaciones: manual o automático, volumen por m2 (yd2) o porcentaje de densidad del material
Mantenimiento más sencillo, mayor tiempo de actividad

Mantenimiento más sencillo, mayor tiempo de actividad

  • El acceso a nivel del suelo a todos los elementos del mantenimiento rutinario simplifica el mantenimiento y mejora la seguridad
  • Un ventilador de refrigeración con inversión automática ayuda a evitar que se acumulen residuos, lo cual amplía los intervalos de mantenimiento para limpiar el paquete de refrigeración
  • El sistema de accionamiento del rotor utiliza la lubricación automatizada de cojinetes
  • La transmisión por cadena de rotor autolubricante no requiere ningún ajuste y elimina el mantenimiento rutinario
  • El embrague de la transmisión de rotor con accionamiento hidráulico no requiere ningún ajuste
  • La función de diagnóstico incorporada controla los sistemas de la máquina, alerta al operador de los problemas de rendimiento y ofrece información para resolverlos

Especificaciones del producto para RM400

Peso de funcionamiento máximo 58863 lb 26700 kg
Anchura de corte/mezcla 96 pulg 2438 mm
Profundidad máxima de corte/mezcla 20 pulg 508 mm
Velocidad de funcionamiento 2.97 milla/h 4.8 km/h
Velocidad de desplazamiento máxima 6.8 milla/h 11 km/h
Opciones de rotor Universal, Combinación, Pala Universal, Combinación, Pala
Velocidad del rotor - primera (a 2.100 rev/min) 108 r/min 108 r/min
Velocidad del rotor - segunda (a 2.100 rev/min) 134 r/min 134 r/min
Velocidad del rotor - tercera (a 2.100 rev/min) 159 r/min 159 r/min
Potencia bruta 415.7 hp 310 kW
Modelo de motor Cat C9.3B Cat C9.3B
Capacidad del depósito de combustible 279 gal (EE. UU.) 1056 l
Longitud 31.4 pies 9.56 m
Anchura 9.8 pies 3 m
Altura máxima 11.5 pies 3.5 m
Distancia entre ejes 20.7 pies 6.32 m
Altura libre sobre el suelo 19.7 pulg 500 mm

RM400 Equipos estándar

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Reposabrazos ajustables
  • Asiento con suspensión de amortiguación neumática y calefacción
  • Preinstalación de audio con altavoces
  • Cabina deslizante al completo con calefacción y aire acondicionado
  • Arranque con botón
  • Escaleras de acceso iluminadas en ambos laterales
  • Cinturón de seguridad retráctil de gran visibilidad
  • Minicontrol de dirección de ruedas
  • Palanca de propulsión multifuncional
  • Guías de conducción
  • Interfaz del operador con pantalla táctil en color

TREN DE POTENCIA

  • Postenfriador aire a aire (ATAAC)
  • Filtro de aire de elemento doble con prefiltro
  • Refrigerante de larga duración con protección hasta -37°C (-35°F)
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda con inversión automática
  • Cuatro modos de dirección
  • Tracción en todas las ruedas
  • Diferencial electrónico
  • Sistema de frenado con baño de aceite
  • Protector del tren de potencia

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador de 150amperios
  • Sistema de carga de 24voltios
  • Sistema de fusibles de tipo automóvil
  • Receptáculo de carga/arranque remoto
  • Dos baterías de 1.365CCA sin mantenimiento

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL ROTOR

  • Ejes motrices sin mantenimiento
  • Cojinetes y rodillo autolubricantes
  • Protección de eje motriz con disco de cizalla
  • Control de profundidad automático
  • Embrague seco controlado hidráulicamente
  • Tres velocidades del rotor
  • Cámara de mezcla de volumen variable

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Filtros agrupados con acceso a nivel del suelo
  • Cat Product Link™
  • Remote Flash
  • Drenajes de acceso remoto
  • Orificios para análisis programado de aceite (S·O·S)
  • Mirillas de nivel de fluido
  • Receptáculos de luz de servicio
  • Caja de herramientas

SEGURIDAD

  • Alarma de marcha atrás (delantera y trasera)
  • Cámaras orientadas hacia delante y atrás
  • Interruptores de parada de emergencia a nivel del suelo (3)
  • Bocina (delantera y trasera)
  • ROPS
  • Pasamanos y barandas de la plataforma
  • Espejos
  • Luces de trabajo (halógenas o LED)

RM400 Equipos optativos

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Pantalla táctil en color adicional

TREN DE POTENCIA

  • Aceite hidráulico biodegradable

SISTEMAS DE ROCIADO

  • Sistema de rociado de agua
  • Sistema de rociado de emulsión
  • Barra de empuje

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL ROTOR

  • Protección de eje motriz con limitador de par
  • Rotor: Universal 16
  • Rotor: Universal 18
  • Rotor - Combinación
  • Barra trituradora para dimensionado de materiales

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Compresor de aire integrado
  • Herramienta neumática de extracción de puntas
  • Caja de herramientas adicional

SEGURIDAD

  • Luces de carretera LED
  • Baliza de seguridad LED plegable
  • Cámaras de visión lateral plegables (2)
  • Cámaras de las puertas de la cámara del rotor delantera y trasera

Compare RM400 con otros productos considerados habitualmente.

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología

Comprobar las ofertas actuales para  RM400

Ver más ofertas