RM600

RM600 Recicladoras de pavimentos Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento máximo
78484 lb
35600 kg
Anchura de corte/mezcla
8 pies
2.44 m
Potencia bruta
637 hp
475 kW

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 9

Potencia y rendimiento eficientes

Potencia y rendimiento eficientes

        
  • Motor Cat® C18 de gran potencia que cumple los estándares de emisiones regionales.
  •     
  • Un sistema de tracción total permanente con 4 bombas y control electrónico, combinado con un peso de la máquina bien equilibrado, ayuda a maximizar la tracción y la movilidad.
  •     
  • La distribución del peso de delante hacia atrás proporciona estabilidad en cortes difíciles.
  •     
  • Las ruedas situadas en las esquinas de la máquina proporcionan los radios de giro interior y exterior más pequeños para ayudarle a maniobrar en espacios reducidos, mejorados por cuatro modos de dirección: Solo ruedas delanteras, solo ruedas traseras, dirección de cangrejo y dirección coordinada
  •     
  • La longitud total de la máquina de 8,72 m (28,61 pies) mejora la productividad y la maniobrabilidad en espacios compactos.
  •     
  • Cuatro patas ajustables en altura proporcionan hasta + o - 14 % (8 grados) de inclinación positiva o negativa a cada lado cuando se trabaja en terrenos irregulares o para mantener la tracción en aplicaciones difíciles de estabilización del suelo.
  •     
  • El rotor accionado por correa proporciona la capacidad de corte al ras en el lado derecho. 
Maximice la productividad y la calidad de la mezcla desde la cabina.

Maximice la productividad y la calidad de la mezcla desde la cabina.

        
  • Las funciones electrónicas avanzadas con control automático de carga ayudan a obtener una calidad de mezcla ideal y a mantener la eficiencia de la producción, ajustando la velocidad de la máquina para adaptarse a las condiciones del material.
  •     
  • Utilice toda la gama de velocidades del rotor sin levantarse del asiento.
  •     
  • Modifique fácilmente la gradación del material ajustando las puertas delantera y trasera de la cámara de mezcla; un indicador de fácil lectura en la pantalla táctil informa al operador de las posiciones de las puertas. 
  •     
  • Para ayudar a los operadores a simplificar el funcionamiento, la presión hidráulica descendente que se aplica a la puerta trasera se puede ajustar cuando se utiliza la opción de flotación para mantener automáticamente la posición deseada de la puerta.
  •     
  • Las funciones de salida y retorno al corte ayudan a los operarios a ahorrar tiempo y mantener la uniformidad con solo pulsar un botón.
Visibilidad y comodidad para el operador

Visibilidad y comodidad para el operador

        
  • La cabina FOPS estándar viene equipada con calefacción y aire acondicionado para proporcionar un entorno de trabajo cómodo, y está preparada para audio con altavoces.
  •     
  • Controle sus líneas de visión preferidas desde el asiento del conductor con la cabina deslizante que abarca todo el ancho de la máquina y el puesto del operador con rotación de 180º. 
  •     
  • Las pantallas táctiles se pueden colocar en el ángulo de visión preferido.
  •     
  • La visibilidad del operador sobre la trayectoria de corte se mejora con un cristal que va del suelo al techo y un cristal en ángulo en el lado derecho que proporciona una visión clara del borde delantero de la cámara de corte.
  •     
  • El asiento con suspensión neumática calefactado y cinturón de seguridad de alta visibilidad está equipado con ajuste longitudinal para aumentar la comodidad y la visibilidad del operador.
  •     
  • Se puede aumentar el rendimiento y la seguridad con cámaras estándar y opcionales cuyas imágenes se visualizan en las pantallas grandes de la cabina:
        
  1. La visibilidad delantera y trasera aumenta con cámaras delanteras y traseras con líneas guía configurables en pantalla.
  2.     
  3. Los resultados de la gradación y los obstáculos se pueden ver con cámaras montadas sobre las puertas de la cámara de mezcla delantera y trasera.
  4.     
  5. La visibilidad a cada lado de la máquina se puede complementar con cámaras montadas en los laterales.
        
  • Las características de comodidad incluyen puertos USB para cargar dispositivos, tomas de corriente de 12 V CC, múltiples compartimentos de almacenamiento, soportes para teléfonos y portavasos.
Sencillo de manejar, fácil de aprender

Sencillo de manejar, fácil de aprender

        
  • Combine fácilmente las funciones de la máquina con las especificaciones de gradación mediante las pantallas táctiles en color de 25 cm (10 pulg) y los controles de botones.
  •     
  • Los controles están ubicados de forma ergonómica y se agrupan por funciones para ofrecer un acceso rápido y sencillo.
  •     
  • Una palanca multifunción tipo joystick pone al alcance de la mano los controles de velocidad, dirección trasera y rotor primario.
  •     
  • La tecnología de dirección con volante ofrece un control preciso de la máquina.
  •     
  • Arranque el motor con un pulsador; utilice un llavero Bluetooth o el código de seguridad de ID de operador para mayor seguridad y para recuperar las preferencias y perfiles de operador guardados al iniciar sesión. 
Los sistemas de pulverización opcionales funcionan con precisión.

Los sistemas de pulverización opcionales funcionan con precisión.

        
  • Hay disponibles sistemas de aditivos para agua y emulsiones para una gran variedad de aplicaciones.
  •     
  • La tasa de aplicación de aditivos se controla con un sistema de medición informatizado para mayor precisión.
  •     
  • Personalice la anchura de pulverización activando o desactivando las boquillas de pulverización a través de la pantalla táctil de la cabina.
  •     
  • Las barras de pulverización se deslizan cómodamente a ambos lados para su inspección, limpieza y mantenimiento.
  •     
  • La barra de empuje se guarda dentro del enganche a nivel del suelo para facilitar el acceso.
  •     
  • Una amplia gama de caudales variables ayuda a cumplir con las especificaciones:
        
  1. Caudales de agua de 30-1900 litros por minuto (8-500 galones por minuto)
  2.     
  3. Caudales de agua de 30-850 litros por minuto (8-225 galones por minuto)
        
  • El sistema de pulverización de emulsión es capaz de suministrar emulsión bituminosa o agua con boquillas autolimpiantes diseñadas para reducir el mantenimiento y proporcionar un patrón de pulverización uniforme.
  •     
  • Configure fácilmente el sistema de rociado para ofrecer aditivos líquidos según las especificaciones:
        
  1. Manual o automático
  2.     
  3. Volumen por minuto
  4.     
  5. Volumen por m2 (yd2
  6.     
  7. Porcentaje de densidad del material
Sistema de corte duradero y fiable

Sistema de corte duradero y fiable

        
  • El sistema de accionamiento del rotor cuenta con un embrague en seco de accionamiento hidráulico y alta resistencia que no requiere ajuste.
  •     
  • Protección de la línea motriz controlada electrónicamente.
  •     
  • Dos correas de seis nervaduras de alta resistencia a la tracción con tensado automático para evitar el deslizamiento. 
  •     
  • Capacidad de corte bidireccional.
  •     
  • Cámara de corte duradera, de alta resistencia y volumen variable.
  •     
  • Los indicadores visuales informan al personal de tierra sobre la profundidad de corte y la posición del rotor cuando se trabaja cerca de obstáculos.

Especificaciones del producto para RM600

Peso de funcionamiento máximo 78484 lb 35600 kg
Nota (1) El peso máximo es aproximado e incluye la máquina base, todas las opciones, refrigerante, lubricantes, rotor, depósito de combustible lleno, depósito de agua lleno, depósito de DEF lleno y un operador de 75 kg (165 lb). El peso máximo es aproximado e incluye la máquina base, todas las opciones, refrigerante, lubricantes, rotor, depósito de combustible lleno, depósito de agua lleno, depósito de DEF lleno y un operador de 75 kg (165 lb).
Anchura de corte/mezcla 8 pies 2.44 m
Profundidad máxima de corte/mezcla 20 pulg 508 mm
Opciones de rotor Sistema K Sistema K
Accionamiento del rotor Correa Correa
Velocidad de funcionamiento 213 pie/min 65 m/min
Velocidad de desplazamiento máxima 7.5 milla/h 12.1 km/h
Potencia bruta 637 hp 475 kW
Potencia del motor 629 hp 469 kW
Modelo de motor Cat C18 Cat C18
Emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE, Stage V de Corea Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE, Stage V de Corea
Número de construcción 01A 01A
Longitud 28.61 pies 8.72 m
Anchura 9.8 pies 3 m
Altura máxima 11.5 pies 3.5 mm
Distancia entre ejes 23.13 pies 7.05 m
Altura libre sobre el suelo 19.9 pulg 506 mm
Capacidad del depósito de combustible 325 gal (EE. UU.) 1230 l
Depósito de DEF 12.4 gal (EE. UU.) 47 l
Sistemas de refrigeración 26.1 gal (EE. UU.) 99 l
Aceite del motor 18 gal (EE. UU.) 68 l
Depósito hidráulico 31.7 gal (EE. UU.) 120 l
Depósito de agua de lavado 120 gal (EE. UU.) 454 l
Reciclabilidad 98% 98%

RM600 Equipos estándar

CABINA DEL OPERADOR

  • Reposabrazos ajustables
  • Asiento con suspensión de amortiguación neumática y calefacción
  • Estación operativa giratoria 180
  • Preinstalación de audio con altavoces
  • Cabina deslizante al completo con calefacción y aire acondicionado
  • Arranque con botón
  • Cinturón de seguridad retráctil de gran visibilidad
  • Guías de dirección en pantalla
  • Pantallas táctiles en color (2)
  • Puertos de alimentación de 12 voltios y USB

TREN DE POTENCIA

  • Filtro de aire de elemento doble con prefiltro
  • Refrigerante de larga duración (Extended Life Coolant, ELC) Cat® con protección hasta -37 °C (-35 °F)
  • Ventilador de refrigeración de inversión automática a demanda
  • Gestión de velocidad en vacío del motor
  • Control automático de carga
  • Cuatro modos de dirección
  • Tracción total permanente
  • Diferencial electrónico
  • Control de pendiente

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador de 150 amperios
  • Sistema de carga de 24 voltios
  • Sistema de fusibles de tipo automóvil
  • Receptáculo de carga/arranque remoto
  • Baterías sin mantenimiento de 1000 CCA (4)

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL ROTOR

  • Protección electrónica del eje motriz
  • Control de profundidad automático
  • Embrague seco controlado hidráulicamente
  • Caja de cambios planetaria de 2 velocidades
  • Seis velocidades del rotor
  • Cámara de mezcla de volumen variable
  • Rotor System K
  • Protección portaherramientas - Cuña

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Cat VisionLink™
  • Remote Flash
  • Resolución de problemas remota
  • Drenajes de acceso remoto
  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S℠)
  • Mirillas de nivel de fluido
  • Receptáculos de luz de servicio
  • Compresor de aire
  • Almacenamiento con cerradura
  • Bandeja de recogida de puntas

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Alarma de marcha atrás
  • Interruptores de parada de emergencia a nivel del suelo (4)
  • Bocina (delantera y trasera)
  • Cabina FOPS
  • ROPS
  • Pasamanos y barandas de la plataforma
  • Retrovisores plegables
  • Escalera de acceso iluminadas
  • Perfiles de ID de operador
  • Luces de trabajo LED
  • Cámaras orientadas hacia delante y atrás
  • Cámaras de las puertas de la cámara del rotor delantera y trasera

RM600 Equipos optativos

TREN DE POTENCIA

  • Aceite hidráulico biodegradable Cat Bio HYDO™ Advanced
  • Certificado CE

SISTEMAS DE ROCIADO

  • Sistema de rociado de agua
  • Sistema de rociado de emulsión
  • Barra de empuje

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL ROTOR

  • Portaherramientas - punta de diente de 20 mm
  • Portaherramientas - punta de diente de 22 mm

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema de llenado rápido de combustible
  • Giro del rotor accionado hidráulicamente con colgante
  • Sistema de lavado de alta presión
  • Luz de servicio magnética
  • Herramientas neumática de extracción de puntas

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Llavero Bluetooth
  • Luces de carretera LED
  • Baliza de seguridad LED plegable
  • Cámaras de visión lateral plegables (2)

Compare RM600 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología