RM800

RM800 Recicladoras de pavimentos Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento máximo
78088 lb
35420 kg
Anchura de corte/mezcla
8 pies
2.44 m
Potencia bruta
806 hp
601 kW

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 9

Potencia y rendimiento eficientes

Potencia y rendimiento eficientes

        
  • Motor Cat® C18 con turboalimentación doble de gran potencia que cumple los estándares de emisiones regionales
  •     
  • Un sistema de tracción total permanente con 4 bombas y control electrónico, combinado con un peso de la máquina bien equilibrado, ayuda a maximizar la tracción y la movilidad.
  •     
  • La distribución del peso de delante hacia atrás proporciona estabilidad en cortes difíciles.
  •     
  • Las ruedas situadas en las esquinas de la máquina proporcionan los radios de giro interior y exterior más pequeños para ayudarle a maniobrar en espacios reducidos, mejorados por cuatro modos de dirección: Solo ruedas delanteras, solo ruedas traseras, dirección de cangrejo y dirección coordinada.
  •     
  • La longitud total de la máquina de 8,72 m (28,61 pies) mejora la productividad y la maniobrabilidad en espacios compactos. 
  •     
  • Cuatro patas ajustables en altura proporcionan hasta + o - 14 % (8 grados) de inclinación positiva o negativa a cada lado cuando se trabaja en terrenos irregulares o para mantener la tracción en aplicaciones difíciles de estabilización del suelo.
  •     
  • El control de pendiente se puede utilizar para mantener automáticamente la configuración de pendiente deseada.
  •     
  • El rotor accionado por correa proporciona la capacidad de corte al ras en el lado derecho.
Maximice la productividad y la calidad de la mezcla desde la cabina.

Maximice la productividad y la calidad de la mezcla desde la cabina.

        
  • Las funciones electrónicas avanzadas con control automático de carga ayudan a obtener una calidad de mezcla ideal y a mantener la eficiencia de la producción, ajustando la velocidad de la máquina para adaptarse a las condiciones del material.
  •     
  • La alta potencia a todas las velocidades del rotor ayuda a maximizar su productividad.
  •     
  • Modifique fácilmente la gradación del material ajustando las puertas delantera y trasera de la cámara de mezcla; un indicador de fácil lectura en la pantalla táctil informa al operador de las posiciones de las puertas. 
  •     
  • Para ayudar a los operadores a simplificar el funcionamiento, la presión hidráulica descendente que se aplica a la puerta trasera se puede ajustar cuando se utiliza la opción de flotación para mantener automáticamente la posición deseada de la puerta.
  •     
  • Las funciones de salida y retorno al corte ayudan a los operarios a ahorrar tiempo y mantener la uniformidad con solo pulsar un botón.
Visibilidad y comodidad para el operador

Visibilidad y comodidad para el operador

        
  • La cabina FOPS estándar viene equipada con calefacción y aire acondicionado para proporcionar un entorno de trabajo cómodo, y está preparada para audio con altavoces.
  •     
  • Controle sus líneas de visión preferidas desde el asiento del conductor con la cabina deslizante que abarca todo el ancho de la máquina y el puesto del operador con rotación de 180º.
  •     
  • Las pantallas táctiles se pueden colocar en el ángulo de visión preferido.
  •     
  • La visibilidad del operador sobre la trayectoria de corte se mejora con un cristal que va del suelo al techo y un cristal en ángulo en el lado derecho que proporciona una visión clara del borde delantero de la cámara de corte.
  •     
  • El asiento con suspensión neumática calefactado y cinturón de seguridad de alta visibilidad está equipado con ajuste longitudinal para aumentar la comodidad y la visibilidad del operador.
  •     
  • Se puede aumentar el rendimiento y la seguridad con cámaras estándar y opcionales cuyas imágenes se visualizan en las pantallas grandes de la cabina:
        
  1. La visibilidad delantera y trasera aumenta con cámaras delanteras y traseras con líneas guía configurables en pantalla.
  2.     
  3. Los resultados de la gradación y los obstáculos se pueden ver con cámaras montadas sobre las puertas de la cámara de mezcla delantera y trasera.
  4.     
  5. La visibilidad a cada lado de la máquina se puede complementar con cámaras montadas en los laterales.
        
  • Las características de comodidad incluyen puertos USB para cargar dispositivos, tomas de corriente de 12 V CC, múltiples compartimentos de almacenamiento, soportes para teléfonos y portavasos.
Sencillo de manejar, fácil de aprender

Sencillo de manejar, fácil de aprender

        
  • Combine fácilmente las funciones de la máquina con las especificaciones de gradación mediante las pantallas táctiles en color de 25 cm (10 pulg) y los controles de botones.
  •     
  • Los controles están ubicados de forma ergonómica y se agrupan por funciones para ofrecer un acceso rápido y sencillo.
  •     
  • Una palanca multifunción tipo joystick pone al alcance de la mano los controles de velocidad, dirección trasera y rotor primario.
  •     
  • La tecnología de dirección con volante ofrece un control preciso de la máquina.
  •     
  • Arranque el motor con un pulsador; utilice un llavero Bluetooth o el código de seguridad de ID de operador para mayor seguridad y para recuperar las preferencias y perfiles de operador guardados al iniciar sesión.
Los sistemas de pulverización opcionales funcionan con precisión.

Los sistemas de pulverización opcionales funcionan con precisión.

        
  • Hay disponibles sistemas de aditivos para agua y emulsiones para una gran variedad de aplicaciones.
  •     
  • La tasa de aplicación de aditivos se controla con un sistema de medición informatizado para mayor precisión.
  •     
  • Personalice la anchura de pulverización activando o desactivando las boquillas de pulverización a través de la pantalla táctil de la cabina.
  •     
  • Las barras de pulverización se deslizan cómodamente a ambos lados para su inspección, limpieza y mantenimiento.
  •     
  • La barra de empuje se guarda dentro del enganche a nivel del suelo para facilitar el acceso.
  •     
  • Una amplia gama de caudales variables ayuda a cumplir con las especificaciones:
        
  1. Caudales de agua de 30-1900 litros por minuto (8-500 galones por minuto)
  2.     
  3. Caudales de agua de 30-850 litros por minuto (8-225 galones por minuto)
        
  • El sistema de pulverización de emulsión es capaz de suministrar emulsión bituminosa o agua con boquillas autolimpiantes diseñadas para reducir el mantenimiento y proporcionar un patrón de pulverización uniforme.
  •     
  • Configure fácilmente el sistema de rociado para ofrecer aditivos líquidos según las especificaciones:
        
  1. Manual o automático
  2.     
  3. Volumen por minuto
  4.     
  5. Volumen por m2 (yd2
  6.     
  7. Porcentaje de densidad del material
Sistema de corte duradero y fiable

Sistema de corte duradero y fiable

        
  • El sistema de accionamiento del rotor cuenta con un embrague en seco de accionamiento hidráulico y alta resistencia que no requiere ajuste.
  •     
  • Protección de la línea motriz controlada electrónicamente.
  •     
  • Dos correas de seis nervaduras de alta resistencia a la tracción con tensado automático para evitar el deslizamiento. 
  •     
  • Capacidad de corte bidireccional.
  •     
  • Cámara de corte duradera, de alta resistencia y volumen variable.
  •     
  • Los indicadores visuales informan al personal de tierra sobre la profundidad de corte y la posición del rotor cuando se trabaja cerca de obstáculos.

Especificaciones del producto para RM800

Peso de funcionamiento máximo 78088 lb 35420 kg
Nota (1) El peso máximo es aproximado e incluye la máquina base, todas las opciones, refrigerante, lubricantes, rotor, depósito de combustible lleno, depósito de agua lleno y un operador de 75 kg (165 lb). El peso máximo es aproximado e incluye la máquina base, todas las opciones, refrigerante, lubricantes, rotor, depósito de combustible lleno, depósito de agua lleno y un operador de 75 kg (165 lb).
Anchura de corte/mezcla 8 pies 2.44 m
Profundidad máxima de corte/mezcla 20 pulg 508 mm
Opciones de rotor Sistema K Sistema K
Accionamiento del rotor Correa Correa
Velocidad de funcionamiento 194 pie/min 59 m/min
Velocidad de desplazamiento máxima 7.5 milla/h 12.1 km/h
Potencia bruta 806 hp 601 kW
Potencia del motor 798 hp 595 kW
Modelo de motor Cat C18 con turboalimentación doble Cat C18 con turboalimentación doble
Emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de UE Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de UE
Número de construcción 01B 01B
Longitud 28.61 pies 8.72 m
Anchura 9.8 pies 3 m
Altura máxima 11.5 pies 3.5 mm
Distancia entre ejes 23.13 pies 7.05 m
Altura libre sobre el suelo 19.9 pulg 506 mm
Capacidad del depósito de combustible 325 gal (EE. UU.) 1230 l
Sistemas de refrigeración 26.1 gal (EE. UU.) 99 l
Aceite del motor 18 gal (EE. UU.) 68 l
Depósito hidráulico 31.7 gal (EE. UU.) 120 l
Depósito de agua de lavado 120 gal (EE. UU.) 454 l
Reciclabilidad 98% 98%

RM800 Equipos estándar

CABINA DEL OPERADOR

  • Reposabrazos ajustables
  • Asiento con suspensión de amortiguación neumática y calefacción
  • Estación operativa giratoria 180
  • Preinstalación de audio con altavoces
  • Cabina deslizante al completo con calefacción y aire acondicionado
  • Arranque con botón
  • Cinturón de seguridad retráctil de gran visibilidad
  • Guías de dirección en pantalla
  • Pantallas táctiles en color (2)
  • Puertos de alimentación de 12 voltios y USB

TREN DE POTENCIA

  • Filtro de aire de elemento doble con prefiltro
  • Refrigerante de larga duración (Extended Life Coolant, ELC) Cat® con protección hasta -37 °C (-35 °F)
  • Ventilador de refrigeración de inversión automática a demanda
  • Gestión de velocidad en vacío del motor
  • Control automático de carga
  • Cuatro modos de dirección
  • Tracción total permanente
  • Diferencial electrónico
  • Control de pendiente

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador de 150 amperios
  • Sistema de carga de 24 voltios
  • Sistema de fusibles de tipo automóvil
  • Receptáculo de carga/arranque remoto
  • Baterías sin mantenimiento de 1000 CCA (4)

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL ROTOR

  • Protección electrónica del eje motriz
  • Control de profundidad automático
  • Embrague seco controlado hidráulicamente
  • Caja de cambios planetaria de 2 velocidades
  • Doce velocidades del rotor
  • Cámara de mezcla de volumen variable
  • Rotor System K
  • Protección portaherramientas - Cuña

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Cat VisionLink™
  • Remote Flash
  • Resolución de problemas remota
  • Drenajes de acceso remoto
  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S℠)
  • Mirillas de nivel de fluido
  • Receptáculos de luz de servicio
  • Compresor de aire
  • Almacenamiento con cerradura
  • Bandeja de recogida de puntas

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Alarma de marcha atrás
  • Interruptores de parada de emergencia a nivel del suelo (4)
  • Bocina (delantera y trasera)
  • Cabina FOPS
  • ROPS
  • Pasamanos y barandas de la plataforma
  • Retrovisores plegables
  • Escalera de acceso iluminadas
  • Perfiles de ID de operador
  • Luces de trabajo LED
  • Cámaras orientadas hacia delante y atrás
  • Cámaras de las puertas de la cámara del rotor delantera y trasera

RM800 Equipos optativos

TREN DE POTENCIA

  • Aceite hidráulico biodegradable Cat Bio HYDO™ Advanced
  • Certificado CE

SISTEMAS DE ROCIADO

  • Sistema de rociado de agua
  • Sistema de rociado de emulsión
  • Barra de empuje

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL ROTOR

  • Portaherramientas - punta de diente de 20 mm
  • Portaherramientas - punta de diente de 22 mm

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema de llenado rápido de combustible
  • Giro del rotor accionado hidráulicamente con colgante
  • Sistema de lavado de alta presión
  • Luz de servicio magnética
  • Herramientas neumática de extracción de puntas

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Llavero Bluetooth
  • Luces de carretera LED
  • Baliza de seguridad LED plegable
  • Cámaras de visión lateral plegables (2)

Compare RM800 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología

Comprobar las ofertas actuales para  RM800

Ver más ofertas