3,05 m (10')

3,05 m (10') Accesorios de arrastre trasero

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Tipo
Barra de arrastre hacia atrás
Barra de arrastre hacia atrás
Ancho total
122.4 pulg
3109 mm
Ancho de trabajo
120 pulg
3048 mm

Características de un vistazo

Opciones de cuchilla

Opciones de cuchilla

Hay cuchillas empernadas reemplazables de caucho o acero disponibles para todos los tamaños de barras de arrastre hacia atrás. Las cuchillas de caucho reducen al mínimo el daño a la superficie que se despeja mientras que las cuchillas de acero cortan o lanzan nieve o hielo compactos.
Tubo de par grande

Tubo de par grande

El tubo de par grande garantiza una vida útil prolongada y una gran capacidad de remoción de nieve.
Soporte estructural central

Soporte estructural central

El soporte estructural central ofrece rigidez y apoyo a lo largo de todo el borde delantero.

Especificaciones del producto para 3,05 m (10')

Tipo Barra de arrastre hacia atrás Barra de arrastre hacia atrás
Ancho total 122.4 pulg 3109 mm
Ancho de trabajo 120 pulg 3048 mm
Peso 476.2 lb 216 kg
Longitud 33.2 pulg 844 mm
Altura total 16 pulg 406 mm
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador
Tipo de cuchilla de desplazamiento Acero Acero
Altura de la cuchilla de desplazamiento 6 pulg 153 mm
Cantidad de cuchilla de desplazamiento 2 2

Vea cómo 3,05 m (10') se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  3,05 m (10')

Ver más ofertas