2,44 m (8')

Accesorios de arrastre trasero 2,44 m (8')

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Tipo
Barra de arrastre hacia atrás
Barra de arrastre hacia atrás
Ancho total
98.5 pulg
2501 mm
Ancho de trabajo
96 pulg
2438 mm

Descripción general

El diseño único permite eliminar eficazmente la nieve al reducir al mínimo las pasadas y disminuir las acumulaciones de sal.

Especificaciones del producto para 2,44 m (8')

Tipo Barra de arrastre hacia atrás Barra de arrastre hacia atrás
Ancho total 98.5 pulg 2501 mm
Ancho de trabajo 96 pulg 2438 mm
Peso 350.1 lb 158.8 kg
Longitud 33.2 pulg 844 mm
Altura total 16 pulg 406 mm
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador
Tipo de cuchilla de desplazamiento Caucho con cuchilla de desplazamiento Caucho con cuchilla de desplazamiento
Altura de la cuchilla de desplazamiento 6 pulg 153 mm
Cantidad de cuchilla de desplazamiento 2 2

Vea cómo 2,44 m (8') se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  2,44 m (8')

Ver más ofertas