Descripción general
El diseño único permite eliminar eficazmente la nieve al reducir al mínimo las pasadas y disminuir las acumulaciones de sal.
Especificaciones principales
El diseño único permite eliminar eficazmente la nieve al reducir al mínimo las pasadas y disminuir las acumulaciones de sal.
| Tipo | Barra de arrastre hacia atrás Barra de arrastre hacia atrás |
| Ancho total | 146.4 pulg 3718.5 mm |
| Ancho de trabajo | 144 pulg 3658 mm |
| Peso | 509.9 lb 231.3 kg |
| Longitud | 33.2 pulg 844 mm |
| Altura total | 16 pulg 406 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador |
| Tipo de cuchilla de desplazamiento | Caucho con cuchilla de desplazamiento Caucho con cuchilla de desplazamiento |
| Altura de la cuchilla de desplazamiento | 6 pulg 153 mm |
| Cantidad de cuchilla de desplazamiento | 2 2 |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha