2,44 m (8')

Accesorios de arrastre trasero 2,44 m (8')

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Tipo
Barra de arrastre hacia atrás
Barra de arrastre hacia atrás
Ancho total
98.5 pulg
2501 mm
Ancho de trabajo
96 pulg
2438 mm

Descripción general

El diseño único permite eliminar eficazmente la nieve al reducir al mínimo las pasadas y disminuir las acumulaciones de sal.

Características de un vistazo

Opciones de cuchilla

Opciones de cuchilla

Hay cuchillas empernadas reemplazables de caucho o acero disponibles para todos los tamaños de barras de arrastre hacia atrás. Las cuchillas de caucho reducen al mínimo el daño a la superficie que se despeja mientras que las cuchillas de acero cortan o lanzan nieve o hielo compactos.
Tubo de par grande

Tubo de par grande

El tubo de par grande garantiza una vida útil prolongada y una gran capacidad de remoción de nieve.
Soporte estructural central

Soporte estructural central

El soporte estructural central ofrece rigidez y apoyo a lo largo de todo el borde delantero.

Especificaciones del producto para 2,44 m (8')

Tipo Barra de arrastre hacia atrás Barra de arrastre hacia atrás
Ancho total 98.5 pulg 2501 mm
Ancho de trabajo 96 pulg 2438 mm
Peso 390.2 lb 177 kg
Longitud 33.2 pulg 844 mm
Altura total 16 pulg 406 mm
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador
Tipo de cuchilla de desplazamiento Acero con cuchilla de desplazamiento Acero con cuchilla de desplazamiento
Altura de la cuchilla de desplazamiento 6 pulg 153 mm
Cantidad de cuchilla de desplazamiento 2 2

Vea cómo 2,44 m (8') se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha