| Tipo | Barra de arrastre hacia atrás Barra de arrastre hacia atrás |
| Ancho total | 146.4 pulg 3718.5 mm |
| Ancho de trabajo | 144 pulg 3658 mm |
| Peso | 410.1 lb 186 kg |
| Longitud | 33.2 pulg 844 mm |
| Altura total | 16 pulg 406 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador |
| Tipo de cuchilla de desplazamiento | Acero con cuchilla de desplazamiento Acero con cuchilla de desplazamiento |
| Altura de la cuchilla de desplazamiento | 6 pulg 153 mm |
| Cantidad de cuchilla de desplazamiento | 2 2 |
Accesorios de arrastre trasero 3,66 m (12')
Consultar Precio Comprar ahoraEspecificaciones principales
- Tipo
- Barra de arrastre hacia atrás
- Barra de arrastre hacia atrás
- Ancho total
- 146.4 pulg
- 3718.5 mm
- Ancho de trabajo
- 144 pulg
- 3658 mm
Descripción general
El diseño único permite eliminar eficazmente la nieve al reducir al mínimo las pasadas y disminuir las acumulaciones de sal.
Características de un vistazo
Especificaciones del producto para 3,66 m (12')
Vea cómo 3,66 m (12') se compara otros productos consultados con frecuencia.
Accesorios para nieve
3,66 m (12')
Seleccionado
- Tipo
- Barra de arrastre hacia atrás
- Barra de arrastre hacia atrás
- Ancho total
- 146.4 pulg
- 3718.5 mm
- Ancho de trabajo
- 144 pulg
- 3658 mm
Accesorios para nieve
3,66 m (12')
- Tipo
- Barra de arrastre hacia atrás
- Barra de arrastre hacia atrás
- Ancho total
- 146.4 pulg
- 3718.5 mm
- Ancho de trabajo
- 144 pulg
- 3658 mm
Accesorios para nieve
3,05 m (10')
- Tipo
- Barra de arrastre hacia atrás
- Barra de arrastre hacia atrás
- Ancho total
- 122.4 pulg
- 3109 mm
- Ancho de trabajo
- 120 pulg
- 3048 mm
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha